ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - ソリッドステート可逆コンタクタ
2297293

3相ソリッドステート可逆コンタクタ、24 V DC入力、2 A出力定格電流、ゼロ電圧スイッチ、オプションでサーマルヒューズ。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

オプションのサーマルヒューズ
安定的に短時間で切替え
ノイズおよび摩耗フリーのスイッチング
寿命が長い
保護回路を組込み
ロッキングと負荷配線を組込み
スイッチング回数が多い