自動車製造のソリューション 製造効率の向上、持続可能性の向上、サイバーセキュリティの強化。

青いデジタル化ラインのある自動車製造の修理工場

あらゆる製造エリア向けのインテリジェントなソリューション

特に自動車産業では、競争力を維持するためには、製造システムとプロセスはテクノロジの点で常に高いレベルになければなりません。これが意味するのは、オートメーション、複雑さ、ネットワーク化のレベルが最大であることです。信頼できるパートナーとして、当社にお任せください。当社の技術的能力やサービスの範囲は、自動車製造においてお客様が製造の効率を高め、持続可能性を向上させ、サイバーセキュリティを強化するのに役立ちます。

自動車製造のデジタル化、データ収集から人工知能AIまでのラインをネットワーク化

データ収集から人工知能まで

安全なネットワーク化とオートメーションから人工知能へ

長年にわたり、当社の主要産業の1つは自動車製造でした。そのために、デジタル化、ネットワーク化、安全なオートメーション向けのソリューションの開発に、毎日休むことなく取り組んでいます。ここでの主要な要素は、すべてのシステムの、最新の通信およびセキュリティ規格を備えたインテリジェントネットワークと、人間と機械が安全に協働することです。当社の専門知識を活用し、システムのダウンタイムに対するお客様の製造プロセスの回復力と安全性を向上します。AI支援のデータ解析で工場をよりスマートにし、データをもっと活用してより柔軟な製造プロセスを生み出し、長期的により経済的かつ持続可能な方法で運用します。

人間、制御盤、エネルギー、計測ユニット、屋内、製造、制御盤、Detlef Krieger、人、ポロシャツ、作業着、製造、産業、自動車、製造ライン
自動車シャシー、自動車産業、Designline、ファクトリーオートメーション、工場の自動化、製造、写真、HMI、IMAVMMFA、産業、車体、パルメラ、パネル、生産、制御盤、保護
オートメーション、製造システム、製造工場、自動車産業、セキュリティ、セキュリティシステム、製造ネットワーク、産業用ファイアウォール、工場、デジタル化、効率、アイコン、ライン
Net Zero、Digital Factory now、持続可能性、グリーン、CO2中立、環境、自然、バブル、新鮮、温室、グローバル、地球、丸い、透明、苔、肥大化、森、明るい、ライト
人間、制御盤、エネルギー、計測ユニット、屋内、製造、制御盤、Detlef Krieger、人、ポロシャツ、作業着、製造、産業、自動車、製造ライン

信頼性の高いコンポーネントやサービスは、製造システムとプロセスの高い機能安全の基礎です。

自動車シャシー、自動車産業、Designline、ファクトリーオートメーション、工場の自動化、製造、写真、HMI、IMAVMMFA、産業、車体、パルメラ、パネル、生産、制御盤、保護

当社のコントローラにより、製造における材料のフローを柔軟に制御でき、変動の激しい市場の変化に迅速に対応することができます。

オートメーション、製造システム、製造工場、自動車産業、セキュリティ、セキュリティシステム、製造ネットワーク、産業用ファイアウォール、工場、デジタル化、効率、アイコン、ライン

データセキュリティは非常に重要です。IEC 62443準拠のTÜV認証360°セキュリティソリューションにより、妨害工作の結果としてのシステムシャットダウンや、その影響によるデータ損失を確実に予防し、お客様の自動車製造が常に保護されます。

Net Zero、Digital Factory now、持続可能性、グリーン、CO2中立、環境、自然、バブル、新鮮、温室、グローバル、地球、丸い、透明、苔、肥大化、森、明るい、ライト

持続可能性ガイドライン、エコ規制、カーボンフットプリント性能 – 当社と共に環境フットプリントを向上させましょう。最新のテクノロジを使用して、コスト効率と環境効率を高めます。

世界的な自動車業界は、製造のあらゆるエリアに影響する新しい技術的トレンドで特徴づけられる、変革を経験しています。スマートファクトリーに関しては、永続的に安全なインフラと、現代的な通信規格によるすべてのシステムのインテリジェントなネットワーク化は、基本的要件の1つです。人工知能と効率的なデータ管理により、経済的目標とエコロジーの目標を調和させることができます。

Wilhelm Scholle, Director Global Industry Manager―個別生産
Wilhelm Scholle
Digital Factory Now(今すぐデジタルファクトリー)のロゴ

製造プラントのデジタル化 すぐに利用できるソリューションによる価値の創造

成長するインフラとデジタル化のレベルの向上により、 例えば、プラントの生産性向上など、既存のデータから価値を実現する最適な機会が生まれます。この 2つの前提条件は、データを適切に扱うことと、ネットワークを不正アクセスから保護することです。フエニックス・コンタクトは、適切なソリューションを自社の製造で試験して検証し、現在お客様のデジタルファクトリーのデジタルの未来に向けた、概念検証のあるさまざまなソリューションを提供しています。

ブースターとしてのデジタル化 – 自動車産業からのユースケース

この業界での長年の経験から、既に幅広い業種で著名なお客様に多数のアプリケーションを実装してきました。自動車製造における当社のユースケースのメリットをご確認ください。

車体部門、自動車産業、作業現場、車体部門、シャシー、生産性、車体
ITセキュリティ、mGuard、ルーター、ITセキュリティ、製品
自動車製造で塗装される自動車部品
製造を自動化するための制御盤ソリューションのある自動車製造向けのコンベア輸送テクノロジ
製造ラインの自動車ドア
自動車製造の最終組立て
車体部門、自動車産業、作業現場、車体部門、シャシー、生産性、車体

車体部門においては、どのような車体の種類でも中断せずにそしてサイクルタイムに影響を与えることなく製造することができます。通信性能がある特別なオートメーションソリューションで高い生産性、柔軟性、製造時の品質に関する最適な情報の流れを確保します。フエニックス・コンタクトのネットワーク製品とコントローラは定評のあるIT標準と連携しています。エンジニアリングプロセスへの組込み時に効果があり製品をすばやく起動します。

  • 制御システムとのリアルタイム通信の結果としての高い生産性とサイクルタイム
  • 産業通信のオープンスタンダードで高い組込み性能と独立性
  • オープンインターフェースでオートメーションソリューションをエンジニアリングプロセスに簡単に組込み

ITセキュリティ、mGuard、ルーター、ITセキュリティ、製品

プレス工場への投資は長期的に考えるべきです。プレス工場ではさまざまな素材のシートから自動車部品を高速かつ高精度でプレスし、打ち抜きます。ここでは物理的な耐振動性要件に加えて、信頼性が高くしかも極めてセキュアな通信ソリューションが必要です。
フエニックス・コンタクトは、IEC 62443準拠の実績のあるセキュリティソリューションおよびリモートメンテナンスコンセプトに加えて、機器のセーフティに関する個別ソリューションでデータセキュリティを実現します。

  • 高度な耐衝撃性および耐振動性を備えた堅牢な製品で、フェールセーフ性能
  • IEC 62443に準拠のITセキュリティコンセプトで安全な通信
  • 分散型システムアクセス向けのデジタルソリューションで支援される低コストのメンテナンスコンセプト
  • コントローラにもネットワークにも依存しないセーフティコンセプトによる機器のセーフティ

自動車製造で塗装される自動車部品

さまざまな場所で輸送、出荷、塗装は中断することなく高度に自動化された方法で行われる必要があります。塗装工程では、さまざまな素材が多様な環境条件で使用されます。素材の品質と効率的な使用に欠かせない条件はデータの透過性と柔軟な産業通信技術です。
フエニックス・コンタクトのオートメーション技術はプロセステクノロジに至るまでこの幅広いタスクをサポートします。

  • 柔軟な通信ネットワークで信頼性のある工程
  • 冗長なコントローラ、電源、およびネットワークコンセプトで中断しない工程
  • 高品質塗装のできるだけ持続可能なパラメータ設定

製造を自動化するための制御盤ソリューションのある自動車製造向けのコンベア輸送テクノロジ

自動車製造の全行程を通じて、適切な材料を適切なタイミングで適切な生産工程に届ける必要があります。多種多様のバージョンが存在しているためモバイルシステムにおける可用性と情報処理は高い需要があります。
フエニックス・コンタクトのソリューションで低コストの表示エンジニアリングとロジスティクス工程の選択操作が可能です。当社のデジタル化ソリューションは、信頼性のある材料輸送をサポートします。

  • 選択操作する表示ウィザードで低コストのエンジニアリング
  • 低摩耗、低損失なドライブの切換え
  • 改造可能なデジタル化ソリューションのある設備でコスト削減

製造ラインの自動車ドア

  • システムの形状に合わせた分散型オートメーション・テクノロジの組込みにより、外観が最適化された製造
  • オープンインターフェースによる迅速な試運転と簡単なコンフィグレーション

自動車製造の最終組立て

最終組立てでは車体とドライブトレーンを結合します。人間の手と機械で座席、運転席、車輪、窓も取り付けます。試験を終えた自動車はいつでも販売できます。
フエニックス・コンタクトのオートメーションソリューションは手動設置時の人間工学と作業を完全にサポートします。高速で信頼性のある情報ストリームで正確なロジスティクスおよび組立て工程を実現します。

  • 標準製品の使用によりメンテナンスや交換パーツの保管が簡単
  • 実装プロセスの視覚的なサポートで品質を確保
  • 工程を調整するコントローラで低コストの事前データ処理

自動車産業
自動車産業 YouTube

すべての製造エリアのソリューション

製造を成功させるには、安全と柔軟なプロセスを適合させる必要があります。製造プロセス全体で、オープンで堅牢かつ一貫性のあるオートメーションソリューションが必要とされています。安全な通信、機器の機能安全、一貫性のある診断、および高いレベルの可用性と処理速度が特に重要です。

国際的な同僚のチーム

全世界で、自動車産業のパートナー

自動車産業には、グローバルな可用性と世界的なサービスが必要です。フエニックス・コンタクトには、世界中で140を超える国々に、拠点や現地法人があります。当社の専門家は国境を越えて緊密にネットワークを結び、お客様やパートナー様だけではなく、科学コミュニティやPNOなどの業界ネットワークとも常に情報交換をしています。

当社は自動車産業のパートナーです。

Jan Diestelkamp
Maria Fernanda De Alba Ruiz
Angel Troyas
Andreas Stanislawski
Michael Potthast
Jan Diestelkamp

「大規模な自動車プロジェクトは、1つの国だけで実装されることはあまりなく、お客様側とフエニックス・コンタクト側の両方で、複数の異なる国際プロジェクトチームで管理されます。私の仕事は、円滑なコミュニケーションを確保して、すべてのステークホルダーが常にプロジェクトの現状を明確に理解できるようにすることです。」

Maria Fernanda De Alba Ruiz

「技術チームとの定期的なオンサイトトレーニングは、私が好きな活動の1つです。製品、ソリューション、新しいテクノロジに関して直接お客様と知識を共有するのは、私にとって非常に重要で、お客様の疑問や課題に直接対応できるようになります。」

Angel Troyas

「お客様であるAudi社とのプロジェクトで、ソリューションエンジニアとして、メキシコの現場で直接自分の技術的専門知識を役立てることができました。私は、現地の言葉でのオープンなコミュニケーション、直接オンサイトでのプロジェクトサポート、プラントの人々との直接的なやりとりが、プロジェクトの成功にとって非常に重要であると考えます。」

Andreas Stanislawski

「革新的な自動車産業の課題を克服するためには、常に製品開発をカスタマイズして、個別要件を満たすようにする必要があります。私にとっては、開発のすべての段階でお客様に関与していただくことが特に重要だと感じます。これにより、フィードバックを即座に実行に移すことができます。」

Michael Potthast

「Key Account Manager for Automotiveとしての私の役割は、お客様とフエニックス・コンタクトとの間の最初の連絡窓口となることです。私はパートナーシップと信頼に基づくにサービスや情報交換に重点を置いています。」

自動車製造向けの高性能製品

革新的な産業用ソリューションは産業の専門知識、長年の経験、特殊要件の考慮の結果として生まれました。 インテリジェントに組み合わせた製品は制御、遠隔監視、測定値収集などさまざまな機能を持つシステムになります。革新的な産業用ソリューションは産業の専門知識、長年の経験、特殊要件の考慮により生まれました。