参考事例

参考事例

優秀なパートナー

自動車市場はダイナミックであるため、当社は未来指向のテクノロジでお客様を柔軟にサポートします。

戻る 自動車産業

カテゴリ

  • クラクフの組立て工場

    フエニックス・コンタクトのオートメーションシステムはすばやく一貫性のある社内通信をポーランドのMAN Truck & Busで実現します。

  • Fischer自動車の鋳造

    Georg Fischer AGの一部門であるGF Automotive社では、1100名の従業員により毎年20万トンの鉄が加工され、高品質な部品が生産されています。

製品のライフサイクルはより短くなってきていますが、種類は増え続けています。つまり柔軟性のある生産が求められています。このレポートではアプリケーションの専門知識、広範囲な製品ラインアップ、適合するサービスでお客様をサポートしていることがわかります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階