産業用通信技術

アンマネージドPoEスイッチ アンマネージドPoE(Power over Ethernet)スイッチ1000シリーズと1100シリーズにより、末端機器に電力とデータを同じイーサネットケーブルで供給することができます。温度範囲が広域なため、過酷な環境条件で使用することができるバージョンもあります。一部のモデルはSFPポートも備え、距離の要件に応じてさらに高い柔軟性を提供します。

アンマネージドPoEスイッチ1000および1100シリーズ
監視カメラのPoEアプリケーション

1000シリーズアンマネージドスイッチは、PoEカメラなど、データスループットの高いアプリケーションに最適です

PoEスイッチの高性能かつ高いデータスループット

1000シリーズのPoEスイッチは、IEEE 802.3 at(​PoE​+)規格に適合しているため、受電機器(PD)に最大30 W、48 V DCの電源を供給できます。最大伝送距離は100 mで、非常に遠隔地にあるPDにも給電できます。

高解像度カメラを使用するため高いデータスループットも必要なアプリケーション向けに、FL SWITCH​ -1000 PoEの製品ラインアップにはギガビットバージョンもあります。さらにジャンボフレームもサポートするため、データトラフィック量の多いネットワークでの効率向上にも役立ちます。

アンマネージドPoEスイッチ

安定した接続

QoS(Quality of Service)の優先メッセージにより、PoEスイッチは高い伝送品質と、安定性と信頼性の非常に高い接続を提供します。結果として、エラーや干渉のない伝送を実現することができます。

アンマネージドPoEスイッチ1000シリーズの概要

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1000 POE-GT
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1000 POE-GT

FL SWITCH 1100T POE

伝送速度 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps
温度範囲 18~57 V DC 18~57 V DC | 52~57 V DC(一部モデル)
保護タイプ -40°C~+75°C -40°C~+75°C | -10°C~+60°C(一部モデル)
PoE電力バジェット IP30 IP30
特長 - あり(一部モデル)
承認 ポート当たり30 W|スイッチ当たり120 W ポート当たり30 W|スイッチ当たり60 W / 120 W(一部モデル)
Zur Produktliste Zur Produktliste 産業用イーサネットスイッチ