ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

PLCプログラミングソフトウェア

PLCプログラミングソフトウェア

オートメーションアプリケーションのプログラミングには、革新的なPLCプログラミングソフトウェアをお使いください。OPC向けドライバからすべてのエンジニアリングタスクに対応できる柔軟なソフトウェアプラットフォームまで:PLC向けの理想的なプログラミングソフトウェアがここにあります。

カスタマイズ可能
Go to Product Detail Page for item 1046008
PLCNEXT ENGINEER - プログラミングソフトウェア
PLCNEXT ENGINEER - プログラミングソフトウェア
1046008

フエニックス・コンタクトのオートメーションコントローラ用エンジニアリングソフトウェアプラットフォーム PLCnext Engineerは、IEC 61131-3対応で、「ダウンロード(Downloads)」より無料でご利用いただけます。その機能は有料アドインを使用して拡張することができます。それを実行するには、「設定(Configure)」ボタンよりライセンスコンフィグレータを開いてください。

Go to Product Detail Page for item 2700442
SAFETYPROG PROFESSIONAL - プログラミングソフトウェア
SAFETYPROG PROFESSIONAL - プログラミングソフトウェア
2700442

フエニックス・コンタクトのINTERBUS-SafetyシステムおよびPROFIsafeコントローラに対応するプログラミングソフトウェア、ファンクションブロック図(FBD)、ラダー図(LD)、ストラクチャテキスト(ST)にはIEC 61131-3準拠のグラフィカルユーザーインターフェースを使用。
PLCopenライブラリ(Basic_SF、MatHandling_SF、Muting_SF、SafeMode_SF、TwoHand_SF)のすべてのライブラリをプロジェクト単位で使用できます。

Go to Product Detail Page for item 1639782
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - プログラミングソフトウェア
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - プログラミングソフトウェア
1639782

PLCnext Technologyツールチェーンは、PLCnextコントローラ用にリアルタイム型および非リアルタイム型アプリケーションをC++およびC#で開発する際に必要となります。PLCnext CLIコマンドラインツールは、ツールチェーンのコアコンポーネントで、メタデータ、C++ヘッダーファイル、およびPLCnext Engineerライブラリの作成や、構築プロセスにおいて使用することができます。Eclipse®用のアドインや、Microsoft Visual Studio®用の拡張も用意されています。これにより、これらの開発環境のユーザーインターフェースが拡張され、PLCnext Technologyの開発プロセスがサポートされます。

Go to Product Detail Page for item 2400180
WATERWORX - ファンクションブロック
WATERWORX - ファンクションブロック
2400180

WATERWORXにはPC Worxのファンクションブロックライブラリがあり、フエニックス・コンタクトの制御テクノロジに代わって上下水処理のプロセスオートメーションでフィールドデバイスの調整や制御を行うなどの機能があります。ファンクションブロックはダウンロードできます。