ソフトウェア

直観的で効率的

直観的で効率的

革新的なソフトウェア ソリューションを活用 – フエニックス・コンタクトのハードウェアに最も適しています。

戻る 製品

カテゴリ

  • プランニングとコンフィグレーション
    プランニングとコンフィグレーション

    完全に連動する2種類のソフトウェアツールでプランニングとコンフィグレーションのサポートを提供します。

  • 遠隔制御
    遠隔制御

    ネットワーク接続している産業用PCを簡単に操作するコンセプトと遠隔制御テクノロジを設計するソリューション。

  • 充電管理用ソフトウェア
    充電管理用ソフトウェア

    CHARX manage―動的充電と負荷管理を含む、充電ステーションを便利に管理するためのソフトウェアスイート

  • 端子台列設計およびマーキングソフトウェア
    端子台列設計およびマーキングソフトウェア

    端子台列設計およびマーキングソフトウェアはマーキングやラベリングにおいて中心的な役割を果たします。あらゆるマーキングシステムで使用できる設計となっています。

  • 表示機能
    表示機能

    オートメーションシステムにさまざまなタスクを表示するソフトウェアです。HMIデバイスと産業用PCに最適。

絞込み検索 ソフトウェア

このカテゴリの製品をすべて表示する

ソフトウェアはオートメーションの効率化を高める際の決め手になります。フエニックス・コンタクトは、コンフィグレーションからシステム運用に対応するソフトウェアを提供します。すべての製品が相互につながっており、革新的な機能と直観的で操作性の高さに特長があります。

特長

  • 相互につながりのあるソフトウェアツールでエンジニアリング工数を減らして時間を短縮
  • 自動化機能でエラーを低減
  • シミュレーションと診断ですばやく開始
  • 効果的な診断ツールによるすばやいトラブルシューティングで高レベルなシステム可用性

オーダーメイドのソリューション

アプリケーションに適したソフトウェア  

アプリケーションに適したソフトウェア

エンジニアリングの全フェーズでソフトウェアを使用します。ここでは、ソフトウェアツール、ライブラリ、および産業用オートメーション向けインターフェースとドライバをご紹介します。  

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階