Hálózatépítés WLAN és Bluetooth segítségével

Hálózatépítés WLAN és Bluetooth segítségével

Mozgásszabadság az ipari hálózatok számára

Vezeték nélküli Ethernet - ez maximális rugalmasságot és egyidejűleg csekély karbantartási és telepítési költségeket jelent.

Éljen a Phoenix Contact vezeték nélküli hálózati kommunikációja és megbízható ipari komponensei adta lehetőségekkel, amikor gyárát automatizálja! A Wireless Ethernet nagy kiterjedésű rendszerekhez is átfogó hálózati megoldást nyújt és integrálja a mobil résztvevőket ‒ biztonságos, nagy teljesítményű, egyszerűen karbantartható megoldás.

Előnyei

  • Tökéletesen illeszkedő és költséghatékony csatlakoztatás a már meglévő hálózatokhoz a rugalmas telepítési és konfigurációs koncepcióknak köszönhetően
  • Maximális megbízhatóság és rendelkezésre állás az ipari alkalmazásokhoz szükséges optimális tulajdonságok révén
  • Sokoldalúan alkalmazható a Voice-over-IP-től a biztonsági alkalmazásokig - a közös Ethernet kommunikációs szabványnak köszönhetően

Vezeték nélküli hálózati kommunikációs lehetőségek

A Phoenix Contact Wireless Ethernet alkalmazásával általános hálózati megoldások valósíthatók meg:

  • Mozgó résztvevők integrálása
  • Funkcionálisan biztonságos kommunikáció
  • Gyors kommunikációs kapcsolatok távoli résztvevőkkel is
Vezeték nélküli hálózati kommunikáció  

Általános hálózati megoldások WLAN segítségével

Ingajáratot végző egységek és szállítórendszerek hálózatba kötése

Megszakításmentes roaming  

A WLAN 1100 és 5110 megaszakításmentes roamingot tesz lehetővé az FTS területén

Az Industrie 4.0 alapelvei szerinti az agilis gyártás és logisztika alapjai a rugalmas szállítási megoldások. Ennél fogva a modern belső logisztikában és az okos gyárakban egyre többször akalmaznak önállóan működő, vezető nélküli szállítórendszereket (FTS).

A megbízható és hatékony működéshez ugyancsak döntő szükség van az átlátható és nagy teljesítőképességű vezeték nélküli kommunikációra. Ehhez kínál a Phoenix Contact megfelelő Industrial Wireless LAN megoldásokat. A WLAN Access Point 5110 készülékek megbízható módon teszik lehetővé csarnokában vagy raktárában a WLAN hálózat kiépítését. Az ingajáratot végző egységeken és szállítórendszereken a beépített antennákkal rendelkező kompakt WLAN 1100 típus használható. A rendkívül gyors roaming megakadályozza a kapcsolat megszakadását és megbízható kommunikációt biztosít.

Gépek és berendezések felügyelete okos eszközök segítségével

Biztonságos WLAN kapcsolat  

A WLAN 1100 a különböző hálózati résztvevők különösen biztonságos WLAN kapcsolatát teszi lehetővé

Gépének állapotát egyszerűen szem előtt tarthatja okostelefon, tablet, vagy okosóra segítségével. A gépekhez való WLAN 1100 Access Point használatával okos eszközeit egyszerűen és mindenekelőtt biztonságosan integrálhatja a gépek hálózatába. A már beépített antennákat alkalmazó különleges termékkoncepció különösen egyszerű installálást tesz lehetővé közvetlenül a gépekre vagy kapcsolószekrényekre.

A nagyobb biztonság érdekében a WLAN 1100 támogatja az összeköttetések egyszer használatos jelszavakkal történő biztosítását és a hálózati hozzáférés szűrőkkel való szabályozását. Így könnyebben biztosítható, hogy csak a feljogosított személyek férjenek hozzá a géphez és az engedélyezett rendszerekhez.

Funkcionálisan biztonságos Bluetooth kommunikáció

Biztonságos Bluetooth adatátvitel  

Funkcionálisan biztonságos Bluetooth adatátvitel FL EPA 2 modullal és SafetyBridge technológiával

Ahol gépek vagy járművek mozognak, ott gyakran alapfeltétel a jelek funkcionálisan biztonságos átvitele. Egy Bluetooth vagy WLAN segítségével megvalósított ProfiSAFE vagy SafetyBridge megoldással ez a követelmény vezeték nélkül is egyszerűen teljesíthető.

A Phoenix Contact WLAN és Bluetooth komponensei biztosítják a jelek robusztus és megbízható rádiós átvitelét. A biztonsági protokoll felismeri a hibákat vagy az időtúllépést a kommunikációban, és automatikusan biztonságos állapotba állítja az alkalmazást.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás