NEARFI PD 2A ETH B - Induktív csatoló
1234224

NearFi-Base, érintkezés nélküli energia- és valós idejű Ethernet csatoló, 50 W (US), 100 Mbit/s, hatótávolság ≤10 mm, M12 csavaros csatlakozás, IP65, kombinálható a NEARFI PD 2A ETH R-rel. Nem kompatibilis a NEARFI 2200-zal (új)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Érintkezés nélküli működés, ezért nincs kopás és karbantartás
Protokolltól független, késleltetés nélküli, valós idejű Ethernet-kommunikáció 100 Mbit/s sebességgel (teljesen duplex)
Nagy teljesítmény kompakt házban
Diagnosztika a házon elhelyezett és mindenhonnan látható világítógyűrű révén
Nagy szerelési szabadság a rugalmas megközelítési lehetőségeknek köszönhetően
Plug and play: egyszerű, mint egy dugasz
IP65-ös védettség

Gyakran ismételt kérdések


Mikor használjam az A kódolású készülékváltozatokat (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?

Az A kódolású készülékváltozatok helyettesítésre használhatók meglévő rendszerekben és alkalmazásokban. Az A kódolású készülékek nem kompatibilisek az L kódolású készülékekkel (NEARFI 2xxx).


Mikor használjam az L kódolású készülékváltozatokat (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?

Az L kódolású készülékváltozatokat új projekteknél használja. Az L kódolású készülékekkel megduplázhatja az adatátvitel hatótávolságát vagy párhuzamos kapcsolás esetén a teljesítményt, és további funkciókat is kínálnak. Az L kódolású készülékek nem k... Bővebben

Az L kódolású készülékváltozatokat új projekteknél használja. Az L kódolású készülékekkel megduplázhatja az adatátvitel hatótávolságát vagy párhuzamos kapcsolás esetén a teljesítményt, és további funkciókat is kínálnak. Az L kódolású készülékek nem kompatibilisek az A kódolású készülékekkel.

Kevesebb

Teljesítik a készülékek a rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) kiberbiztonsági követelményeit?

Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel... Bővebben

Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel a hálózati kommunikációhoz. Nem zavarják a hálózati kommunikációt és nem élnek vissza a hálózati forrásokkal. Ezért ez a követelmény nem vonatkozik ezekre a készülékekre.
3. cikk (3) bek. e) pont: Nem alkalmazandó a készülékekre, mivel nem dolgoznak fel személyes adatokat, és nem érintik a végfelhasználók magánéletét
3. cikk (3) bek. f) pont: Nem alkalmazandó, mivel a készülékek nem használatosak pénzügyi tranzakciókhoz

Kevesebb