NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Hálózati kábel
1408712

Hálózati kábel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, PUR halogénmentes, változó kábeltípus, vízkék RAL 5021, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12, kódolás: D / IP67, a Dugasz egyenes RJ45 / IP20, kábelhossz: Szabad bevitel (0,2 m ... 100,0 m)

Termékrészletek