Hálózatba kötés

Hálózatba kötés

Zavartűrő összeköttetések

A modern technológiák berendezésrészek, külső és alállomások egyszerű és zavartűrő összekötését teszik lehetővé.

Vissza ide: Távvezérlés és távkarbantartás

Kategóriák

  • Hálózatba kötés optikai kábellel
    Hálózatba kötés optikai kábellel

    A Phoenix Contact optikai kábeles konverterei támogatják a távvezérlés-technikában elterjedt PROFIBUS, Modbus/RTU, Ethernet kommunikációs protokollokat, illetve az RS-232 és RS-485 interfészeket.

  • Hálózatépítés WLAN és Bluetooth segítségével
    Hálózatépítés WLAN és Bluetooth segítségével

    A WLAN-on és Bluetooth-on megvalósított Wireless Ethernet segítségével megbízhatóan kötheti hálózatba berendezését és teheti lehetővé a vezeték nélküli kommunikációt ingajáratot végző egységek, mobil végberendezések vagy biztonsági berendezések felé.

A WLAN, Bluetooth és optikai kábeles technológiák különböző berendezésrészek, külső és alállomások egyszerű és zavartűrő összekötését teszik lehetővé. Kibővített hőmérséklet-tartományú optikai kábeles átalakítóinkkal maximum 45 km-es távolság hidalható át. Fedezze fel a WLAN és Bluetooth alapú vezeték nélküli hálózati kommunikáció lehetőségeit és a Phoenix Contact megbízható ipari komponenseit is.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás