Seebach területi vízközmű-társulat: idő és pénz megtakarítás

Az alállomások vezeték nélküli bekötése az irányítóközpontba a Radioline rádiós rendszerrel

A vízmű jelzőtáblái  

A vízmű jelzőtáblái

A Seebach területi vízközmű-társulat a különböző alállomások közötti kommunikációhoz egy iparban alkalmazható rádiós megoldást alkalmaz.

Az ivóvíz előállítását szolgáló távvezérlő hálózat egyes részeit a Phoenix Contact új Radioline rádiós rendszerére alapozva építették ki.

Alkalmazás

A Seebach területi vízközmű-társulat az Osthofen, Bechtheim-West és Mölsheim vízművekből nyert ivóvizet egy kereken 500 kilométer hosszúságú, sok elágazást tartalmazó ellátó hálózatba táplálja. Az Osthofenben található fő szivattyúállomás tartalék tározókon, 21 víztartályon és a hozzájuk tartozó, Bechtheim-West, Gundheim és Dalsheim területén található szivattyúállomásokon keresztül látja el vízzel a környéket.

A vízmű folyamatos automatizálása során kiépítették az elektromos összeköttetést az ellátási terület összes víztartályához és szivattyúállomásához. Ezek közé a kábeles összeköttetések mellett vezeték nélküli megoldások is tartoznak, amelyeket korábban már a Phoenix Contact rádiós rendszereivel valósítottak meg.

Most további szivattyúállomásokat és magasan fekvő tartályokat kell a távvezérlő hálózatba bekötni. Ezek az állomások a szőlőhegyek között találhatók, egymástól vett távolságuk több kilométer. Vezetékek lefektetése ezért túl drága lenne, sőt részben lehetetlen is.

Megoldás

Radioline rádiós rendszer  

Radioline rádiós rendszer I/O bővítő modulokkal

A pozitív tapasztalatok alapján, amelyeket a Seebach területi vízközmű-társulat a Phoenix Contact rádiós megoldásával szerzett, a felelősök a Trusted Wireless 2.0 techológiával működő Radioline rendszer mellett döntöttek.

A rádiós állomások egyszerű szerelhetősége és moduláris felépítése megfelel az alkalmazási követelményeknek, főként azért, mert a rádiós rendszer képes mind I/O jelek, mind soros adatok átvitelére, valamint rugalmasan bővíthető.

Rádiós úton bekötött nyomáscsökkentő állomás  

A nyomáscsökkentő állomás rádióval viszi át a nyomásjeleket és a zavarüzeneteket

Egyszerű konfigurálás szoftver nélkül

A Bechtheim-West szivattyúegység, valamint a Heßloch és Dittelsheim magasan fekvő tartály szőlőtőkék között helyezkedik el. Itt max. 2,5 kilométer távolságot kell az egyes építmények között rádiós úton áthidalni, valamint pótolni kell egy meghibásodott kábeles összeköttetést. Ezenkívül össze kell kötni egy Heßlochtól 1,5 kilométer távolságra levő nyomáscsökkentő állomást a heßlochi építménnyel.

„A rádiós modulok, valamint a megfelelő analóg és digitális be- és kiviteli modulok konfigurálása egyszerű volt", számol be Herman-Josef Hofmeister, aminek a hátterében az áll, hogy a Radioline rendszernél az I/O jelek átviteléhez nincs szükség kiegészítő szoftverre. Mind a rádiós kapcsolat üzembe helyezése, mind az I/O bővítőmodulok hozzárendelése a készülékek előlapján található recés kerekek segítségével oldható meg.

Legfeljebb öt kilométeres távolságok megbízható áthidalása

Szivattyúállomás Dahlsheimben  

A dalsheimi szivattyúállomás több rádiós rendszerrel van felszerelve

Ezenkívül egy kb. 4,5 kilométer hosszú rádiós kapcsolatot kellett felépíteni Monsheim és Dalsheim között, aminek révén két új magasan fekvő tartályt lehetett a hálózatba integrálni.

Ennek a jelentős távolságnak az áthidalását parabolaantennák alkalmazása teszi lehetővé, amelyek felerősítik és célzottan egy irányba sugározzák a rádiójeleket. A rádiós átviteli szakaszon soros adatokat továbbítanak abból a célból, hogy a beépített vezérlőket csatolni lehessen egymáshoz. A dalsheimi építmény összeköti a magasan fekvő tartályokat az osthofeni központtal.

Összegzés

Hermann-Josef Hofmeister  

Hermann-Josef Hofmeister villanyszerelő mester az osthofeni vízműben

„A Radioline rádiós rendszer alkalmazásával a Seebach területi vízközmű-társulat sok időt és pénzt takarított meg", állapítja meg végezetül Hermann-Josef Hofmeister. „Két rádiós modul telepítése nagyjából annyiba kerül, mint egy markológép megrendelése, ami csak a kezdetét jelenti a földmunkáknak."

A Trusted Wireless technológia terén szerzett sokéves kedvező tapasztalatok alapján a Seebach területi vízközmű-társulat a jövőben is a Phoenix Contact rádiós rendszereit fogja használni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás