Rádiós kommunikáció az üveggyártásban: akadályok leküzdése, költségek megtakarítása

Áttekintés

Kvarchomok, az üveg nyersanyaga  

Az üveg fő alkotórésze kereken 60% kvarchomok

  • Az NSG Group cégcsoport üvegtermékeket gyárt az autóipar és az építőipar számára.
  • A gyártásban az energiamegtakarítás érdekében a fontos adatértékeket több mint 70 fogyasztásmérővel rögzítik.
  • A nagy kiterjedésű területen telepített fogyasztásmérők Radioline rendszer segítségével csatlakoznak az irányító központhoz.
  • A vezeték nélküli rendszer alkalmazása, amely közvetlen rálátás nélkül is megbízhatóan működik, lényegesen csökkenti az összeköttetés költségeit.

Ügyfélprofil

Az NSG Group gyára Gladbeckben  

Az NSG Group gladbecki gyárában kb. 520  munkatárs dolgozik

A japán NSG Group, mint nemzetközileg vezető üveggyártó, a világon 27 000 munkatársat foglalkoztat és kereken 4,65 milliárd eurós forgalmat bonyolít le.

A gladbecki gyárban két gyártósoron úsztatott üveg eljárással táblaüveget, valamint offline bevonatoló eljárásban jó minőségű hőszigetelő és fényvédő üvegeket gyártanak.

Alkalmazás

Nehezen hozzáférhető szivattyúállomás  

A szivattyúállomások állapotjelzéseit rádión keresztül továbbítják az irányító központnak

Annak érdekében, hogy az üveggyártásban energiát lehessen megtakarítani, az energiamenedzsment-rendszer léte elengedhetetlen. Emiatt az NSG Group 2013-ban Gladbeckben a felhasználási adatok hatékony és átlátható kiértékelése céljából egy megfelelő megoldást vezetett be. A szükséges adatértékek érzékeléséhez több mint 70 új fogyasztásmérőt építettek be. A gyártócsarnokokban beszerelt Modbus-alapú készülékeket a rendelkezésre álló folyamatirányító rendszeren keresztül lehetett becsatlakoztatni.

„A nagyobb kihívást a nagy területű gyártelepen található fogyasztásmérők jelentették", számol be erről Björn Niemann úr, aki az NSG Group gladbecki gyára műszaki szolgálatának vezetőjeként dolgozik. Ezért támadt az az ötlete Niemann úrnak és a projekt tervezéséért felelős Manuel Romberg kollégának, hogy a fogyasztásmérőket rádiós kapcsolattal kössék hálózatba. „És itt találkoztunk a következő kihívással", meséli Romberg úr. „Ugyanis a vezeték nélküli rendszerek rendes körülmények között rálátási kapcsolatot igényelnek ahhoz, hogy megbízhatóan működjenek, de ez a fogyasztásmérők egyikénél sincs így.“ Ilyen peremfeltételek mellett lettek figyelmesek a Phoenix Contact vezeték nélküli rendszerére és műszaki segítséget kértek.

Megoldás

Radioline modul kapcsolódobozban  

Az energiamérő készülékek kéteres vezetőkkel csatlakoznak a Radioline modulok RS-485 interfészéhez

Az igényes környezeti feltételek miatt utazott a rádiós szakértő, Stefan úr a Grabenre a megfelelő készülékkel, hogy a rádiós átviteli szakaszt a helyszínen tesztelje. Már egy óra múltán világossá vált, hogy az összes mérési hely elérhető rádión keresztül. „A gyors és hozzáértő segítség fellelkesített minket", mondja Björn Niemann. Az energiamérő készülékek kéteres vezetővel csatlakoznak a Radioline modulok RS-485 interfészéhez. Ezután a vezeték nélküli rendszer a Modbus protokollt továbbítja az irányító központnak. Az energiafogyasztás rögzítésének köszönhetően az energiaáramlásokat most már a lehető legpontosabban lehet elemezni a gladbecki NSG gyárban. Az átfogó energiamenedzsment következtében csökken az ottani energiafogyasztás, ami pozitív hozzájárulást jelent a környezetvédelemhez.

A rugalmasan kezelhető vezeték nélküli megoldással a soros adatok mellett I/O jeleket lehet licencmentesen használni, és ezáltal járulékos költségek nélkül kommunikálni. A robusztus Trusted Wireless 2.0 technológia alapján rádiózó modulokat speciálisan a nagyobb távolságokon megvalósított jelcserére fejlesztették ki. Szabad rálátás esetén néhány száz métertől 20 kilométerig terjedő távolságok is áthidalhatók két rádiós résztvevő között. A gladbecki NSG gyár a 868 MHz-es tartományban működő Radioline modulokat használja. Ezen kívül a 900 MHz-es és a 2,4 GHz-es frekvenciasávra is rendelkezésre állnak készülékváltozatok. Nagy távolságok áthidalására a rádiós interfész adatátviteli sebessége egyedileg meghatározható, ezáltal növelhető a vevő érzékenysége. Alacsony adatátviteli sebességnél lényegesen nagyobb távolságot lehet áthidalni, mint nagy átviteli sebességnél. Az alkalmazó tehát optimálisan hozzáigazítja a készülékeket a mindenkori alkalmazáshoz. A Trusted Wireless 2.0 meggyőző továbbá a jó diagnosztikai lehetőségek, valamint az azonos frekvenciasávban rádiózó más rendszerekkel való együttes üzemelés vonatkozásában is.

Összegzés

A gladbecki NSG gyárban felépített rádiós kapcsolat több mint négy éve stabilan működik. Eddig nem adódott kommunikációs üzemzavar. A Radioline rendszerrel kapcsolatban szerzett pozitív tapasztalatok alapján 2016 nyarán egy nehezen hozzáférhető szennyvíz-szivattyúállomást szintén rádión keresztül csatlakoztattak az irányító rendszerhez. „A vezeték nélküli rendszer a stabilitás és az alkalmazási lehetőségek tekintetében felülmúlta elvárásaimat”, vonja le a következtetést Björn Niemann. „A rugalmas használat és a biztonságos üzemelés alapján sok további, nehezen hozzáférhető állomást fogunk a rádiós hálózatba beépíteni."

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás