Ipari routerek a távkarbantartásért és a kiberbiztonságért

Ipari routerek a távkarbantartásért és a kiberbiztonságért

Robusztus ipari routereink különböző hálózatokat kapcsolnak össze kábelen (LAN router és NAT router) vagy mobiltelefonos hálózaton keresztül (2G/3G/4G/5G) távkarbantartás, a helyi hálózat biztosítása és adatcsere céljából, ipari alkalmazásokhoz. Számos termékünk tartalmaz integrált VPN- és tűzfalfunkciókat. Az mGuard routerek a lehető legnagyobb biztonság érdekében nyújtanak védelmet a kibertámadások és a kártevő szoftverek ellen.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1357875
FL MGUARD 4305 - Router
FL MGUARD 4305 - Router
1357875

Security-Router sorozat, 5 RJ45 portok (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsítva, konfigurálható állapottartó felügyelő tűzfal teljes körű funkcióterjedelemmel, biztonságos elválasztás PROFIsafe számára az IEC 61784-3-3 szerint, felhasználói tűzfal, feltételes tűzfal, szabálykészletek

Go to Product Detail Page for item 1357840
FL MGUARD 4302 - Router
FL MGUARD 4302 - Router
1357840

Security-Router sorozat, 2 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsítva, konfigurálható állapottartó felügyelő tűzfal teljes körű funkcióterjedelemmel, biztonságos elválasztás PROFIsafe számára az IEC 61784-3-3 szerint, felhasználói tűzfal, feltételes tűzfal, szabálykészletek

Go to Product Detail Page for item 1396318
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna
1396318

Többsávos körsugárzó vandálbiztos antenna kapcsolószekrénybe való szereléshez, frekvenciasáv: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, nyereség: 2 dBi ... 4 dBi, védettség: IP67, ütésállóság: IK10, tengervízálló, csatlakozás: N (anya)

Go to Product Detail Page for item 1038567
TC MOBILE I/O X200-4G - SMS-relé
TC MOBILE I/O X200-4G - SMS-relé
1038567

SMS relé- és jelzőmodul, európai változat, analóg és digitális értékek felügyelete mobilhálózaton keresztül, távolról kapcsolható relékimenetek, kommunikáció SMS-ben vagy mobil adathálózaton keresztül (e-mail küldés, app), tápfeszültség 10 V ... 60 V DC

NEW
Go to Product Detail Page for item 1357850
FL MGUARD 2105 - Router
FL MGUARD 2105 - Router
1357850

Security-Router sorozat, 5 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -20 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, menedzselés nélküli, 4 portos switch, IEC 62443-4-1 szerint tanúsított fejlesztési eljárás, IEC 62443-4-2 szerint tanúsítva, egyszerű állapottartó felügyelő tűzfal, biztonságos elválasztás PROFIsafe számára az IEC 61784-3-3 szerint

Industrial Security


Kiberbiztonsági megjelenítés „System hacked" (a rendszert meghekkelték) riasztási üzenettel

A kiberbiztonság a megbízható hálózat előfeltétele

Az ipari kiberbiztonság célja a hálózatba kapcsolt ipari rendszerek támadás és adatkémkedés, valamint vírusok, kártékony programok és hibás kezelés okozta kiesések elleni védelme. A kibertámadások és a kártékony szoftverek ugyanis nagy károkat okozhatnak: a tudás kiszivárgásától, a cégimázs romlásától és az adatvesztéstől kezdve a nagy költségeket okozó állásidőkön és a kárelhárítás személyi költségein keresztül egészen a nagy összegű váltságdíj-követelésekig.

Ezért olyan biztonsági routereket és ipari tűzfalakat kínálunk ügyfeleinknek, amelyeket az ipar speciális követelményei szerint alakítottunk ki, és amelyek ellenőrzik a hálózat adatforgalmát: csak a kívánt adatforgalmat engedélyezik, az illetéktelen hozzáféréseket viszont megakadályozzák. Ez megnöveli a berendezések rendelkezésre állását.

Biztonságos távkarbantartás


 Ipari távközlés táblagéppel

Gépek és berendezések távoli elérése világszerte

A világszerte elosztott ipari rendszerek távkarbantartásának céljaira a Phoenix Contact robusztus és jövőbiztos ipari routerek széles választékát kínálja a hálózatok vezetékes vagy vezeték nélküli távoli eléréséhez. A termékek korszerű biztonsági mechanizmusokat valósítanak meg, ilyenek pl. a VPN, az IPsec titkosítás és a beépített tűzfal. Így Ön bárhol és bármikor kapcsolatot létesíthet gépeivel és berendezéseivel, ami által a karbantartási és szervizmunkákat gyorsan és hatékonyan elvégezheti.

Irányított rádióantenna

Mindenféle alkalmazásokhoz illeszkedő antennák

A mobiltelefonos routerekhez való tartozékok

A Phoenix Contact az Ön mobiltelefonos routerének megbízható kommunikációjához hozzá illeszkedő mobiltelefonos antennákat és antennakábeleket kínál. Válasszon az alkalmazás helyétől függően a kapcsolószekrénybe, falra vagy oszlopra, illetve közvetlenül a készülékre szerelhető körsugárzó antennák közül. A megfelelő túlfeszültség-védelmi tartozékok teszik teljessé a kínálatot.

A megfelelő antenna kiválasztásához és helyes felszereléséhez további információk találhatók „10 antennaszabály" című szórólapunkban.