VARAN

Varan

Hibrid: kettő az egyben

Jelek és teljesítmény átvitele egy vezetéken.

Vissza ide: Protokollok szerinti termékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: VARAN

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact termékeivel automatizálási rendszereit a VARAN technológia alkalmazásával valósíthatja meg. Ehhez passzív VARAN alkatrészeket kínálunk: magas védettségű dugaszolható csatlakozókat, valamint különböző kivitelű és hosszúságú kábeleket.

Előnyei

  • Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
  • Egyszerű szerelés: célszerszám nélküli csatlakoztatás
  • A magasfokú védettségnek köszönhetően mostoha ipari körülmények között is biztonságosan alkalmazható
  • Időmegtakarítás az innovatív és gyors csatlakozástechnikák alkalmazásával
  • Nagy rugalmasság a termékek ügyfélspecifikus illesztései révén

VARAN technológia

VARAN topológia  

VARAN topológia

Feleljen meg az Ön rendszere is a korszerű gépautomatizálás összes követelményének – a VARAN technológia alkalmazásával.

A VARAN (Versatile Automation Random Access Network, véletlen hozzáférésű rugalmas automatizálási hálózat) egy a standard Ethernet technológián alapuló buszrendszer. Mivel a VARAN technológia mindenki számára szabadon hozzáférhető, Ön ingyenesen alkalmazhatja a rendszert, és kifejlesztheti saját interfészeit.

A rendszert a következő tulajdonságok jellemzik:

  • szigorúan valós idejű adatátvitel,
  • automatikus címzés,
  • nagy kiesésbiztonság,
  • hot plug-in (a rendszerösszetevők és modulok a rendszer üzemelése közben is kicserélhetők).

A Phoenix Contact a következő VARAN összetevőket kínálja:

  • M12-es dugaszcsatlakozók fa-, vonal- és csillag-topológiához,
  • kábelek akár gigabites Ethernet adatátviteli sebességekhez.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás