Nagyáramú átvezető kapcsok

Nagyáramú átvezető kapcsok

Elegáns fali átvezetés

Vezessen falon át nagy áramokat megbízhatóan és tartósan. A csatlakozási módot szabadon megválasztva.

Vissza ide: Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Nagyáramú átvezető kapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact komplett termékkínálatot ajánl kompakt kivitelű nagyáramú átvezető kapcsokból. Minden esethez a megfelelő megoldást kínáljuk: 1 és 6 mm közötti falvastagság, akár 309 A áramerősségig és 1000 V (VDE) feszültségig.

Előnyei

  • Megbízható és bevizsgált áramátvitel UL-engedéllyel
  • Magasfokú rugalmasság a szabadon választható vezeték-csatlakozástechnikának köszönhetően
  • Minden beépítési helyzethez a megfelelő csatlakozást
  • Biztonságos kapcsolódás az alternatív szerelési lehetőségek révén

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Dugaszolható csatlakozók

Szolgáltatás


Nagyáramú átvezetőkapcsok

Biztonságos kapcsolódás az alternatív szerelési lehetőségek révén.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás