EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20100423Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 112,5 A | 10 - 2 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 112,5 A | 10 - 2 |
Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, pólusszám: 1, terhelőáram: 101 A, keresztmetszet: 6 mm2 - 35 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 15,1 mm, szín: szürke
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 112,5 A | 10 - 2 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 112,5 A | 10 - 2 |