PLW 16-6/ 5-10 - Átvezetőkapocs
1821083

keresztmetszet 16 mm2
csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Push-lock csatlakozás, Direkt rugós csatlakozás, pólusszám: 5, terhelőáram: 41 A, keresztmetszet: 2,5 mm2 - 16 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 74,4 mm, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A szerszám nélküli emelőkar-elv lehetővé teszi az érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli vezetékek időtakarékos csatlakoztatását és oldását
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
Időtakarékos direkt rugós csatlakozás a kar zárt állapotában
Gyors, szerszám nélküli rögzítés a ház falán rögzítőékkel