VDFK 6/K - Átvezetőkapocs
0711056

keresztmetszet 6 mm2
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Forrasztható csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 41 A, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 10 mm, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű rögzítés műanyag recés anyával vagy gyorsszerelő ékkel
Érintésbiztos szigetelőház
A kapcsokból blokkok képezhetők
A távtartó lapok megnövelik a levegő- és kúszóutakat
Opcionálisan rápattintható húzó tehermentesítés
Univerzális csavaros csatlakozás csavarbiztosítással