Energiamérés mindössze három lépésben:
A kommunikációs interfész beállítása, az elektromos hálózat típusának kiválasztása, a mérőbemenet beállítása. Az EMpro mérőkészülékek csupán három lépésben konfigurálhatók és a hálózatba integrálhatók. A telepítősegéd a készülék első bekapcsolása után automatikusan elindul. Alternatívaként Ön az alapkonfigurációt a készülék kezelőgombjain keresztül is létrehozhatja, a felhasználót segítő útmutatással.
Multifunkciós energiamérő készülék integrált Modbus RTU/TCP interfésszel az elektromos paraméterek méréséhez kisfeszültségű berendezésekben 690 V-ig. (phoenixcontact.com/empro-help)