Dugaszolható csatlakozók és kábelek

Dugaszolható csatlakozók

Dugaszolható csatlakozók széles választéka: a sokoldalú kerek csatlakozóktól (M5-től M58-ig) az adat-, energiatároló és fotovillamos dugaszolható csatlakozókon át a nagy terhelhetőségű ipari dugaszolható csatlakozókig. A Phoenix˽Contact dugaszolható csatlakozóinak választéka ipari és félipari alkalmazásokhoz kínál megoldásokat. A választékot alkalmazásspecifikus dugaszolható csatlakozórendszerek, valamint konfekcionálható és előre gyártott kábelek és vezetékek teszik teljessé.

Önnek nyújtott előnyök

  • Sokféle alkalmazási lehetőség a számos különféle kialakításnak és a moduláris rendszereknek köszönhetően
  • Nagy megbízhatóság a kiváló minőség és a sokéves szakértelem révén
  • Innovatív és időtakarékos készülékcsatlakozási megoldások minden elterjedt ipari védettségi fokozatban
  • Nagy rugalmasság az ügyfélspecifikus illesztéseknek köszönhetően
  • Kompetens betervezési támogatás

A termékjellemzők áttekintése

  • Készülékcsatlakozók és dugaszolható kábelcsatlakozók
  • Metrikus menet M5-től M58-ig
  • Megoldások egyen- és váltakozó áramhoz
  • Dugaszolható csatlakozók rézvezetékekhez és optikai kábelekhez
  • Moduláris dugaszolható csatlakozórendszerek jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez
  • Dugaszolható csatlakozók IP20 ... IP69K védettséggel
  • Hibrid csatlakozók
Ember a HEAVYCON sorozatú nehézipari dugaszolható csatlakozók konfigurátorával

Konfigurátorok

Néhány kattintással eljuthat az illesztett dugaszolható csatlakozóhoz: intuitív konfigurátoraink segítségével létrehozhatja saját kívánt termékváltozatát.

Új termékek

Érintkezőbetét-modul nagyáramú alkalmazásokhoz
HEAVYCON dugaszolható csatlakozók adatközpontok számára
PRC 20 sorozatú energiaelosztók
Döntött M12-es készülékcsatlakozók a THR-hez
Színes RJ45 patchkábelek
Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók háztartási tárolókhoz
Szűrős RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók
Pólustévesztés ellen védett BPC sorozatú dugaszolható csatlakozók
HEAVYCON CME dugaszolható vezeték-összekötők
Érintkezőbetét-modul funkcióval, nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz
Érintkezőbetét-modul funkcióval, nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz
Érintkezőbetétek középfeszültségű kapcsolóberendezések vizsgálati feladataihoz
Érintkezőbetét-modul nagyáramú alkalmazásokhoz
Moduláris érintkezőbetétek adatátvitelhez
QPD STAS 3 installációs dugaszolható csatlakozók
M12-es push-pull dugaszcsatlakozók Ethernet alkalmazásokhoz
Többszörös kábeltömszelencék a HEAVYCON EVO nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz
Érintkezőbetétek HEAVYCON D7 dugaszolható csatlakozókhoz
Az ArcZero sorozat DC dugaszolható csatlakozói
Konfekcionálható M12-es push-pull dugaszcsatlakozók
Konfekcionált IPD installációs vezetékek

HEAVYCON nagyteljesítményű érintkezőbetét-modulok

Egyedi vezetékezés nagyáramú alkalmazásokhoz

A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz való érintkezőbetét-modulokkal akár 300 A áramot is megbízhatóan át lehet vinni. A jel-, adat- és teljesítményátvitelre szolgáló más modulokkal egy házban kombinálva Ön is létrehozhatja a saját egyedi interfészét.

Fő jellemzők

  • Modulok max. 95 mm²-es krimpcsatlakozással
  • Modulok max. 16 mm²-es direkt rugós csatlakozással
  • Alkalmas minden HEAVYCON modultartó kerethez
  • Méretezési feszültség és áram: max. 1000 V és 300 A
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +125 °C
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • A krimpérintkezők innovatív, szerszám nélküli reteszelése és kireteszelése
  • Rendkívül kompakt moduláris interfész a különböző átviteli médiumok egy házban való kombinálása révén
  • Gyors és biztonságos vezetékezés, még szűk helyeken vagy beépített állapotban is
  • Max. 16 mm² keresztmetszetű vezetékek egyszerű, szerszám nélküli csatlakoztatása direkt rugós (push-in) technológiával
  • Dugaszolási kompatibilitás a piaci standarddal

HEAVYCON dugaszolható csatlakozók adatközpontok számára

Nagy teljesítményű, kompakt és energiahatékony

Az adatközpontokban használható HEAVYCON ipari dugaszolható csatlakozók optimalizálják az energiaelosztást a PDU-tól az IT-állványig. A kompakt nehézipari dugaszolható csatlakozók robusztus, max. 70 A-es energiaátvitelt kínálnak. A kisebb átmeneti ellenállások csökkentik az energiaigényt és a hőfejlődést.

Fő jellemzők

  • Méretezési áram/feszültség: 70 A / 690 V
  • Pólusszám: 4 + PE
  • Vezető-keresztmetszet: 6 mm² ... 25 mm² / 10 AWG ... 4 AWG
  • Krimpcsatlakozás
  • Szerelés click-in reteszeléssel
  • M32 vagy M50 integrált kábeltömszelence, húzó tehermentesítéssel vagy anélkül
  • Védettség: IP66

Önnek nyújtott előnyök

  • Helytakarékos kábelezés a kompaktabb kialakítás révén
  • Rövid szerelési idő az egyszerű, szerszám nélküli, click-in reteszeléssel megvalósítható szerelés révén
  • Az alkatrészköltségek csökkentése a fix pólusszámú érintkezőbetétekkel
  • Optimális teljesítményátvitel és akár 60%-os energiamegtakarítás a krimpérintkezők kisebb átmeneti ellenállásának köszönhetően
  • A hűtési igény csökkenése az alacsonyabb hőfejlődés miatt

Max. 20 A-es dugaszolható energiaelosztók

Konfekcionálva a gyors telepítéshez

A készre szerelt energiaelosztó egyszerű és időtakarékos telepítést tesz lehetővé a PRC 20 sorozatú dugaszolható csatlakozókkal. Az előkonfigurált elosztó 16 változatban kapható, és plug and play eljárással egyszerűen telepíthető.

Fő jellemzők

  • Méretezési feszültség: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Méretezési áram: 20 A
  • Védettség: max. IP69
  • Ütésállósági kategória: IK08 (-25 °C)
  • Pólusszám: 2 és 5 között
  • Kódolás: mechanikus és színkódolt
  • A bemenetek száma: 1
  • A kimenetek száma: 2

Önnek nyújtott előnyök

  • Csekély telepítési ráfordítás az építkezésen a plug and play módszernek köszönhetően
  • Kevesebb vezetékezési hiba a gyártás 100%-os felügyelete révén
  • Kézzel és szerszámmal kioldható reteszelés a nagyobb helyszíni rugalmasság érdekében
  • „Plug and forget“ a jól bevált anyagok használata révén
  • Biztonságos használat még szélsőséges környezeti feltételek között is

Döntött M12-es készülékcsatlakozó a THR-hez

Növeli a termelés hatékonyságát

A 90°-os, M12-es döntött csatlakozót az automatizált gyártáshoz terveztük, és lehetővé teszi a hatékony szerelési folyamatokat. Döntött kialakításának köszönhetően az új dugaszolható csatlakozó rugalmasan elhelyezhető a nyomtatott áramköri lapon, így szűk helyeken is használható.

Fő jellemzők

  • Döntött kialakítás
  • Reflow (THR) feldolgozáshoz
  • Feszültség: max. 250 V
  • Áram: max. 4 A
  • A és D kódolással kapható
  • 4, 5 és 8 pólusú
  • Árnyékolatlan kivitel
  • Inverz csatlakozóprofil

Önnek nyújtott előnyök

  • Alkalmas a pick-and-place módszerhez: a nyomtatott áramköri lap automatizált beültetése hozzájárul a gyártás hatékonyságának növeléséhez
  • Optimalizált kialakítás: eltolt súlypont, ezért „erő nélkül“ megáll a nyomtatott áramköri lapon, reteszkampók nélkül
  • Rugalmas: könnyű elhelyezés és beigazítás a nyomtatott áramköri lapon, még szűk helyeken is
  • Moduláris: kompatibilis az elérhető THR házakkal

Színes RJ45 patchkábelek

Kapcsolószekrényes alkalmazásokhoz

A Phoenix Contact RJ45 BUILDING sorozatú színes patchkábelekkel bővíti kínálatát. Az új kábelek nyolc színben (fehér, narancs, sárga, piros, lila, zöld, kék és fekete) kínálnak színes alternatívákat a CAT6A alkalmazásokhoz.

Fő jellemzők

  • Színek: fehér, narancs, sárga, piros, lila, zöld, kék és fekete
  • Adatátvitel 10 Gbit/s sebességig (CAT6A)
  • Hosszváltozatok 0,3 és 50 m között
  • Integrált reteszelőhorgos védelem

Önnek nyújtott előnyök

  • Tökéletes alkalmasság irodai, épület- és védett ipari alkalmazásokhoz, pl. kapcsolószekrényekben
  • Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
  • Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
  • Biztos jövőjű, nagysebességű adatátvitel max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességgel (CAT6A)
  • Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően

Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók háztartási tárolókhoz

Inverterek pólustévesztés ellen védett csatlakoztatása

Az új dugaszolható csatlakozók speciálisan az akkumulátorokhoz való inverterekhez használhatók. A pólustévesztés ellen védett DC dugaszolható csatlakozók megakadályozzák a szokásos fotovillamos csatlakozástechnikára való hibás dugaszolást, valamint az akkumulátorpólusok rövidre zárását.

Fő jellemzők

  • Max. 60 A méretezési áram
  • Méretezési feszültség: 1500 V DC
  • Vezető-keresztmetszet: 6 mm² … 16 mm²
  • Védettség: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Dugaszolási ciklusok száma: 100

Önnek nyújtott előnyök

  • Hosszú ideig stabil csatlakozástechnika ezüstözött érintkezőkkel
  • Nincs hibás csatlakozás: fordított polaritás ellen védett akkumulátor-csatlakoztatás a mechanikus kódolásnak köszönhetően
  • Biztonságos szerelés: érintésvédett akkumulátorpólusok nem dugaszolt állapotban is
  • Különböző színek: az akkumulátorpólusok könnyebben azonosíthatók

Szűrős RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók

THT hullámforrasztáshoz és THR forrasztáshoz alkalmas

Az integrált transzformátorral rendelkező, új RJ45 nyomtatott áramköri csatlakozók alkalmasak hullámforrasztási (THT) és reflow (THR) eljárásokhoz. Ipari kivitelű, szűrt RJ45 változatokkal bővítik a meglévő portfóliót, akár 1 Gbit/s-os alkalmazásokhoz.

Fő jellemzők

  • 90°-os és 180°-os egyportos nyomtatott áramköri csatlakozók
  • Hullámforrasztáshoz (THT) és reflow (THR) eljáráshoz
  • Opcionálisan LED-del és árnyékolórugóval
  • Szűrési változatok minden általános Ethernet-alkalmazáshoz
  • Adatátviteli sebesség: max. 1 Gbit/s
  • Robusztus ipari kialakítás

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerűsített Ethernet tervezési folyamat az integrált szűrésnek köszönhetően
  • A nyomtatott áramköri lapok összetettségének csökkentése és az elektromágneses összeférhetőség kockázatának minimalizálása
  • Automatizált feldolgozás a reflow forrasztás lehetőségének köszönhetően
  • A termékek sokfélesége révén minden alkalmazáshoz optimalizált változat áll rendelkezésre
  • Az ipari kialakításnak köszönhetően igényes alkalmazásokra is felhasználható

Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók

Biztonságos csatlakozások energiatároló rendszerekhez

A BPC sorozat pólusvesztés ellen védett dugaszolható csatlakozója ideálisan alkalmazható energiatárolókban. Elforgathatóságának, érintésbiztos érintkezőinek és mechanikus kódolásának köszönhetően az egypólusú dugaszolható csatlakozó különösen nagy rugalmasságot és biztonságot nyújt az akkumulátormodulok csatlakoztatásakor.

Fő jellemzők

  • Max. 400 A méretezési áram
  • Méretezési feszültség: 1500 V
  • Vezeték-keresztmetszet: 16 mm² – 120 mm²
  • 2-es szennyeződési fok
  • Védettség: IP65/IP67
  • 100 dugaszolási ciklus

  • Mechanikus és színekkel való kódolás
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Hibamentes kapcsolat a mechanikus és színekkel való kódolásnak köszönhetően
  • Megbízható szerelés a vízzáróságnak és az érintésbiztos érintkezőknek köszönhetően
  • Folyamatos teljesítményátvitel a nagy lökés- és rezgésállóságnak köszönhetően
  • Rugalmasság a 360°-os elforgatásnak és a különböző csatlakozási módoknak köszönhetően
  • Megfelel az összes vonatkozó energiatárolási szabványnak: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Dugaszolható vezeték-összekötők

Egyszerű vezetékezés a kapcsolószekrényben

A HEAVYCON CME dugaszolható vezeték-összekötők nagyobb hatékonyságot kínálnak a kapcsolószekrények vezetékezéséhez. Ön akár 108 vezetőt is közvetlenül a vezeték-összekötőhöz vezetékezhet a sorkapocsgyártás során. A kábelkorbácsokat kényelmesen, egyszerű dugaszolással csatlakoztathatja a kapcsolószekrényben.

Fő jellemzők

  • Pólusszám 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Krimpcsatlakozás
  • Védett csatlakozás a reteszelőelemnek köszönhetően
  • Biztonságos érintkezővezetés a tölcséres párnának köszönhetően

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagy idő- és költségmegtakarítás, mivel a kapocssorokat közvetlenül lehet a dugaszolható csatlakozással vezetékezni a gyártás során
  • A kapocssorok gyors cseréje a vezeték-összekötők egyszerű kioldásával
  • Az összeköttetés véletlen kioldódásának megakadályozása a reteszelőelemnek köszönhetően
  • Az érintkezési hibák elkerülése még ferde dugaszolás esetén is az érintkezők biztonságos központosításával a tölcséres párnák segítségével

Érintkezőbetét-modulok funkcióval

Áthidalás, bontás és biztosítás a terepen

A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozók áthidalóárokkal és elválasztó zónával ellátott moduláris érintkezőbetétei nagyfokú rugalmasságot kínálnak. Helyezze át a funkciót a kapcsolószekrényből a terepre, és valósítsa meg a potenciáláthidalást vagy a teljesítmény biztosítását közvetlenül az alkalmazásnál.

Fő jellemzők

  • Többfunkciós bontózóna
  • Kettős áthidalóárok
  • Direkt rugós csatlakozástechnika
  • 5 pólusú
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Alkalmas minden HEAVYCON modultartó kerethez
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Helytakarékosság és a kábelezés csökkentése decentralizált felépítményekkel
  • Egyszerű energiatovábbítás és ágbiztosítás közvetlenül a terepen
  • Nagyobb rugalmasság: a biztosító-, alkatrész- és bontódugaszok bontózónája
  • Gyors, szerszám nélküli vezetőcsatlakoztatás direkt rugós technológiával
  • Egyedi interfész a különböző átviteli médiumok egy dugaszolható csatlakozóban való kombinálása révén

Becsavarható menettel ellátott falra szerelhető csatlakozóházak

Egyszerű, időtakarékos szerelés

A HEAVYCON D7 becsavarható menettel ellátott falra szerelhető csatlakozóházakkal jelentős időt lehet megtakarítani a telepítés során. Kényelmesen rögzíthetők a kerek fali kivágásokban M25 vagy M32 ellenanyával, vagy a megfelelő menettel ellátott motorokba és készülékekbe csavarozhatók.

Fő jellemzők

  • Alumínium présöntvény és műanyag ház
  • Dugaszolható interfész
  • M25 vagy M32 fali kivágásokhoz
  • D7 méret
  • Egyenes és döntött kivitel
  • Védettség: IP66, IP67
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C … +125 °C
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Jelentős időmegtakarítás a kerek fali kivágásba történő egyszerű és kényelmes beszerelésnek köszönhetően
  • A meglévő kábeltömszelence dugaszolható alternatívája nagyobb rugalmasságot kínál a kábelezés és a karbantartás terén
  • Helytakarékos kábelezés szűk helyeken a kompakt kialakításnak köszönhetően
  • Optimális IP- és EMC-védelem garantálja a rendszer megbízható és biztonságos működését

Érintkezőbetétek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

Az áramváltók megbízható vizsgálata

A fix pólusú és moduláris HEAVYCON TSC érintkezőbetéteket a középfeszültségű kapcsolóberendezések védelmi technológiájának mérési és vizsgálati feladataihoz tervezték. Közvetlenül a kapcsolószekrényhez csatlakoztathatók rövid vagy hosszú távú dugaszolható csatlakozásként, magas IP-védelemmel.

Fő jellemzők

  • Fix pólusszámú változatok csavaros csatlakozástechnikával
  • Moduláris változatok direkt rugós csatlakozástechnikával
  • Műanyag és fém házakban használható
  • Előreálló, automatikus mérőváltó-rövidzár

Önnek nyújtott előnyök

  • Megbízható, hosszú távú áramváltó-tesztelés a robusztus csatlakozóházaknak köszönhetően
  • Egyszerű, szerszám nélküli vezetékcsatlakoztatás a direkt rugós technológiával
  • Maximális biztonság a siető és automatikus mérőváltó-rövidrezárás révén
  • Helytakarékos a különböző átviteli médiumok egy dugaszolható csatlakozóban történő kombinációjának köszönhetően
  • Biztonságos használat magas IP követelmények mellett az IP66, IP67 és IP69 védettségnek köszönhetően

Érintkezőbetétek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

Egyedi vezetékezés nagyáramú alkalmazásokhoz

A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz való érintkezőbetét-modulokkal akár 100 A áramot is megbízhatóan továbbíthat. A jel-, adat- és energiaátvitelre szolgáló más modulokkal egy házban kombinálva létrehozhatja saját testre szabott interfészét.

Fő jellemzők

  • HC-M-01-PT direkt rugós csatlakozás 16 mm²-ig
  • HC-M-01-CT krimpcsatlakozás 35 mm²-ig
  • Alkalmas minden HEAVYCON modultartó kerethez
  • Méretezési feszültség és áram: 1000 V és 100 A
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +125 °C
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Max. 16 mm² keresztmetszetű vezetékek egyszerű, szerszám nélküli csatlakoztatása push-in technológiával
  • Rendkívül kompakt moduláris interfész a különböző átviteli médiumok egy csatlakozóházban való kombinálása révén
  • Gyors és biztonságos vezetékezés, még szűk helyeken vagy beépített állapotban is
  • Krím érintkezők innovatív, szerszám nélküli reteszelése és feloldása
  • Dugaszolási kompatibilitás a piaci standarddal

Érintkezőbetétek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

Nagy teljesítőképességű adatátvitel

Az új HEAVYCON érintkezőbetét-modulok több lehetőséget kínálnak a megbízható nagysebességű adatátvitelhez. Az USB interfészek közvetlenül a dugaszolható csatlakozóba vannak integrálva patchkábelekkel. A nagy teljesítőképességű Mbit/s és Gbit/s sebességű modulok a vezetékek széles skáláját támogatják.

Fő jellemzők

  • Különböző USB patchkábelek széles választéka
  • Az MBit modul 4 vagy 8 erű 0,14 mm² ... 1,5 mm² keresztmetszetű kábellel használható
  • Árnyékolás választhatóan szigetelve vagy PE-potenciálon
  • Alkalmas minden modultartó kerethez
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű telepítés az innovatív, bepattintható modultartó kerettel.
  • Optimális tűréskiegyenlítés a rugós USB-csatlakozóknak köszönhetően
  • A gigabites modulok gyorsan és biztonságosan továbbítják az adatokat a nagysebességű alkalmazásokhoz
  • Egyedi, kompakt interfész a különböző átviteli médiumok egy házban való kombinálása révén
  • A modulok és keretek kompatibilisek a piaci szabvánnyal

QPD STAS 3 installációs dugaszolható csatlakozók

Redőny és napellenző egyszerű csatlakoztatása

A konfekcionálható QPD STAK/STAS 3 installációs dugaszolható csatlakozókat kifejezetten motoros redőnyök, rolók és napellenzők csatlakoztatására tervezték. A szerelést az IDC csatlakozásnak köszönhetően néhány mozdulattal, csupaszolás vagy csavarozás nélkül lehet megvalósítani.

Fő jellemzők

  • QUICKON gyorscsatlakozás-technika (IDC)
  • 4 pólusú (3 pólus + PE)
  • Feszültség: 400 V
  • Áram: 16 A
  • Védettség: IP54
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +100 °C

Önnek nyújtott előnyök

  • A helyszíni csatlakoztatásnál akár 80% időmegtakarítás is elérhető
  • Egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
  • Nagymértékű megbízhatóság a robusztus és rezgésálló háznak köszönhetően

M12-es push-pull dugaszcsatlakozók Ethernet alkalmazásokhoz

Egyszerű és helytakarékos adatátvitel

Az Ethernet alkalmazásokhoz készült, konfekcionálható M12-es push-pull dugaszcsatlakozók biztonságos, nagy sebességű adatátvitelt biztosítanak, helyigényük pedig rendkívül alacsony. A gyorsreteszelésnek köszönhetően az installálás könnyedén elvégezhető a készülék egyszerű dugaszolásával.

Fő jellemzők

  • Push-pull belső reteszelés
  • Kompakt krimpcsatlakozás
  • X-kódolás Ethernet alkalmazásokhoz
  • Pólusszám: 8
  • Csatlakozási keresztmetszet: 0,14 mm² ... 0,34 mm²
  • 360°-os árnyékolás
  • Egyenes és döntött változat
  • Védettség: IP65, IP67

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű telepítés: gyors és biztonságos dugaszolás, még szűk helyviszonyok esetén is
  • Nagy helymegtakarítás: rendkívül kompakt a kis csatlakozótér és a nagy érintkezősűrűség révén
  • Biztonságos használat: megbízható 360°-os árnyékoló bekötés
  • Robusztus összeköttetés: alkalmas a nagy ütés- és rázóterheléssel járó vasúti alkalmazásokhoz is
  • Nagyfokú jövőállóság: szabványosított termékkínálat a világméretű rendelkezésre álláshoz

Többszörös kábeltömszelencék a HEAVYCON EVO nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

Maximális rugalmasság a kábelezésben

A HEAVYCON EVO nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz való többszörös kábeltömszelencékkel egyszerűen vezethet be különböző vezetékeket a kapcsolószekrénybe egyetlen dugaszolható interfészen keresztül. A változtatható, szerszám nélküli szerelés időt takarít meg és nagyfokú rugalmasságot biztosít.

Fő jellemzők

  • Megfelelő a B sorozatú HEAVYCON EVO műanyag házakhoz
  • Lehetséges kapocstartományok: 3 ... 6 mm, 6 ... 10 mm és 10 ... 15 mm
  • Tömszelence anyaga: PA
  • Kábeltömítés anyaga: TPE SEBS
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C … +100 °C
  • Védettség: IP65

Önnek nyújtott előnyök

  • Időt és pénzt takaríthat meg: a kábeltömszelence egyszerű, szerszám nélküli szerelése
  • Nagyobb rugalmasság: a kábelelvezetés iránya a helyszínen határozható meg, és a vezetékek későbbi hozzáadása kényelmesen elvégezhető
  • Könnyű kezelés: a különböző vezetékek könnyedén keresztültolhatók a lyukacsos membránokon
  • Biztonságos, megbízható használat: magas fokú védettség a membrántömítésnek és a kábelkötegelővel való rögzítésnek köszönhetően

Érintkezőbetétek HEAVYCON D7 dugaszolható csatlakozókhoz

Kompakt jel- és teljesítményátvitel

A HEAVYCON D7 dugaszolható csatlakozóval még szűkös helyviszonyok között is átvihetők a jelek és a teljesítmény. Az új, 5(+PE) pólusszámú direkt rugós érintkezőbetétek és a 2(+PE) pólusszámú, 40 A/830 V-ig terjedő nagyteljesítményű érintkezőbetétek teszik teljessé a termékkínálatot.

Fő jellemzők

  • Q05-I-PT direkt rugós csatlakozással védővezető érintkezőhöz is
  • Q02-I-AT axiális csavaros csatlakozással, nagy keresztmetszeti tartománnyal
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C … +125 °C
  • Illeszkedik a D7 sorozat házához (műanyag vagy fém)
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Szerszám nélküli, egyszerű csatlakoztatás a Push-in Technologynak köszönhetően
  • Gyors és biztonságos vezetékezés, még szűk helyeken vagy beépített állapotban is
  • Kedvező költségű és gyors kódolás műanyag profilokkal
  • Dugaszolási kompatibilitás a piaci standarddal

Egyenáramú dugaszolható csatlakozók ArcZero technológiával

Terhelés alatti biztonságos csatlakoztatás és bontás

Az egyenáramú dugaszolható csatlakozót terhelés alatt biztonságosan lehet bedugni és kihúzni. Az ArcZero technológia megbízhatóan védi meg Önt a veszélyes ívektől. A terhelés alatti dugaszolhatóság és leválaszthatóság lehetővé teszi a kiválasztott összetevők teljes lekapcsolását, és gondoskodik a berendezések nagy fokú rendelkezésre állásáról.

Fő jellemzők

  • Csatlakozási keresztmetszet: 1,5 és 6 mm² között
  • Méretezési feszültség: 400 / 800 V DC
  • Méretezési áram: 20 A
  • Max. 1000 dugaszolási ciklus
  • VDE-engedély

Önnek nyújtott előnyök

  • Terhelés alatti biztonságos csatlakoztatás és bontás
  • A lengő összeköttetések gyors szétválasztása
  • A csatlakoztatott készülékek időtakarékos karbantartása vagy cseréje
  • A robusztus kültéri kialakítás révén szélsőséges körülmények között is alkalmazható
  • Különösen tartós és gazdaságos

Konfekcionálható M12-es push-pull dugaszcsatlakozók

Egyszerű csatlakoztatás Push-Lock technológiával

Két vezető technológia egyetlen M12-es dugaszcsatlakozóban: az új konfekcionálható, Push-Lock csatlakozással és push-pull gyorsreteszeléssel ellátott konfekcionálható M12-es dugaszcsatlakozók lehetővé teszik a vezetők szerszám nélküli csatlakoztatását, és a biztonságos szerelés lehetőségét kínálják a készülékportba való egyszerű bedugás által.

Fő jellemzők

  • Szerelés: push-pull gyorsreteszelés
  • Csatlakozási mód: Push-Lock csatlakozástechnika
  • Adatvonali csatlakozók: PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), „D“ kódolású, 4 pólusú, árnyékolt, egyenes és döntött
  • Dugaszolható jelcsatlakozók: ƒ„A” kódolású, 4 vagy 5 pólusú, árnyékolt és árnyékolatlan, egyenes és döntött
  • Csatlakozási keresztmetszet: 0,14 és 0,75 mm² között
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 ... +85°C

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors és biztonságos dugaszolás, még szűk helyviszonyok esetén is
  • Lengő összeköttetéseket is meg lehet valósítani a dugasz és aljzatváltozatú dugaszolható csatlakozókkal
  • Tömör és hajlékony, érvéghüvelyes vagy anélküli vezetők gyors és szerszám nélküli csatlakoztatása
  • Intuitív vezetékcsatlakozás az érintkezőtartó kar színekkel és számokkal való kódolásának köszönhetően
  • Hosszú ideig stabil, rezgésálló PE-bekötés és 360°-os árnyékolás

Konfekcionált IPD installációs vezetékek

Gyors és egyszerű energiaelosztás

Tapasztalja meg az egyszerű és szerszám nélküli energiaelosztást az IPD installációs rendszerrel. A konfekcionált IPD vezetékcsoportok megkönnyítik a telepítést, különösen a nagy volumenű kábelezési projekteknél, és támogatják a gyors üzembe helyezést.

Fő jellemzők

  • Pólusszám: 2+PE; 4 + PE
  • Feszültség/Áramerősség:
    3 pólusú: 450/500 V; max. 16 A
    5 pólusú: 450/600 V; max. 16 A
  • Push-Lock csatlakozás
  • Védettség: IP66, IP68
  • Vezetékhossz: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Csapos változatok az aljzaton vagy szabad vezetékvéggel

Önnek nyújtott előnyök

  • Kényelmes kezelés nehezen hozzáférhető helyeken is
  • Egyszerű és biztonságos telepítés a gyorsreteszeléssel ellátott dugaszolható csatlakozóknak és a hibás dugaszolás ellen védő mechanikus kódolásnak köszönhetően
  • Nagy megbízhatóság a max. IP66 és IP68 védettségű robusztus készülékház révén
  • Ügyfélspecifikus változatok rendelésre, akár 1 darabos tételben is

Kerek csatlakozók a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez

Kerek csatlakozók

A Phoenix Contact számos méretben kínál kerek csatlakozókat az ipari automatizálás számára. Kicsi vagy nagy, egyenes vagy döntött, kiöntött vagy a helyszínen konfekcionálható: a sokrétű választék optimális megoldásokat kínál a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez.

  • Innovatív hibrid csatlakozók M12-es és M23-as méretben
  • 3−19 pólusú dugaszolható jelcsatlakozók M5-ös, M8-as, M12-es, M23-as és 7/8"-os méretben
  • Adatvonali csatlakozók M8-as és M12-es méretben, max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességekhez
  • M12−M58-as méretű dugaszolható tápcsatlakozók 16 A áramerősségig és 690 V feszültségig
Dugaszolható csatlakozók energiatárolókhoz, elülső vagy hátulsó csatlakoztatási lehetőséggel

Dugaszolható csatlakozók energiatárolókhoz

Az akkumulátorcsatlakozókkal és a gyűjtősín-csatlakozás dugaszolható csatlakozóival Ön is gyorsan, biztonságosan és gazdaságosan telepítheti energiatároló rendszereit, akár 1500 V-ig.

  • Dugaszolható csatlakozók az energiatárolókhoz való elülső és hátsó csatlakoztatáshoz
  • Névleges feszültség 1500 V DC-ig, illetve rendszerfeszültség 1500 V-ig
  • Keresztmetszetek: 16 mm² … 25 mm²
  • Névleges áram: max. 200 A
  • Védettség: max. IP65
Adatvonali csatlakozók nagy adatátviteli sebességekhez ipari, illetve számos infrastrukturális alkalmazáshoz

Adatvonali csatlakozók

Az ipar, a számítóközpontok vagy az infrastrukturális alkalmazások gyors és biztonságos adatátvitele számára a Phoenix Contact adatvonali csatlakozókat kínál mind a rézvezetékes, mind az optikai kábelezéshez. Dugaszolható csatlakozók, patchkábelek és tartozékok kaphatók valamennyi elterjedt terepi buszhoz és hálózathoz.

  • Max. 40 Gbit/s adatátviteli sebesség
  • Megoldások IP20, IP65/67 és IP69K védettséggel
  • Innovatív hibrid kábelezés
  • Patchpanelek és rendezőelosztók a 19"-os szereléshez
Többféle kialakítású nehézipari dugaszolható csatlakozók egymás mellett elhelyezve

Nehézipari dugaszolható csatlakozók

A nehézipari dugaszolható csatlakozók megvédik az interfészeket, és garantálják az energia, az adatok és a jelek biztonságos átvitelét, nehéz körülmények között is. Ellenállnak a szennyeződéseknek, a víznek, a rezgéseknek, a nagy mechanikus terheléseknek, és IP69K védettségig tömítenek.

  • Vezetőképes fémházak EMC-védelemmel
  • A szerelés és a dugaszolás szempontjából kompatibilis lengő és fix tokozatok
  • Fix pólusszámú és moduláris érintkezőbetétek sokféle csatlakozástechnikával
  • Vezetőképes felületek EMC-védelemmel
Különböző installációs dugaszolható csatlakozók

Installációs dugaszolható csatlakozók

Installációs dugóink egyszerű, rugalmas és biztonságos energiaelosztást tesznek lehetővé. A robusztus házak és a magas, max. IP69K védettségi osztályok lehetővé teszik a teljesítmény biztonságos átvitelét kültéren és nedves környezetben is. A különböző csatlakozástechnikák minden alkalmazáshoz megfelelő megoldást kínálnak.

  • IPD installációs dugaszolható csatlakozók Push-Lock csatlakozással
  • QPD installációs dugaszolható csatlakozók gyors IDC csatlakozással
  • PRC installációs dugaszolható csatlakozók bevált csavaros vagy krimpcsatlakozással
  • 40 A-es áramerősségig és 690 V-os feszültségig
  • Max. 5 x 6mm² keresztmetszetű vezetékekhez
Több, különböző fotovillamos dugaszolható csatlakozó egymás mellett a fotovillamos rendszerekben való sokoldalú felhasználáshoz

Fotovillamos dugaszolható csatlakozók

A Phoenix Contact fotovillamos dugaszolható csatlakozói az alkalmazások széles körét fedik le: konfekcionálható AC és DC dugaszolható csatlakozók, készülékcsatlakozók, valamint csatlakozástechnika a fotovillamos modulok, épületbe integrált fotovillamos rendszerek (BIPV) és moduláris inverterek számára. Mindezek átfogó csatlakozási megoldásokat tesznek lehetővé.

  • AC és DC dugaszolható csatlakozók IP66/68 védettséggel
  • AC és DC készülékcsatlakozók IP65/66/68 védettséggel
  • Átvezető és nyomtatott áramköri kapcsok max. 309 A-es áramhoz és max. 600 V-os feszültséghez (UL)
  • Csatlakozórendszerek BIPV megoldásokhoz és moduláris inverterekhez
A DC dugaszolható csatlakozók különböző kialakításai

DC dugaszolható csatlakozók

A Phoenix Contact DC dugaszolható csatlakozóit terhelés alatt biztonságosan lehet csatlakoztatni és kioldani. Megbízhatóan védenek a veszélyes elektromos ívek ellen. A terhelés alatti dugaszolhatóság lehetővé teszi a kiválasztott összetevők teljes lekapcsolását, és gondoskodik a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáról.

  • 1,5 és 6 mm² közötti keresztmetszetekhez
  • 800 V névleges feszültségig és 20 A névleges áramerősségig
  • IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08 védelmi osztályok

Kapcsolódó termékkörök

Különböző kábelek és vezetékek a Phoenix Contact kínálatából
Elosztók, adapterek és vezeték-összekötők a jelátvitelhez, az adatátvitelhez és a tápkábelezéshez
Ügyfélspecifikus konfekcionált kábelek
Csatlakozástechnika a töltőhálózathoz
Különböző kábelek és vezetékek a Phoenix Contact kínálatából

Saját maga konfekcionálhatja a dugaszolható csatlakozókat, vagy használhatja az előre gyártott kábelváltozatokat. A terepi szerelés komplett termékválasztéka mellett a Phoenix Contact réz- és optikai kábelen alapuló adatkábeleket, hibridkábeleket, valamint jel- és tápkábeleket kínál. A termékválasztékot fotovillamos és energiatároló rendszerekhez való megoldások, továbbá a kábelméteráruk egészítik ki.

Bővebben a kábelekről és vezetékekről
Elosztók, adapterek és vezeték-összekötők a jelátvitelhez, az adatátvitelhez és a tápkábelezéshez

Használja Ön is átfogó megoldásainkat a passzív terepi kábelezéshez. A széles termékkínálathoz elosztódobozok, kábelszétbontó dobozok, vezeték-összekötők, adapterek és elosztók tartoznak. Gazdag választékban kínálunk különböző kialakításokat és interfészeket a réz- és optikai kábeles alkalmazásokhoz.

További információk az elosztókról, adapterekről és vezeték-összekötőkről
Ügyfélspecifikus konfekcionált kábelek

Konfekcionálja kábeleit egyedileg, az alkalmazásának megfelelően. A sokféle kialakítás, kódolás és póluskiosztás ügyfélspecifikus megoldásokat tesz lehetővé a jelek, az adatok és a teljesítmény átvitelére. Konfekcionált kábeleit a saját igényei szerint feliratozhatja. A logóval vagy vonalkóddal ellátott címkézés és csomagolás, vagy akár a teljesen új fejlesztések is lehetségesek.

További tudnivalók az ügyfélspecifikus konfekcionált kábelekről
Csatlakozástechnika a töltőhálózathoz

A teljesítmény és az adatok optimális összekapcsolása: a nyomtatott áramköri lapokon alapuló fali dobozokhoz és töltőoszlopokhoz való csatlakozástechnikánkkal Ön is gyorsan csatlakoztathatja a hálózati betáplálást, a töltőkábelt és az adatkábeleket, valamint könnyen megoldhatja a helyszíni telepítést. A rövid telepítési idők, a tartósan biztonságos kapcsolatok és az alacsony karbantartási költségek növelik a töltőhálózat rendelkezésre állását és gazdaságosságát.

További információk a töltőhálózathoz való csatlakozástechnikához

Sokrétű megoldások a következő szakterületek számára A dugaszolható csatlakozók és kábelek szinte minden szektorban és piacon megtalálhatók, és pontosan testre szabott megoldásokat kínálnak. Ide tartoznak többek között a következő iparágak:

Gépjárműgyártás
Olajfinomító éjszaka
Korszerű irodaépület
Napenergiás rendszer szélkerekekkel a háttérben
5G antenna-bázisállomás
Ketten tanácsadói beszélgetés közben

Készülékgyártók

Tekintse át a készülékgyártóknak szóló ajánlatunkat. Az ipari vagy infrastrukturális alkalmazásokhoz az összeköttetés-technika és a csatlakozástechnika átfogó választékát kínáljuk Önnek.

Egy ember különböző készülékcsatlakozásokkal ellátott elektronikus szerelvényt tart a kezében

Épületautomatizálási készülékcsatlakozók

Az intelligens épületekben számos alkalmazás van decentralizált módon hálózatba kötve. Ehhez szabványosított készülékcsatlakozókra van szükség, amelyeken keresztül az egyes épületrendszerek és azok alkalmazásai könnyen és gyorsan kommunikálni tudnak egymással. Bízza magát az intelligens csatlakozási megoldásokra az intelligens készülékcsatlakozáshoz: kompakt, szabványoknak megfelelő és könnyen karbantartható.

Ideális használhatóság számos alkalmazásban Bármilyen követelményeket is támasztanak az Ön alkalmazásai, a Phoenix Contact dugaszolható csatlakozói a megfelelő megoldást kínálják. Használja ki a megbízható és hosszú élettartamú csatlakozók előnyeit, például a következő alkalmazásokban:

5G router
Kamerarendszer
Vezérlő
Frekvenciaváltók
Energiatárolók
Lámpa
Kijelző
Tápellátás
Inverterek