Tartozékok terméklistája

Szűrő

27 találat

Antennagát - BAR-ANT-N-N-EX - 2702198

Antennavédelem kapcsolószekrény-átvezetéshez, gyújtószikra-mentességi besorolás: Ex i, védettség: IP65, antennavédelem telepítése: 2 / 22 zóna, antennatelepítés: por és gáz Ex területen, frekvenciatartomány: 0,3 GHz ... 6 GHz, csatlakozás: 2 x N (anya), ATEX-, EAC Ex- és IECEx-engedély

Antennaelosztó - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Antennaelosztó, frekvenciatartomány: 0,3 GHz ... 6 GHz, védettség: IP65, csatlakozó: 3 x N (aljzat), illeszkedő csatlakozó kábel az antenna csatlakoztatásához (cikksz.: 2700677)

Túlfeszültség-védelmi készülék - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Közdugasz Lambda/4-technológiával, túlfeszültség-védelem koaxiális jelátviteli interfészekhez. Csatlakozás: N típ. dugasz-aljzat

Túlfeszültség-védelmi készülék - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Lambda/4 technológiával rendelkező közdugasz túlfeszültség-védelemként koaxiális jelinterfészekhez. Csatlakozás: SMA-csatlakozók, dugasz-aljzat

Túlfeszültség-védelmi készülék - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Közdugasz Lambda/4-technológiával, túlfeszültség-védelem koaxiális jelátviteli interfészekhez. Csatlakozás: N aljzat-aljzat csatlakozó

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Antennaadapter kapcsolószekrény-átvezetéshez, frekvenciatartomány: 0,3 GHz ... 6 GHz, védelem: IP65, csatlakozás: 2 x N (aljzat)

Antennaelosztó - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

4-szeres elosztó antennajelekhez (antennaelosztó), 4 db SMA (anya) csatlakozás a felső végen és SMA (apa) az alsó végen

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Antennaadapter, frekvenciatartomány: 0,3 GHz ... 6 GHz, csatlakozás: RSMA (dugasz) -> SMA (aljzat)

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Antennaadapter kapcsolószekrény-átvezetéshez, frekvenciatartomány: 0,3 GHz ... 6 GHz, csatlakozás: 2 x SMA (aljzat)

Viharvédő szalag - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Önvulkanizáló időjárásvédő szalag adapterek, kábelcsatlakozások, stb. külső védelmére, a tekercs hossza: 3 m

27 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás