Wireless I/O

Wireless I/O

I/O jelek vezeték nélküli átvitele

Vezeték nélküli I/O kommunikáció – gyors, egyszerű és megbízható.

Vissza ide: Industrial Wireless

Kategóriák

  • Radioline terméklista
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline a Trusted Wireless 2.0 rádiós technológiával az I/O jelek megbízható vételéhez és elosztásához, kiterjedt ipari létesítményekben.

Keresés a következő helyen: Wireless I/O

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact Wireless I/O rendszere optimális megoldás a digitális vagy analóg I/O jelek vezeték nélküli átvitelére. Az ideális választás a folyamat- vagy vezérléstechnikában alkalmazott I/O kommunikációhoz.

Előnyei

  • Alacsonyabb installációs és karbantartási költségek, mert nincs szükség kábelekre
  • A mozgatható vagy cserélhető automatizálási komponensek mozgásszabadsága a vezetékmentes I/O kommunikációnak köszönhetően
  • Az átviteli médiumok által okozott folyó költségek elmaradása a kopásmentes rádiótechnika révén
  • Gyors és egyszerű üzembe helyezés a felhasználóbarát telepítésnek köszönhetően

Radioline vezeték nélküli rendszer

Radioline rádiós modul  

A Radioline a nagy kiterjedésű létesítmények rádiós modulja

A Radioline a nagy kiterjedésű létesítmények rádiós rendszere. A különlegesség: a recézett gomb egyetlen elfordításával egyszerűen hozzárendelhetők a be- és kimenetek – mindenféle programozás nélkül. A Trusted Wireless 2.0 rádiós technológiának köszönhetően a Radioline a legjobb választás, ha megbízható működésre van szükség ipari környezetben.

  • Nagy megbízhatóság a Trusted Wireless 2.0 technológiának köszönhetően
  • Támogatott frekvenciasávok: 868 MHz, 900 MHz és 2,4 GHz
  • Akár 32 kilométer hatótávolság a beállítható adatsebesség révén
  • A hálózat rugalmasan építhető fel: a Radioline mind a pont-pont közötti összeköttetéseket, mind a bonyolult, legfeljebb 250 résztvevős Mesh hálózatokat támogatja
  • Készülékek megtakarítása: a beépített RS-232/485 interfésszel egyetlen készülék elegendő az I/O jelek vagy a soros adatok továbbításához
  • Max. 32 I/O modullal bővíthető a kalapsín-buszcsatlakozónak és a működés közbeni cserélhetőségnek köszönhetően

Wireless Multiplexer – a vezeték nélküli jelkábel

Wireless Multiplexer  

A Wireless MUX segítségével az I/O jelek megbízhatóan eljuttathatók a nehezen hozzáférhető, illetve forgó állomásokhoz.

A Wireless MUX különösen gyorsan telepíthető: csatlakoztassa, kapcsolja be, és már létre is jött a rádiós átviteli szakasz. A rendszerben a 16 digitális és 2 analóg jel átvitele kétirányú. Ez azt jelenti, hogy így egy 40 eres jelkábelt helyettesíthet.

  • Egyszerű üzembe helyezés – nincs szükség konfigurálásra vagy beállításokra
  • Nagy csatornaszám kompakt készülékházban
  • Gyors kapcsolatfelépítés és jelátvitel
  • Hatótávolság rálátás esetén körsugárzó antennával max. 200 m, irányított antennával max. 400 m
  • A legújabb Bluetooth 4.0 technológia

Wireless I/O – termékek összehasonlítása

Radioline vezeték nélküli rendszerWireless Multiplexer
RadiolineWireless-MUX
Frekvenciasáv868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz2,4 GHz
TechnológiaTrusted WirelessBluetooth 4.0
Hatótávolság rálátás esetén< 32 km (a frekvenciasávtól függően)< 400 m
TopológiaPont-pont, csillag, hurokPont-pont

A hálózati résztvevők száma

< 250 (a frekvenciasávtól függően)2 (fix)
Az I/O jelek száma< 256 digitális be-/kimenet,
< 128 analóg be-/kimenet (0/4 ... 20 mA)
16 digitális be-/kimenet,
2 analóg be-/kimenet
(0 ... 20 mA / 0 ... 10 V)
Átviteli idő> 200 ms (a frekvenciasáv, az adatátviteli sebesség és a hálózat struktúrája, ill. mérete függvényében)> 10 ms

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


A Radioline felszerelése

A Radioline üzembe helyezése egy tisztítóüzemben.