új
Biztonsági készülékek különböző alkalmazásokhoz.
Az mGuard biztonsági készülékek kiválóan használhatók gyártócellák vagy egyedi gépek decentralizált biztosítására és biztonságos távkarbantartására. A rendkívül sokféle termékváltozatnak köszönhetően minden alkalmazáshoz a megfelelő terméket kínáljuk.
Az új FL MGUARD 1100 biztonsági routerek kiválóan alkalmasak az Ön (al)hálózatának más hálózatokba való egyszerű és biztonságos integrálására. A beépített mGuard biztonsági technológiának köszönhetően ezek a készülékek megvédik az Ön hálózatát a zavarok és a nem kívánt kommunikáció ellen. A különösen egyszerű implementálás érdekében Ön támogathatja az ipari tűzfalakat a szükséges kommunikációs szabályok létrehozásával.
Az mGuard 2000 készülékcsalád biztonsági routerei ideális módon alkalmasak a biztonságos távkarbantartási kapcsolatok felépítésére. Az IPsec-titkosítású VPN-kommunikációnak köszönhetően Ön biztos lehet abban, hogy az adatai az interneten biztonságosan továbbítódnak, és nem lehet azokat lehallgatni. Ezenkívül ezek a készülékek a beépített mGuard biztonsági technológiának köszönhetően a hálózaton belül is védelmet nyújtanak a nem kívánt hozzáférések vagy manipulációk ellen, pl. a hálózat más részei felé.
FL MGUARD RS4000: az mGuard 4000 termékcsalád biztonsági készülékei lehetővé teszik az Ön ipari berendezéseinek az IT biztonsági infrastruktúrába való biztonságos integrálását. A kibővített funkcióterjedelmű intelligens tűzfallal számos biztonsági szabályt lehet konfigurálni. Ezenkívül licencekkel további funkciókat lehet telepíteni, ilyenek pl. a CIFS-Monitoring vagy a Deep Packet Inspection az OPC Classic rendszerhez. Az mGuard Device Manager készülékmenedzselő szoftver támogatja számos mGuard készülék konfigurálását, kibocsátását és adminisztrálását.
FL MGUARD GT/GT: a biztonsági routerek hasonló funkciókat valósítanak meg, mint az RS4000-as sorozat készülékei. Ennek megfelelően gigabites átvitelre alkalmasak. Az RJ45-ös portok mellett SFP portokkal is el vannak látva a mono- és multimódusú optikai kábelek rugalmas használata céljából.
Az mGuard-PCI és PCI-Express kártyák ugyanazokat a biztonsági funkciókat valósítják meg, mint a kalapsínre szerelhető mGuard készülékek, egyetlen kompakt, PCI kompatibilis dugaszolható kártyában. Így az összes, tetszőleges PCI és PCI-Express kompatibilis hardver ellátható egyetlen nagy teljesítményű biztonsági komponenssel.
A PCI kártyák kiválóan használhatók ipari és panel PC-k, egyedi gépek vagy ipari robotok decentralizált biztosítására és biztonságos távkarbantartására. A kártyák ennek során a processzortechnológiától és az operációs rendszertől függetlenül működnek.
Biztonsági routerek kis és közepes munkacsoportok számára, valamint felsőbb kategóriájú 19 hüvelykes csúcsminőségű tűzfalként.
mGuard smart2: az mGuard smart2 különösen alkalmas munkahelyek és más termelésközeli, alacsonyabb igényű ipari környezetek mobil biztosításához. Tökéletesen pozicionált, intelligens tűzfalként használható az irodai és termelési hálózatok között biztonságos és szoftverfüggetlen távkarbantartási megoldásként, vagy biztonsági routerként, kis munkacsoportok számára.
mGuard delta: az mGuard delta kompakt fémházban, asztali készülékként egyesíti a nagy biztonságot és teljesítményt. Használja Ön is biztonságos tűzfalként az irodai és gyártási hálózatok között, kis és közepes munkacsoportokhoz, az irodai területeken, az elosztóhelyiségekben vagy a hálózati szekrényekben.
mGuard centerport: az mGuard centerport a legkorszerűbb tűzfal és a nagy teljesítőképességű VPN átjáró kombinációja 19 hüvelykes formátumban. A készülék gigabites Ethernetet és többmagos architektúrát, valamint nagy teljesítménytartalékokat kínál. Az üzemvitel szempontjából kritikus IP szolgáltatások egyenletes átviteli minősége a legnagyobb terhelés mellett is garantálható.
Az mGuard Secure VPN-Client olyan szoftveralkalmazás, amely Windows PC-k virtuális magánhálózathoz (VPN) való csatlakoztatására szolgál. Így a kliens a távoli hálózatok erőforrásait nyílt, potenciálisan nem biztonságos hálózaton, pl. interneten keresztül bocsátja igen biztonságos és átlátható módon rendelkezésre.
A szoftvermegoldás az IPsec biztonsági protokollt használja. Ez garantálja a VPN kliens és az mGuard között átvitt valamennyi információ és adat bizalmasságát, hitelességét és integritását. Tökéletesen alkalmas szezviztechnikusok és távmunkát végzők számára, támogatja a VPN klienst, valamint a mobil és helyhez kötött alkalmazási megoldásokat is. Ugyanakkor kompatibilis a teljes mGuard termékválasztékkal, és „egy kattintásos megoldásként” igen könnyen kezelhető.
"$pageName"