új
Rádión keresztül és kábellel kapcsolódó megoldások.
Távoli külső állomásokat kíván az irányítóközpontjába bekötni? Minden távvezérlési alkalmazáshoz létezik a hozzáillő átviteli út – mindegy, hogy mobil hálózaton vagy rézvezetékkel kapcsolódó megoldásokról van szó.
Az Ethernet-bővítő rendszerrel kiterjedt, akár 20 km-es Ethernet-hálózatok köthetők össze igen egyszerűen, plug&play módszerrel. A menedzselhető Ethernet-bővítővel a nem menedzselhető Ethernet-bővítők IP-alapú központi diagnosztikája is lehetővé válik. Az SNMP protokollal az üzenetek automatikusan továbbíthatók a központba.
Ez a kombináció nemcsak az összes résztvevő és útvonal IP-alapú diagnosztikáját teszi lehetővé, hanem kiterjedt rendszerek gazdaságos hálózatba kötését is. A hálózatba kötéshez egyszerűen a már meglévő kétvezetős rézkábelek használhatók.
A rendszer nagy rendelkezésre állása érdekében a menedzselhető Ethernet-bővítő megelőző funkciófelügyelettel ellátott beépített túlfeszültség-védelmet is tartalmaz.
A PROFIBUS-bővítővel a távoli PROFIBUS-résztvevők a régi rézvezetékeken keresztül érhetők el – akár 1,5 Mbit/s átviteli sebességgel.
A készülékenkénti két DSL-port redundáns pont-pont közötti, illetve vonalas struktúrák egyszerű létrehozását teszi lehetővé.
Ezenkívül a kalapsín-buszcsatlakozóval megoldható a rézkábelek és optikai kábelek vegyes használata is.
Nem utolsósorban: az USB kábelen keresztüli tápellátás lehetővé teszi a készülékek konfigurálását külső 24 V-os feszültségellátás nélkül is.
A Phoenix Contact TC ROUTER mobil hálózati routerei nagy teljesítményű és sebességű adatkapcsolatokat tesznek lehetővé mobil 4G LTE hálózatokon keresztül, max. 150 MBit/s-ig. Ezzel mobil szélessávú kapcsolatok hozhatók létre a telephelyek nagy rugalmasságú hálózatba kötéséhez olyan helyeken is, ahol nincs vezetékes internet-kapcsolat.
A készülékek előnye a -40 és +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartomány, amely lehetővé teszi az infrastrukturális alkalmazásokat mostoha és nagy igénybevételeket támasztó környezetekben is.
A smartRTU technológiai platform nem más, mint egy moduláris távvezérlő megoldás energetikai hálózatokban használt különféle alkalmazási területekhez. Ez lehetővé teszi az állapot- és eseményidő-információk átfogó feldolgozását és rendelkezésre bocsátását. Mindezt előre definiált funkciókkal és webinterfész segítségével megoldható egyszerű paraméterezéssel valósítja meg, aminek következtében nincs szükség programozói ismeretekre és programokra.
A moduláris felépítés a legkülönfélébb bináris és analóg információk felvételét és kiadását teszi lehetővé. Az adatátvitelek több kommunikációs útvonalon valósulnak meg olyan szabványosított távvezérlő protokollok segítségével, mint amilyen az IEC 60870-5-101/104 − mind a jelzés, mind a vezérlés irányában. Mindeközben betarthatók az érvényes információbiztonsági előírások is.
A smartRTU egység opcionálisan olyan további kommunikációs interfészekkel bővíthető, mint amelyenek a zárlat- és földzárlatjelzők.
A Phoenix Contact Resygate termékcsaládjának protokollkonvertereivel mostantól gazdaságosabban és egyszerűbben felügyelhetők a decentralizált állomások. A Resygate készülékek az általánosan, pl. a vízgazdálkodásban vagy az energiaellátásban használt sokféle kommunikációs protokollt korszerű, szabványos távvezérlési protokollokra fordítják át. Így jelentős költséget takaríthat meg Ön is az irányító rendszer interfészeivel kapcsolatban.
"$pageName"