Bevizsgálás
Interfész
A hálózat típusa
Menedzselhető Ethernet-bővítő, pont-pont, sín- és gyűrűtopológiák, akár 30 Mbit/s adatátviteli sebesség, 20 km távolságig üzemi rézvezetékeken, cserélhető túlfeszültség-védelem, 2 SHDSL port, 4 portos switch, kijelzős és Ethernetes diagnosztika
Menedzselhető Ethernet-bővítő, pont-pont összeköttetésekhez, akár 15,3 Mbit/s adatátviteli sebesség, 20 km távolságig üzemi rézvezetékeken, cserélhető túlfeszültség-védelem, 1 SHDSL port, 1 LAN port, Ethernetes diagnosztika
Második generáció: nem menedzselhető Ethernet-bővítő pont-pont összeköttetésekhez, sín- és gyűrűtopológiákhoz, akár 30 Mbit/s-os adatátvitel, 20 km távolságig üzemi rézvezetékeken, USB-s és LED-es diagnosztika, 2 SHDSL port, 1 LAN port
Ipari PROFIBUS hosszabbító, pont-pont összeköttetésekhez, vonalas struktúrákhoz és átjátszókkal, illetve optikai kábeles konverterekkel való vegyes üzemhez. 20 km távolságig, 1,5 MBit/s PROFIBUS adatsebességig egyszerű rézereken, pl, telefonvezetékeken.
Ipari SHDSL bővítő soros RS-232/422/485 interfészekhez, pont-pont és vonalas struktúrákhoz, soros adatátvitel max. 2000 kbit/s sebességgel az üzem saját vezetékein, diagnosztika USB-n és LED-eken keresztül, két konfigurálható riasztó kimenet
Ipari LTE-4G router, európai verzió, fallback 3G UMTS/HSPA és 2G GPRS/EDGE hálózatra, 2 Ethernet interfész, tűzfal, NAT, IPsec és OpenVPN támogatás, 2x SMA-F antennaaljzat, SMS és e-mail küldése, 2 digitális bemenet, 1 digitális kimenet
Ipari 3G router, európai verzió, fallback 2G GPRS/EDGE hálózatra, 2 Ethernet interfész, tűzfal, NAT, IPsec és OpenVPN támogatás, SMA-F antennaaljzat, SMS és e-mail küldése, 2 digitális bemenet, 1 digitális kimenet
Ipari LTE 4G router, európai verzió, fallback 3G UMTS/HSPA und 2G GPRS/EDGE hálózatra, 2 Ethernet interfész, tűzfal, NAT, 2x SMA-F antennaaljzat, SMS és e-mail küldése, 2 digitális bemenet, 1 digitális kimenet
Ipari 3G router, európai verzió, fallback 2G GPRS/EDGE hálózatra, 2 Ethernet interfész, tűzfal, NAT, SMA-F antennaaljzat, SMS és e-mail küldése, 2 digitális bemenet, 1 digitális kimenet
Ipari LTE-4G router, Verizon vezeték nélküli (USA) verzió, 2 Ethernet interfész, tűzfal, NAT, IPsec és OpenVPN támogatás, 2x SMA-F antennaaljzat, SMS és e-mail küldése, 2 digitális bemenet, 1 digitális kimenet
"$pageName"