Bevizsgálás
Funkció
Radioline - 2,4-GHz-es rádió adóvevő RS-232/485 interfésszel, I/O modulokkal bővíthető, RSMA antennacsatlakozás (aljzat), pont-pont-, csillag- és Mesh-hálózatok max. 250 állomással, hatótávolság max. 5 km (közvetlen rálátás esetén), használat világszerte
Radioline - 868 MHz-es rádió adó/vevő RS-232/485 interfésszel, I/O modulokkal bővíthető, RSMA antennacsatlakozás (aljzat), pont-pont-, csillag- és Mesh-hálózatok max. 99 állomásig, hatótávolság max. 20 km (szabad rálátás esetén), használat Európában
Radioline - 900 MHz-es rádió adó/vevő RS-232/485 interfésszel, I/O modulokkal bővíthető, RSMA (aljzat) antennacsatlakozás, pont-pont-, csillag- és Mesh-hálózatok max. 250 állomásig, hatótávolság max. 32 km (szabad rálátás esetén), használat Észak-Amerikában
Radioline - RS-485-ös többpont-multiplexer, I/O modulokkal bővíthető, Modbus/RTU buszcsatolóként használható, vagy Radioline rádiós rendszerrel kombinálható, max. 99 állomás, hatótávolság max. 1,2 km üzemi tulajdonú rézvezetékeken
Radioline - 2,4-GHz-es adó/vevő RS-232/485 interfésszel, I/O-modulokkal bővíthető, RSMA antennacsatlakozás (aljzat), pont-pont-, csillag- és Mesh-hálózatok max. 250 állomásig, hatótávolság max. 5 km (szabad rálátás esetén), alkalmazás Japánban
Radioline - 900 MHz-es rádió adó/vevő RS-232/485 interfésszel, I/O modulokkal bővíthető, RSMA (aljzat) antennacsatlakozás, pont-pont-, csillag- és Mesh-hálózatok max. 250 állomásig, hatótávolság max. 32 km (szabad rálátás esetén), használat Ausztráliában
Radioline - 900 MHz-es rádió adó/vevő hat beépített I/O-csatornával, NEMA 4X házzal, N (aljzat) antennacsatlakozással, körsugárzó antenna, pont-pont, csillag- és Mesh-hálózatok max. 250 állomásig, hatótávolság max. 32 km (szabad rálátás esetén), Észak-Amerikában történő használatra
Radioline - I/O bővítőmodul, 2 digitális be- és kimenet (0 ... 250 V AC/DC) valamint 1 analóg bemenet (0/4 ... 20 mA) és kimenet (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)
Radioline - I/O bővítőmodul, négycsatornás NAMUR digitális beviteli modul Radioline és PROFIBUS PA MUX I/O rendszerekben való alkalmazásra. Megfelel az EN 60947-5-6 közelítésiniciátorokról szóló NAMUR szabványnak, valamint kommunikál a Radioline rendszerek fejállomásaival és az FB-MUX/HS...PA-val a tartósínre szerelt kalapsín-buszcsatlakozón keresztül. Ez a modul leválasztóval rendelkezik.
"$pageName"