Csavaros csatlakozás húzókengyellel – használja Ön is a világon leggyakrabban alkalmazott csatlakozási módot az érintkezésbiztonsággal szemben szigorú követelményeket támasztó ipari alkalmazásoknál. A csavaros csatlakozással a vezeték-keresztmetszettől függetlenül az érintkezési felületeken igen nagy érintkezési erő hozható létre.
Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Forrasztható csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 32 A, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 10 mm, szín: szürke