Robotti ja kameraliitäntärasia Smart Camera Box videovalvontaan

Videovalvontaratkaisut teollisuus- ja yrityskäyttöön Turvallisuutta videovalvontaratkaisuilla

Mikäli haluat muutaman kameran pienen teollisuusalueen valvontaan tai tarvitset satoja kameroita suurten rakennusten ja alueiden valvontaan: Phoenix Contact tarjoaa skaalattavia verkkoratkaisuja, jotka mukautuvat joustavasti yksilölliseen videovalvontajärjestelmään.

Meille videovalvontasi verkko on kokonaisvaltainen järjestelmä. Kaikkien kameran ja videopalvelimen väliin tarvitsemiesi tuotteiden ja palveluiden ammattilaisena tarjoamme teollisuuteen soveltuvia ratkaisuja, joilla yksikään kuva ei joudu hukkaan. Videovalvontasi on yhtä turvallinen kuin verkko, joka yhdistää komponentit toisiinsa.

Integroidut videovalvontaratkaisut - live-esittelyvideo
Integroidut videovalvontaratkaisut - live-esittelyvideo YouTube

Videovalvonta lyhyesti

Haluatko saada lisätietoja videovalvontaratkaisuista, mutta et halua käydä läpi kaikkia tekstejä? Siinä tapauksessa tutustu videoomme.

Jotta voimme varmistaa parhaan mahdollisen turvallisuuden sovelluksiisi, esitämme demovideossa integroitujen teollisuuden videovalvontaratkaisujen etuja.

Innovatiiviset tuotteet videovalvontaan

Phoenix Contact toimittaa kokonaisvaltaisia teollisuuden valvontaratkaisuja videoserveristä aina kameraan saakka. Ne ovat kestäviä tuotteita, jotka toimivat luotettavasti myös ääriolosuhteissa. Valikoima sisältää integroituja ratkaisuja, kuten Smart Ethernet Box, Gigabit-Ethernet-laajennin tai yksittäisiä kytkentäkaappiin tarkoitettuja komponentteja, jotka voidaan sovittaa joustavasti asiakkaan videovalvontajärjestelmään.

Avattu Smart Ethernet Box -kameraliitäntärasia

Smart Ethernet Box -kokonaisratkaisu

Smart Ethernet Box All in one -laite videovalvontaan

Perinteisissä videovalvonnan kameraliitäntärasioissa on lukuisia heikkoja kohtia. Yksittäisistä komponenteista rakennetut ja monimutkaisesti johdotetut liitäntärasiat valmistetaan usein komponenteista, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi teollisuuden sovelluksissa tai ulkona.

Smart Ethernet Box liittää IP-valvontakamerat turvallisesti videopalvelimeen ja yhdistää teholähteen, Ethernet-kytkimen, ylijännitesuojan ja liitäntätekniikan yhteen kompaktiin laitteeseen. Videolaitteiston käyttö on luotettavaa lukuisten hallinta- ja valvontatoimintojen ansiosta.

Smart Ethernet Box on lisäksi teollisuuteen hyvin sopiva, ja sen asentaminen on vaivatonta. Integroitu asennusadapteri seinä- ja pylväsasennusta varten helpottaa ja nopeuttaa asennusta huomattavasti. Näin säästät aikaa suunnittelussa ja asennuksessa.

Kaksi Gigabit-Ethernet-laajenninta, joissa on 2-johtimiset kaapelit ja koaksiaalikaapeli

Gigabit-Ethernet-laajentimet laajakaistaisiin sovelluksiin

Gigabit-Ethernet-laajentimet High Speed -Ethernet jopa 1 km:iin saakka

Gigabit-laajentimet mahdollistavat laajakaistaiset Gigabit-sovellukset minkä tahansa 2-johtimisten kaapeleiden ja koaksiaalikaapeleiden kautta jopa 1 km:iin saakka. Voit käyttää valmiina olevia kaapeleita vaativiin Ethernet-sovelluksiin ja minimoida siten asennuksen investointikustannukset.

Power over Link (PoL)- ja Power over Ethernet (PoE) -toimintojen avulla syötetään koko verkkoon ja siihen liitettyihin laitteisiin jännitettä datajohtojen kautta.

Liitäntä- ja tiedonsiirtotekniikan tuotteet DIN-kiskoon

Modulaarinen, yksilöllisillä komponenteilla varustettu videovalvontaratkaisu liitäntärasioihin

Modulaariset ratkaisut Yksilölliset, käyttötarkoitukseen sopivat komponentit

Valmiiksi kalustetun Smart Ethernet Boxin lisäksi Phoenix Contactilla on laaja valikoima teollisuuden käyttöön tarkoitettuja liitäntä- ja tiedonsiirtotuotteita, joita voidaan yhdistää kameran ja videopalvelimen välisiin sovelluspohjaisiin ratkaisuihin.

Käytä teollisuuskäyttöön tarkoitettuja yksittäiskomponentteja yksilöllisten kameran liitäntärasioiden kokoonpanoon ja yhdistä kamerat verkkoon tehokkaammin ja kestävämmin kuin koskaan aikaisemmin.

Huollon työntekijä videovalvontakameran ääressä

Olemme tukenasi projektin ratkaisevissa vaiheissa

Videovalvontajärjestelmäsi huolto ja tuki

Alakohtaiset asiantuntijamme tukevat sinua jokaisessa projektivaiheessa ja hoitavat tarvittaessa myös järjestelmäsuunnittelun. Kaikki Phoenix Contactin komponentit testataan perusteellisesti riippumattomassa ja hyväksytyssä Phoenix Testlab -testilaboratoriossa.

Kytkentäkaappiratkaisut suunnitellaan ja rakennetaan vaadittujen standardien ja direktiivien mukaisesti. Näin voit olla varma, että valmiit ratkaisumme vastaavat korkeita vaatimuksia.

LinkedIn-logo

LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Liity nyt yhteisömme jäseneksi!

Teollisuuden tiedonsiirtoverkkojen kautta voidaan siirtää tietoja luotettavasti kentältä ohjaustason kautta aina pilveen asti. LinkedIn-sivullamme Industrial Communication and Cyber Security on kiinnostavaa tietoa mm. verkon käytettävyydestä, kyberturvallisuudesta ja etähuollosta. Liity yhteisömme jäseneksi!