Videovalvonta lentoasemilla Maksimaalista turvallisuutta nousussa ja laskussa. Julkisten paikkojen videovalvonta lisääntyy jatkuvasti. Lentotoiminnan kriittisten alueiden suojaamiseksi videovalvontaa pyritään lisääntyvien vaaran uhkien vuoksi laajentamaan myös lentoasemilla. Lisäksi videokamerat edistävät olennaisesti videopohjaisten tiedonkeruuprosessien optimointia.
Lentoasematurvallisuutta tärkeiden alueiden videovalvonnalla
Valvontatekniikka lentoasemien ulko- ja sisäalueilla
Videovalvontaa on lentoasematoiminnan eri alueilla: matkustajien ja vierailijoiden julkisista tiloista turva-alueille ja ulkotiloihin, kuten asematasoille, rullausteille tai kiitoradoille. Videovalvonta on välttämätöntä myös pysäköintitaloissa tai raideliikenteessä.
Varsinaisessa lentoasemarakennuksessa valvotaan sisäänkäyntien ja odotustilojen lisäksi tietysti myös lähtöselvitystiskejä, ja kameratekniikka nopeuttaa prosesseja. Turvatarkastuksessa kameravalvonta tukee automatisoitujen prosessien ansiosta myös turvallisuushenkilöstöä. Kaikki nämä alueet ovat tekniikan asennuksen kannalta verrattain ei-kriittisiä.
Turvatekniikka lentoaseman ratkaiseville alueille
Sen sijaan asennukset , jotka vaikuttavat lentoliikenteeseen tai lentoturvallisuuden vaarantaviin alueisiin, ovat aikakriittisiä. Alueen, aitojen ja muiden rajojen valvonta on siksi toiminnalle välttämätöntä. Tässä on erittäin tärkeää keskitetty valvonta.
Asennuksen kannalta erityisen ratkaisevia alueita ovat asematasot, rullaustiet, liityntäbussit ja kiitoradat. Monet kansainväliset lentoasemat toimivat kapasiteettinsa ylärajoilla, ja näiden alueiden osittainen sulkeminen nostaa kustannuksia. Siksi on tärkeää, että videovalvonnan asennus tai jälkiasennus käy nopeasti ja helposti.
Smart Ethernet Box – kaikki yhdessä laitteessa
Integroitu ratkaisu lentoasemien videovalvontaan
Phoenix Contactin Smart Ethernet Box yhdistää tavanomaisen, vakio-DIN-kiskolaitteilla varustetun liitäntäkotelon toiminnot kompaktissa kotelossa olevaan laitteeseen. Näin säästät aikaa suunnittelussa ja asennuksessa. Integroitu asennusadapteri seinä- ja pylväsasennusta varten helpottaa ja nopeuttaa asennusta huomattavasti. Säästät ajassa 70 % tavanomaisiin asennuksiin verrattuna. Etuna on myös se, että kamerat, jotka sijaitsevat normaalikäytössä huoltotöiden ulottumattomissa, voidaan käynnistää uudelleen ohjauskeskuksesta reboot-toiminnolla.
Phoenix Contactin Smart Ethernet Box on varustettu lisäksi hallittavilla kytkimillä, joten se voidaan yhdistää tehokkaasti ohjausjärjestelmän valvontaan SNMP-protokollan avulla. Laitteessa on kameraverkon tilanvalvonta, ja laajalle hajautetuilla alueilla sijaitsevat komponentit on suojattu ylijännitteeltä.