Videovalvonta vesitaloudessa Korkeimmilla turvallisuusstandardeilla.

Tekoaltaan vesitorni

Jo 60-luvulta lähtien on itsenäisten valtioiden juomavesihuollolla ollut tärkeä merkitys. Näin on ollut erityisesti silloin, kun valtiot ovat joutuneet konflikteihin muiden maiden kanssa. Sähkölaitosten tavoin on kyse kriittisestä infrastruktuurista, jonka kunnossapito ja suojaus edellyttävät erityistoimia. Videovalvonta toimii tällöin ennakoivana toimena.

Juomavesisäiliö

Juomavesisäiliö

Riittävästi juomavettä saatavilla

Vesilaitosten videovalvonta on usein sopiva keino. Sähköverkkoihin verrattuna vesihuollon verkon hajautettuihin osiin ei ole yleensä rakennettu redundansseja, ja ne ovat siksi tärkeitä.

Vesitorneihin, kaivoihin tai muihin teknisiin laitteisiin kohdistuvan vandalismin tai niiden luvattoman käytön riski on aina mahdollista, eivätkä tekijät usein tiedä, mitä vahinkoja kyseisistä toimista aiheutuu. Erään Yhdysvalloissa sattuneen tapauksen jälkeen juomavettä valui hukkaan noin 1,43 miljoonaa hehtolitraa (38 milj. gallonaa), mistä aiheutui myös huomattavia taloudellisia vahinkoja. Kameravalvonnan varoitusjärjestelmän avulla tämä rikos olisi ehkä voitu estää. Siksi ulos asennettavalle liitäntätekniikalle, joka suojaa ilkivallalta ja toimii moitteetta useita vuosia, on kysyntää.

Sadeveden tilapäinen varastointi sade- ja tulvavesijärjestelmään

Sadeveden tilapäinen varastointi

Sade- ja tulvavesijärjestelmien suojaus

Videovalvontaratkaisut ovat vakiinnuttaneet asemansa veden käsittelyssä. Useissa maissa on lisäksi käytössä jätevedenkäsittelyn valvontastrategioita.

Virtausten, välppien, seisotusaltaiden, kanavien ja tuotantorakennusten valvonta sisältää paljon säästöpotentiaalia, koska tarkastusmatkat jäävät pois ja toimenpiteitä voidaan tarpeen tullen aloittaa jo videotallenteiden perusteella.

Prosessinohjauksen visualisointien yhdistämisestä oikeisiin kuviin on hyötyä, koska työntekijät voivat siten käyttää tietoja kaikissa toivotuissa paikoissa. Siitä on erityisen suuri etu päivystykselle, mutta myös kaatosateen, tulvien tai merionnettomuuksien yhteydessä.

Smart Ethernet Box, ovi auki

Valvontatekniikka vesitalouteen – Smart Ethernet Box

Videovalvonta Smart Ethernet Boxin avulla

Kaikki luotettavan valvontakamerainfrastruktuurin osat yhdessä laitteessa: Smart Ethernet Box on all in one -laite, joka liitetään suoraan kameroihin. Integroitu asennusadapteri seinä- ja pylväsasennusta varten helpottaa ja nopeuttaa asennusta huomattavasti. Napsauta paikalleen ja liitä: valmista! Näin kaikki kuvat pysyvät tallessa.

Ota yhteyttä
Lisätietoa aiheesta
Videovalvontaratkaisut teollisuus- ja yrityskäyttöön

Tästä saat lisätietoa oikeasta videovalvonnan infrastruktuurista - kaikkiin sovelluksiin.

Lataa esite
Robotti, jossa kamerapää