Videovalvonta liikennetekniikassa Liikennevirtojen seuranta nykyaikaisen videotekniikan avulla.

Videovalvonta moottoriteiden varrella

Videovalvonnasta on tullut välttämätöntä liikennetekniikassa. Tärkein tavoite on parantaa kaikkien liikenteenkäyttäjien turvallisuutta. Näin on riippumatta siitä, onko kyseessä junareitti, moottoritie tai tieliikenteen kannalta erityisen riskialtis alue. Videotekniikka auttaa ensinnäkin estämään ylikuormitusta tai liikenneruuhkia, ja toiseksi se mahdollistaa nopean avun vika- tai hätätilanteissa.

Lisäksi monissa maissa ympäri maailmaa käytetään nykyaikaista videovalvontaa nyt myös vahinkojen ehkäisemiseen (esim. tunneleiden korkeusrajoitusten yhteydessä) tai rikossyytteitä nostettaessa. Automaattisen rekisterikilven tunnistuksen (Automatic Number Plate Recognition, ANPR) ja ohjelmoitavien logiikkaohjainten laajennusmoduulina toimivan tekoälyn (AXC F XT ML 1000) avulla syntyy täysin uusia mahdollisuuksia liikennevirtojen analysointiin ja optimointiin. Videotekniikka on ratkaiseva tekijä etenkin yhä älykkäämpien kaupunkien ja eri sovellusten ja alojen kytkemisen yhteydessä.

Katu, jolla on liikennetekninen videovalvonta

Liikennevirtojen seuranta ja optimointi nykyaikaisen videotekniikan avulla

Optimaalinen kaukoliikenteen asennusten suojaus

Moottoriteiden liikenneseuranta kattaa usein pitkiä välimatkoja. Maailman johtavana verkkoteknologian valmistajana Phoenix Contact tarjoaa myös oikeat tuotteet laaja-alaisiin asennuksiin.

Phoenix Contactin Smart Ethernet Box, suoraan kameroihin kytkettävä all in one -laite, on ihanteellinen liikenteen seurantaan. Kahden asennussolmun välinen enimmäisetäisyys on 80 kilometriä, kun käytetään sopivia kuitukaapeleita. Täysin hallittavan kytkimen ansiosta Smart Ethernet Box -laitteista voidaan rakentaa jopa renkaita, mikä mahdollistaa redundanttisen asennuksen.

Tämä tarkoittaa sitä, että yhdestä valvomosta voidaan asentaa videotekniikkaa moottoritien molemmille puolille ja muodostaa rengasredundanssi opasteportaalin tai vihersillan kautta. Redundanttisella rakenteella muodostuu siten yksi vikapiste jopa satojen kilometrien pituisella moottoritiellä.

Asentajat tarkastavat liikenteen videovalvontakameran liitäntäkoteloa

Videovalvontakameran asentaminen

Soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön

Luotettavan videovalvonnan asennuksen on täytettävä vähintään samat vaatimukset kuin itse kameran. Tämä koskee erityisesti moottoriteiden varrella olevia ulkoasennuksia, kuten videotekniikkaa.

Smart Ethernet Box sopii erityisesti ulkoalueille. Se on kehitetty kestämään -40...+70 °C:n ympäristön lämpötiloja ja 10...95 %:n suhteellista ilmankosteutta, ja siinä on erikoismuovista valmistettu, vanhentumista kestävä vahva kotelo, joka pitää muotonsa ja johon ei tule reikiä.

Videoinfrastruktuurin osalta Phoenix Contactilla on myös valikoima teollisia yhteys- ja tiedonsiirtotekniikan tuotteita, jotka voidaan yhdistää erikseen kameran liitäntäkoteloon ja jotka kestävät myös ulkoisia ympäristöoloja.

Smart Ethernet Box, ovi auki

Videovalvontainfrastruktuuri yhdessä kätevässä laitteessa

Videovalvonta Smart Ethernet Boxin avulla

Liikennesektorin videovalvontainfrastruktuuri yhdessä lujatekoisessa laitteessa: pieni, kompakti, tehokas – näin liität valvontakamerat turvallisesti videopalvelimeen.

Integroitu asennusadapteri seinä- ja pylväsasennusta varten helpottaa ja nopeuttaa asennusta huomattavasti. Napsauta paikalleen ja liitä: valmista! Näin kaikki kuvat pysyvät tallessa.

Ota yhteyttä
Lisätietoa aiheesta
Videovalvontaratkaisut teollisuus- ja yrityskäyttöön

Tästä saat lisätietoa oikeasta videovalvonnan infrastruktuurista - kaikkiin sovelluksiin.

Lataa esite
Robotti, jossa kamerapää