Tunneleiden videovalvonta Tehokkaaseen ja turvalliseen liikenneinfraan

Videovalvontakamera ennen tunnelia

Tunnelien vaarallisten katu- ja raideosuuksien turvallisuutta on välttämätönä valvoa aukottomasti videovalvonnan avulla. Mutkikas katuprofiili tai erilaiset korkeusprofiilit tunneleissa vaikuttavat myös kameroiden asentamiseen. Pääsääntöisesti valvontakamerat on asennettava tietylle korkeudelle, jotta niillä voidaan havaita kaikki mahdolliset ajoneuvotyypit.

Kuten kaikkien muidenkin tunneliin asennettavien osien, myös kameroiden asennuksen on tapahduttava nopeasti. Tunneliin asentaminen on kallista, koska tunneleissa on yleensä pimeää, kylmää ja meluisaa, ja asentamiseen tunnelin kattoon tarvitaan erikoislaitteita. Tieliikennetunnelit ovat lisäksi likaisia, kun niitä varustetaan jälkikäteen.

Miehet keskustelevat tunnelitöiden yhteydessä

Erittäin moderni tunneli, jossa on käytetty Phoenix Contactin tekniikkaa

Liikenteen valvonta tunneleissa – turvallisuus edellä

Tähän asti videoita on käytetty verrattain yksinkertaisten tapahtumien tunnistamiseen, kuten väärään suuntaan ajavien kuljettajien havaitsemiseen. Yhdistämällä eri järjestelmiä, kuten video-, automaatio- ja liikennetekniikkaa, mahdollisuudet lisääntyvät. Siten kuvankäsittelyjärjestelmistä tulee entistä älykkäämpiä tietojenkäsittelyn nopean kehittymisen ansiosta.

Myös anturit kehittyvät nopeasti, ja sisääntuloalueen valaistuksen ohjauksessa käytetään nykyään kameroita. Näin voidaan selvittää tai seurata, miten ajoneuvon tyyppi (kuten henkilöauto tai kuorma-auto) vaikuttaa valaistuksen ohjaukseen.

Smart Ethernet Box, ovi auki

Smart Ethernet Box – integroitu ratkaisu

Integroitu ratkaisu liikenteenvalvontaan

Phoenix Contact tarjoaa tunnelien kameravalvontaan luotettavan Smart Ethernet Box -videovalvontajärjestelmän. Kaikki toiminnot sisältävässä Smart Ethernet Box -laitteessa on vasta kehitetty erikoismuovinen kotelo, joka kestää likaa ja kaasuja (kuten häkää, typpioksidia ja typpidioksidia). Laite on roiskevesisuojattu IP65-kotelointiluokan mukaan, joten se kestää myös tunneliputkien säännöllisen puhdistamisen. Innovatiivinen asennusadapteri takaa lisäksi nopean asennuksen. Näin nostolaitteisiin ja varusteisiin liittyviä kustannuksia voidaan pienentää merkittävästi.

Kameratekniikassa on videoseiniä ja kuvatyöasemia varten käytettävissä 4K-resoluution (3 840 × 2 160 pikseliä) näyttöjä. Niiden avulla voidaan esittää useita striimejä yhdellä näytöllä (esimerkiksi neljässä ruudussa) täydellä resoluutiolla. Tekniikan jatkuva tehostuminen tuo uusia mahdollisuuksia hyödyntää kuvankäsittelyä videotekniikassa.

Ota yhteyttä
Lisätietoa aiheesta
Videovalvontaratkaisut teollisuus- ja yrityskäyttöön

Tästä saat lisätietoa oikeasta videovalvonnan infrastruktuurista - kaikkiin sovelluksiin.

Lataa esite
Robotti, jossa kamerapää