Liikkuva seinä Lucas Oil -stadionilla

Menestystarina: Videovalvonta Lucas Oil -stadionilla Phoenix Contactin Industrial Wireless -Ethernet-tekniikka

Uni-Systems on liikkuviin arkkitehtuurisiin ratkaisuihin erikoistunut yritys. He tarvitsivat Indianapolis Coltsin kotistadionilla, Lucas Oil -stadionilla selkeää tiedonsiirtoa kameroiden ja ohjauskeskuksen välille stadionin liikkuvan katon sekä kuudella seinäelementillä varustetun liikkuvan ikkunaseinän välille.

Järjestelmän eri kohtiin sijoitettiin useita Phoenix Contactin langattomia Industrial Wireless -Ethernet-moduuleita, joilla saadaan aikaan luotettava ja tarkka tiedonsiirto.

Uni-Systemsin asiakasprofiili

Uni-Systems aloitti yli 40 vuotta sitten ilmailu- ja avaruusteollisuuden liikkuvien arkkitehtuuriratkaisujen valmistuksella ja laajensi vastikään toimintaansa urheilun viihdepuolelle.

Yritys on toimittanut liikutettavia kattoja useisiin Pohjois-Amerikan stadionprojekteihin. Uni-Systemsin kokemus on vaikuttanut viidessä suuressa stadion-projektissa: University of Phoenix, Minute Maid Park, Reliant Stadium, Lucas Oil Stadium ja Dallas Cowboysien uusi stadion.

Ympärisäteilevä antenni

Ympärisäteilevä antenni

Sovellus

Lucas Oil -stadion on NFL:n Indianapolis Colts -joukkueen kotistadion. Stadion on varustettu liikutettavalla ja modernin rakennustekniikan mukaisella katolla. Lisäksi siinä on kuudella liikkuvalla seinäelementillä varustettu ikkunaseinä.

Käytössä on ilmennyt seuraavia hankaluuksia:

  • Kaksi liikutettavaa kattoelementtiä, molemmissa neljä kameraa, jotka ovat toisistaan yli 180 m:n etäisyydellä.
  • Muunneltavalla taajuuskäytöllä (VFD) ja I/O-moduulilla varustettu ikkunaseinäelementti tarvitsi nopean ja luotettavan tiedonsiirron valvomoon.
  • Stadionin teräksinen runko ja ikkunaseinä estivät videosignaalit kameroista valvomoon sekä kameroiden välillä.
  • Kuuden seinäelementin sekä samanaikaisesti liikkuvien katon ja seinäelementtien välisen tiedonsiirron vuoksi ei kiinteästi asennetulle langattomalle moduulille ollut mahdollista asentaa yhtä ainoaa tukikohtaa.
Lucas Oil -stadionin liikkuva seinä ulkopuolelta

Lucas Oil -stadionin liikkuva seinä ulkopuolelta

Ratkaisu

Kattoelementin kameroiden kanssa tarvittiin selkeää tiedonsiirtoa, jonka johdosta kummankin avautuvan kattoelementin väliseen kiinteään rakennelmaan asennettiin 10 dBi:n ympärisäteilevillä antenneilla varustettu langaton päämoduuli. Tämä ulkotilaan sijoitettu antenni asennettiin suorassa linjassa kummankin kattoelementin kameraparin kanssa. IP54-luokitellut Industrial Wireless -Ethernet-moduulit säädettiin 5 GHz:n taajuusalueelle, koska tällä alueella on vähemmän häiriösignaaleita.

Seinäelementtien ongelma ratkaistiin asentamalla DIN-kiskoon asennettava langaton moduuli ja jokaiseen elementtiin yksi ainoa 10 dBi-ympärisäteilevä antenni, jolloin kuutta seinäelementtiä ohjataan yhteensä kahdeksalla langattomalla teollisuus-Ethernet-moduulilla. Kaksi kiinteää langatonta moduulia muodostavat tiedonsiirron yksittäisten elementtien liikkuvien langattomien moduulien kanssa.

Lucas Oil -stadionin liikutettavan katon rakenne

Liikutettavan katon rakennetta ohjataan Phoenix Contactin Ethernet-moduuleilla

Yhteenveto

Phoenix Contactin langaton teollisuus-Ethernet-ratkaisu Lucas Oil -stadionilla on osoittautunut Uni-Systemsin menestykseksi. Liikkuva seinä siirtää datan mutkattomalla, tarkalla ja luotettavalla tavalla näkyvyyden katkeamatta. Tämä kaikki ilman kiinteää kaapelointia sekä sen tuomia ongelmia. Liikkuvaa kattoa valvotaan luotettavalla videolähetyksellä, joka auttaa tunnistamaan ja ehkäisemään ongelmat hyvissä ajoin. Katon yleiskatsaus on mahdollista suorittaa videolähetyksenä, jolloin kukaan ei joudu vaaratilanteisiin manuaalisen tarkastuksen johdosta.

Industrial Wireless -Ethernet-teknologia on mahdollistanut myös muita valvonta- ja ohjausominaisuuksia, jotka olisivat olleet mahdottomia perinteisillä kiinteillä kaapeloinneilla.