Työntekijä sulkulaitteistossa

Vesiväylien videovalvonta Haasteisiin vastataan useissa kohteissa

Saksan liittovaltioiden vesiväyläverkoston pituus on n. 7 300 km. Laivaliikenteellä on suuri taloudellinen merkitys. Tällä hetkellä yli 90 % koko mannertenvälisestä kaupasta toteutetaan meriliikenteen kautta.

Vesiväylien tarvittavan turvallisuuden ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi sulkulaitteistojen ja laivahissien yhteydessä käytetään jo monin paikoin tukena videotekniikkaa.

Sisäänajo sulkuun ja valvontatorni

Nykyaikainen sulkulaitteisto

Lisääntyvä automaatio

Yksinomaan Euroopassa sisävesiteillä on n. 1,2 miljoonaa teknistä laitteistoa, kuten sulkuja ja patoja. Arvioiden mukaan tulevina vuosina automatisoidaan useita sulkuja.

Luotettava videovalvonta on välttämättömyys ja avain osittain itsenäisesti toimivien teknisten rakenteiden kitkattomaan toimintaan. Usein sulut ja padot on jo nyt varustettu nykyaikaisella videotekniikalla, mutta huomattavasti suurempi määrä laitteistoja on pienemmillä ja vähemmän liikennöidyillä vesiväylillä.

Nämä esteet on voitava ohittaa nopeasti, jotta kaupankäynti on sujuvaa. Maaliskuussa 2021 Suezin kanavassa tapahtunut onnettomuus osoitti selkeästi, mitä katastrofaalisia vaikutuksia vesiväylien ongelmista voi seurata toimitusketjuihin.

Huollon työntekijä valvomossa PC:n ääressä

Diagnostiikka- ja hälytystoimintojen seuranta valvomossa

Seuranta, merkinanto ja ennaltaehkäisy

Kuten muut liikenneväylät, myös vesiväylät muodostavat maantieteellisesti laajalle ulottuvan verkoston. Erittäin ratkaisevaa on, että täysin hallinnoitu verkkotekniikka helpottaa järjestelmähäiriöiden nopeaa ja täsmällistä tunnistamista valvomoista.

Seurattavia asioita ovat muun muassa:

  • Tehontarve ja PoE-päätelaitteiden sujuva toiminta
  • PoE-laitteiden, kuten IP-kameroiden automaattiset nollaukset
  • Järjestelmän käyttöaika ja tämänhetkinen järjestelmäaika
  • Tapahtumien kirjaus ja tapahtumataulukko CSV-tiedostona
Smart Ethernet Box, jonka etuluukku on auki

Valvontatekniikka vesiteille – Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box Luotettava infrastruktuuri vesiteiden videovalvontaa varten

Kaikki luotettavan valvontakamerainfrastruktuurin osat yhdessä laitteessa: Smart Ethernet Box on all in one -laite, joka liitetään suoraan kameroihin. Integroitu asennusadapteri seinä- ja pylväsasennusta varten helpottaa ja nopeuttaa asennusta huomattavasti.

Napsauta paikalleen ja liitä: valmista! Näin varmistat vesiväylien ja sulkujen paremman turvallisuuden.

Smart Ethernet Box älykkäänä ulkokäyttöön sopivana kytkimenä

Smart Ethernet Box soveltuu automaatioratkaisun älykkääksi ulkokäyttöön sopivaksi PoE-kytkimeksi. Integroitu täysin hallinnoitu verkko mahdollistaa redundanttisten arkkitehtuurien rakentamisen, ja sitä voidaan myös laajentaa helposti etähuoltotuotteilla. Topologiassa on esitetty erittäin käyttövarma automaatioratkaisu, joka sisältää turvaratkaisun.

Topologia: Smart Ethernet Box älykkäänä ulkokäyttöön sopivana kytkimenä

Smart Ethernet Box sulkujen automaatiossa