Turvalliset signaalijärjestelmät vesiväylillä Energiatehokkaat ja vähän huoltoa vaativat ratkaisumme signaalijärjestelmiin täyttävät kaikki vaatimukset, jotka koskevat sulkujen, avattavien siltojen ja porttien liikenneturvallisuuden varmistamista.

Neuvottelutilanne Kielin kanavalla vesiväylien merkinannosta

Turvalliset signaalijärjestelmät

Haaste


Avattava silta Amsterdamissa

Turvallinen sillan liike konedirektiivin mukaan

Turvallinen toiminta vesiväylillä

Eri alueilla ja eri maissa vesiväylien järjestelmien turvallisuuden takaamista koskevat konseptit ja vaatimukset ovat erilaisia. Mekaanisesti liikkuvia osia sisältävien laitteistojen on vastattava keskeisiä turvallisuusvaatimuksia henkilö- ja laitteistovahinkojen välttämiseksi. Siten monissa paikoissa myös avattavat sillat, sulut tai sulku- ja patoportit kuuluvat konedirektiivin sovellusalaan.

Integroidulla turvatoiminnolla varustetut merkinantojärjestelmät täyttävät turvallisuudelle asetetut korkeat vaatimukset ja varmistavat signaalijärjestelmien luotettavan toiminnan. Toisiinsa sovitetut järjestelmät estävät esimerkiksi sillan laskeutumisen niin kauan kuin punaista laivasignaalia ei ole aktivoitu molempiin suuntiin.

Ratkaisu


Turvallinen sulku

Signaalijärjestelmä luotettavaan toimintaan konedirektiivin mukaisesti

Suunnittele luotettavia ja energiatehokkaita signaalijärjestelmiä sulkuihin, siltoihin tai satamiin käyttämällä CE-yhteensopivaa signaalijärjestelmää. Saat samalta toimittajalta kaiken signalointivaloista kaapelointiin ja automaatiotekniikkaan asti, kun hankit käytännössä hyväksi todetun signaalijärjestelmän.

Hyödy IEC 61508 -standardin mukaisesta turvaohjauksesta ja diagnostiikasta ja rakenna konedirektiivin mukainen merenkulun signaalilaite. Vaadittavan toiminnan todistettavuuden ja jäljitettävyyden lisäksi järjestelmä mahdollistaa helpon ja nopean kunnossapidon.

Signaalijärjestelmän luja, merivedenkestävä rakenne varmistaa hyvän käytettävyyden vesiväylillä. Esikonfiguroidun järjestelmän integrointi olemassa olevaan signaalilaitteeseen on saumatonta yleisten teollisuuden tiedonsiirtoliitäntöjen kautta.

Interaktiivinen kuvakartta: turvallinen signaalijärjestelmä vesiväylille
Signalointivalot
Hyödynnä järjestelmän joustavuus yhdistämällä turvasignalointivalot ja vakiosignalointivalot keskenään ja käyttämällä niitä järjestelmässä. Jos järjestelmälle ei ole asetettu turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, vakiosignalointivalot ovat riittävät. Signal Light Interface jää pois.
Signalointivalot
Signalointivalot
Signal Light Interface
Asennusvalmiiksi asennettu kytkentäkaappi valaisimien luotettavaan verkkoon liittämiseen.
Signal Light Interface
Signal Light Control
Turvallisen signaloinnin ja järjestelmäautomaation välinen rajapinta, joka koostuu ohjelmistosta ja vakio-PLC:stä. Turvaohjelmisto mahdollistaa integroinnin järjestelmään vakioprotokollilla (PROFINET, PROFIsafe) tai I/O-kytkennän kautta.
Sovellusohjelmisto
Signal Light Control
Turvaohjain
PROFINET-ohjain, johon on integroitu PROFIsafe-turvaohjain. Eri tavalla toteutetut suorittimet ja jopa 300 PROFIsafe-laitteen tuki lisäävät koneturvallisuutta.
Turvaohjain
Turvaohjain
I/O-turvamoduulit
PROFIsafella tai SafetyBridge-tekniikalla. I/O-turvamoduulien avulla voit toteuttaa turvasovelluksia helposti. Tämä on mahdollista myös ilman turvaohjausta ja käytettävästä verkosta riippumatta.
I/O-moduulit
I/O-turvamoduulit
Huoltohenkilöstö tabletin kanssa signaalijärjestelmän edessä
Patoa ja avattavaa siltaa koskevia tilatietoja ja hälytysilmoituksia mobiililaitteella
Sisävesilaivaliikenne ja sulku
 Pistoliittimet ja kaapelit
Huoltohenkilöstö tabletin kanssa signaalijärjestelmän edessä

Signaalijärjestelmän diagnostiikka- ja valvontatoiminnon avulla pääset lukuisiin signaalilaitteiston diagnostiikka- ja tilatietoihin. Näin voit valvoa koko ajan jokaisen LEDin nykyistä valonvoimakkuutta, virtaa ja jännitettä, LEDien tilaa sekä valaisimeen vaikuttavaa valonvoimakkuutta. Merkinannon käytettävyydestä tulee läpinäkyvämpää. Koska huollot suoritetaan tarpeen mukaan, huolto- ja energiakustannukset vähenevät minimiin ajan mittaan.

Jos järjestelmässä ilmenee häiriö, signaalijärjestelmä tuo käyttöön kaikki olennaiset tiedot. Satamaviranomaisilla tai sulkujen ylläpitäjillä on mahdollisuus tallentaa signalointivalojen diagnosoidut tiedot turvallisesti. Näin voidaan aina konedirektiivin mukaisesti varmistaa, minä ajankohtana ja mitä signaaleja sulkujärjestelmässä oli aktiivisena.

Patoa ja avattavaa siltaa koskevia tilatietoja ja hälytysilmoituksia mobiililaitteella

Signaalijärjestelmän avulla signaalit kytketään turvallisesti ja järjestelmän tilaa valvotaan jatkuvasti. Yhteistyössä TÜV-laitoksen kanssa määritetty järjestelmä varmistaa parhaan mahdollisen toiminnan saatavuuden signalointivalojen turvallisen diagnostiikan ansiosta.

Jos järjestelmä ei enää ole väärän ohjauksen, oikosulkujen tai toimintakatkoksen vuoksi sen määräystenmukaisen käytön mukainen, signaalijärjestelmä kytketään turvalliseen tilaan. Jos esimerkiksi punainen signaali "Sulku lukittu" on aktivoitu, mutta tosiasiassa näkyy vihreä signaali, integroitu katkaisulaite puuttuu tilanteeseen ja kytkee vialliset signalointivalot pois päältä. Voit määrittää yksilöllisesti turvallisen tilan, kuten esimerkiksi "kaikki vihreät valot pois päältä" ja "kaikki punaiset valot päällä".

Sisävesilaivaliikenne ja sulku

Signaalijärjestelmien käytettävyys on ensiarvoisen tärkeää vesiliikenteen hallinnassa. CSD-SL-tuoteperheen signalointivalojen johdonmukaiset diagnostiikkaominaisuudet ja turvallinen, teollisuuskäyttöön soveltuva tiedonsiirtoyhteys vastaavat tätä vaatimusta. Jotta toiminta on mahdollisimman turvallista, TÜV-sertifioidut valaisimet täyttävät turvallisuusstandardit PL d- ja SIL 2 -tasoon asti standardien EN ISO 13849 ja EN 62061 mukaan.

Signalointivaloja on saatavana punaisena, vihreänä, keltaisena ja valkoisena. Erityisen lujat, merivedenkestävät V4A-kotelot on suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön ankarissa ulko-olosuhteissa. Valaistusvoimakkuutta voidaan säätää tilan mukaan tai erityisissä sääolosuhteissa.

Signalointivalot
 Pistoliittimet ja kaapelit

Signalointivalojen suuntaus vesiväylille tapahtuu ohjausputkien kautta. Käytä sopivia signaalijärjestelmän pidikkeitä valaisimien asentamiseen mekaanisesti sisäänajon merkkivaloihin.
Valmiskaapelit helpottavat asennusta ja käyttöönottoa. Huoltotyöt voidaan tehdä nopeasti ja helposti muokattavien valmiskaapeleiden ansiosta.

Kaikki sopivat kaapelityypit ja pidikkeet löytyvät valaisimien käsikirjoista.

Kaapelit ja johtimet

Signaalijärjestelmät kuuluvat tärkeänä osana vesiväylien järjestelmiin. Niiden avulla varmistetaan vesiväylien ympärivuorokautinen toiminta konedirektiivien mukaisesti ja säästetään samalla energiaa.

Werner Pollmann, Applications & Projects Infrastructure
Werner Pollmann

Edut

  • Signaalijärjestelmä varmistaa maksimaalisen toiminnan turvallisuuden konedirektiivin mukaisilla PL d- ja SIL 2 -sertifioinneilla.
  • Lujat ja pitkäikäiset valaisimet merenkulkukäyttöön varmistavat signaloinnin hyvän käytettävyyden.
  • Esikonfiguroitu järjestelmä takaa helpon käyttöönoton ja kunnossapidon
  • Diagnostiikka- ja valvontatoiminnot vähentävät huolto- ja energiakustannuksia

Yhteystiedot

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Autan mielelläni hankkeissa, joilla lisätään sulkujen ja avattavien siltojen ja porttien liikenneturvallisuutta.

Referenssit


 Niederfinowin venehissi

Niederfinowin venehissi

Turvalliset signaalit venehississä Niederfinow ottaa käyttöön energiatehokkaan signaalijärjestelmän

Niederfinowin venehissi rakennettiin Oder-Havelin kanavaan aikoinaan sulkuportaiden tilalle, ja hissin nostokorkeus on 36 metriä. Uudistettu hissi varustettiin Phoenix Contactin LED-pohjaisella signaalijärjestelmällä ihmisten ja laivojen turvallisuuden varmistamiseksi.

Ohjaus- ja automaatioratkaisu on EU:n laajuisen konedirektiivin mukainen, takaa korkean energiatehokkuuden ja mahdollistaa nykyaikaisten huolto- ja kunnossapitokonseptien käyttöönoton.

Kiel-Holtenaun sulku

Kiel-Holtenaun sulku

Signalointivalot viestintään Luotettavat signaalit Kielin kanavalla

Noin 100 kilometrin pituinen Kielin kanava on yksi maailman eniten liikennöidyistä laivaliikenteelle tarkoitetuista keinotekoisista vesiväylistä. Kiel-Holtenaun sulku kompensoi kahden meren välisen korkeuseron.

Uudistustöiden yhteydessä sulkujärjestelmä varustettiin Phoenix Contactin uudella signaalijärjestelmällä, joka helpottaa huoltoa ja säästää energiaa.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.