Euroopan nykyaikaisimman venehissin turvallinen käyttö Oder-Havelin kanavan Niederfinowin hissin korkea käytettävyys varmistetaan diagnostiikkasignaalien avulla.

Kahden miehen välinen keskustelu Niederfinowin venehissillä

Asiakasprofiili


Niederfinowin venehissi

Niederfinowin venehissi

Koska alkuperäinen venehissi oli saavuttanut kapasiteettinsa rajan noin 11 000 laivalla vuodessa, ja se oli liian lyhyt pidemmille työntöyhdistelmille, vuonna 1997 päätettiin rakentaa uusi, suurempi nostin. Vesiväylän laajennushankkeessa kanava leveni 34 metristä 55 metriin, ja veden syvyys kasvoi 2,8 metristä jopa neljään metriin. Lokakuusta 2022 lähtien täällä ovat voineet liikennöidä suuret, enintään 110 metriä pitkät ja 11,4 metriä leveät moottorialukset sekä enintään 135 metriä pitkät työntöyhdistelmät.

Haaste


Suojattu ja pysyvä kaapelin sisäänmeno merkkivalomastossa

Turvallinen ja vankka signaalijärjestelmä

Signaalijärjestelmän, joka säätelee sisävesiliikenneasetuksen mukaisesti venehissiin tuloa ja sieltä poistumista, on oltava konedirektiivin 2006/42/EY mukainen. Ihannetapauksessa direktiivin täyttämiseksi vaadittavat turvatoiminnot on jo integroitu signalointivaloihin. Oli käytettävä LED-tekniikkaa, jotta voidaan varmistaa energiatehokas ja vähän huoltoa vaativa toiminta. Ankarien ympäristöolosuhteiden vuoksi signalointivalot oli myös asennettava lujaan, meriveden kestävään koteloon. Lisäksi vaatimuksena oli, että valaistusvoimakkuutta voitaisiin säätää optimaaliseen arvoon todellisen kirkkauden mukaan.

Ratkaisu


Sisävesiväylien sisäänajosignaali LED-tekniikalla ja siihen liittyvä suojaproomu
Hajautettu kytkentäkaappi signalointivalojen ohjausta varten
Turvatoiminnolla varustetut signalointivalot Niederfinowin venehississä
Sisävesiväylien sisäänajosignaali LED-tekniikalla ja siihen liittyvä suojaproomu

Phoenix Contactin toimittama vesiväylien signaalijärjestelmä on täydellinen kokonaisratkaisu, joka sisältää valaistuksen ohjauksen, kytkentävalmiin kaapeloinnin, sisävesiväylien signalointivalot, valmiiksi kootut kytkentäkaapit ja tarvittavat asennustarvikkeet.

Hajautettu kytkentäkaappi signalointivalojen ohjausta varten

Valaistuksen osalta venehississä on kolme sisäänajosignaalia, kaksi poistumissignaalia, kaksi huviveneiden odotussignaalia ja kaksi suuntaopastinta. Koko signaalijärjestelmään on asennettu 27 nykyaikaista LED-signalointivaloa ja yhdeksän valaistuksen ohjausyksikköä. Komponentit kommunikoivat järjestelmän keskusohjauksen kanssa erillisen I/O-liitännän avulla. Tiedonsiirto olisi mahdollista myös standardoidun PROFINET- tai PROFIsafe-siirtoprotokollan kautta.

Turvatoiminnolla varustetut signalointivalot Niederfinowin venehississä

Koska signalointivaloon, jonka TÜV on sertifioinut standardin EN ISO 13849-1 mukaisen PL d:n ja standardin IEC 61508 mukaisen SIL 2 -tason mukaisesti, ja valaistuksen ohjausjärjestelmään on integroitu turvatoiminto, signaalijärjestelmä voidaan helposti integroida laivahissin turvallisuusketjuun. Jos valaistusjärjestelmä ei enää ole väärän ohjauksen, oikosulkujen tai toimintakatkoksen vuoksi sen määräystenmukaisen toiminnan mukainen, signaalijärjestelmä kytkeytyy turvalliseen tilaan. Jos esimerkiksi punainen signaali "Sulku lukittu" on aktivoitu, mutta tosiasiassa näkyy vihreä signaali, integroitu katkaisulaite puuttuu tilanteeseen ja kytkee vialliset signalointivalot pois päältä. Käyttäjä määrittelee erikseen turvallisen tilan – esimerkiksi "kaikki vihreät valot pois päältä" tai "kaikki punaiset valot päällä".

Edut

  • Yksityiskohtaiset diagnostiikka- ja valvontatoiminnot
  • Nopea asennus ja käyttöönotto
  • Helppo integrointi turvallisuusketjuun ja järjestelmän keskusohjaukseen
  • Luotettava palaute signalointivalojen moitteettomasta toiminnasta
  • Kaikkien asiaankuuluvien tietojen arkistointi satamaviranomaisia ja sulkujen ylläpitäjää varten

Yhteystiedot

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Neuvon teitä mielelläni vesiväylien turvallisten signaalijärjestelmien toteuttamisessa.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja yhdessä löydämme optimaalisen ratkaisun.

Yhteenveto


Ilmakuvassa Niederfinowin venehissi

Määräysten ja lainsäädännön mukainen signaalijärjestelmä

Kokonaisvaltaisen konseptin ja nykyaikaisen, LED-tekniikkaa sisältävän suunnittelun, johon sisältyy sisäänrakennettu turvatoiminto, ansiosta Niederfinowin venehissin signaalijärjestelmä voidaan helposti toteuttaa määräysten ja lain mukaisesti. Vaikuttavan nostolaitteen toimintatapoihin on voitu tutustua opastetuilla kierroksilla lokakuusta 2022 lähtien.

Venehissi luovutettiin ylläpitäjälle lokakuun 2022 alussa. Signaalijärjestelmän ansiosta mikään ei estä uuden laitteiston turvallista käyttöä.

Dirk Beischau, Niederfinowin venehissin rakennusvalvoja
Dirk Beischau