Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Sujuvasti toimivat sulut Kielin kanavassa Kiel-Holtenaun sulkuun asennettiin uudistustöiden yhteydessä uusi signalointijärjestelmä. Signalointivalot kestävät kovia sääolosuhteita ja varmistavat luotettavan yhteydenpidon ohjauskeskuksen kanssa.

Kiel-Holtenaun sulku

Kiel-Holtenaun sulkujärjestelmän nykyaikaistaminen

Asiakasprofiili


Kielin kanavan työntekijät Kielissä

Kielin kanava, Kiel-Holtenau

Kielin kanava yhdistää Elbe-joen suun Kielinvuonoon, ja kanavan ansiosta laivat säästävät jopa 460 kilometriä merimatkastaan. Noin sadan kilometrin pituinen vesiväylä kulkee Schleswig-Holsteinin läpi ja on yksi maailman liikennöidyimmistä laivaliikenteelle tarkoitetuista keinotekoisista vesiväylistä.

Haaste


Masto, jossa signalointivalot

Ankarat ympäristöolosuhteet ja tarvittava seuranta

Kiel-Holtenaun sulkuun asennettiin uudistustöiden yhteydessä uusi merkinantojärjestelmä. Mastoon asennetut valot osoittavat lähestyville laivoille punaisilla, vihreillä ja valkoisilla signaaleilla, onko pääsy sulkuun vapaa.

Valvontatehtäviin käytetään vain teollisuusstandardeja vastaavia komponentteja. Signaalivalot altistuvat ankarille ympäristöolosuhteille, ja niiden on siksi täytettävä erityiset vaatimukset. Näitä ovat esimerkiksi voimakas tuuli, suolavesi ja suora auringonpaiste.

Nykyaikainen teollisuuden tiedonsiirtotekniikka varmistaa, että ohjauskeskus saa jatkuvasti tietoja valojen tilasta. Huoltohenkilöstö arvostaa lisäksi helppoa asennusta ilman osoitteistamista tai laitetunnisteiden asettamista. Tämä on tärkeää etenkin, kun valot vaihdetaan huoltoa varten.

Ratkaisu


Huoltohenkilöstö hakee käyttötiedot mobiilisti

Helppo asennus ja läpinäkyvät järjestelmän tilat

Sulkuun asennettiin kaksi uutta mastoa ja 300-sarjan LED-signaalivalot, jotka toimittavat huoltohenkilöstölle tila- ja diagnostiikkatietoja. Nämä toiminnot toteutetaan teollisuuden tiedonsiirtotekniikan avulla.

Valojen liitäntä suoritetaan Phoenix Contactin kalustetuilla kaapeleilla ja M17-hybridipistokkeilla. Hybridipistokkeen kautta sähkönsyöttö ja datakaapeli liitetään valoihin samanaikaisesti. Virhekytkentä ei ole mahdollinen. Helppo asennus on tärkeää etenkin, kun valot vaihdetaan huoltoa varten. Etuna tässä on sähköinen tyyppikilpi, joka voidaan lukea tiedonsiirtoyhteyden kautta. Ohjauslaite voi näin tunnistaa, onko oikea valo liitetty.

Esimerkiksi värin, koon ja heijastuskulman tiedot siirretään. Virheellisessä asennuksessa tai virhekytkennässä ohjauslaite antaa hälytyksen ja estää valojen päälle kytkennän. Valojen ja yksittäisten LEDien käyttötunnit mitataan erikseen ja tallennetaan valoon syklisesti.

LED-tekniikalla varustettu signalointivalojärjestelmä

Energiatehokas LED-tekniikalla varustettu järjestelmä

Valon LED-tekniikka säästää energiaa ja parantaa käytettävyyttä. Parantunut käytettävyys ei johdu pelkästään pidemmästä käyttöiästä, vaan myös valon erityisestä kytkennästä.

Jonkin LEDin vioittuminen todetaan sähkön ja jännitteen valvonnan avulla ja se ilmoitetaan ylemmän tason järjestelmään. Muita LEDejä voidaan säätää ohjausjärjestelmän asetusten mukaan, jotta saavutetaan sama valoteho.

Signaalivaloon on LED-valvonnan lisäksi asennettu kaksi hajavaloanturia, jotka tunnistavat LEDien säteilykyvyn ja valaistusvoimakkuuden.

Myös lämpötila mitataan, jotta signaalivalon käyttövarmuus voidaan taata kaikissa olosuhteissa. Mikäli valon lämpötila nousee yli sallitun alueen, valotehoa alennetaan tai valo kytketään pois päältä. Ohje- ja hälytysilmoitukset täydentävät tätä toimintoa. Kun lämpötila laskee jälleen, valo jatkaa toimintaansa ilmoituksen kuittaamisen jälkeen.

Edut

  • Merivedenkestävät signalointivalot, joissa on energiaa säästävä LED-tekniikka.
  • Tila- ja diagnostiikkatiedot helpottavat huoltoa.
  • Valmiskaapelit ja pistoliittimet yksinkertaistavat asennusta.

Yhteystiedot

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Autan mielelläni hankkeissa, joilla lisätään sulkujen ja avattavien siltojen ja porttien liikenneturvallisuutta.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.

Yhteenveto


Vesiväylien signalointivalojen vaihto

Sujuva toiminta ja tehokkaat prosessit

Itä- ja Pohjanmeren välisen korkeuseron tasaavat sulut vaikuttavat ratkaisevasti Kielin kanavan toimivuuteen. Phoenix Contactin LED-merkinantovalot helpottavat sulkujen huoltoa, koska valojen käyttötiedot voidaan lukea vaivattomasti koska tahansa.

Tila- ja diagnostiikkatiedot pitävät huoltohenkilöstön jatkuvasti ajan tasalla signalointivalojen tilasta. Lisäksi valon LED-tekniikka säästää energiaa ja parantaa käytettävyyttä.