Liikennevirta moottoritiellä, jolla on liikenteenvalvontakameroita

Liikennevirtojen seuranta sveitsiläisellä moottoritiellä Menestystarina

Sen lisäksi, että liikennevirtojen valvonta parantaa tieliikenteen turvallisuutta, se myös tukee liikennevirran ylläpitoa keräämällä tietoa. Erityyppiset anturit rekisteröivät liikkuvien elementtien lukumäärän aikayksikköä kohti. Näin saadaan tietoa kasvaneesta liikennemäärästä tai tietyömaiden ruuhkista.

Liikennekameroiden avulla liikenteenvalvonnan työntekijät pystyvät tunnistamaan liikennehäiriöiden aiheuttajan paikan päällä ja ryhtymään vastaaviin toimenpiteisiin. Muuttuvilla liikennemerkeillä välitetään esimerkiksi ajoaikoihin, onnettomuuksiin ja nopeusrajoituksiin liittyviä tietoja. Tämä sujuvoittaa liikennettä ja suojaa siten myös ympäristöä vähäisemmän saastekuorman ansiosta.

Moottoritie A8 Sveitsissä

Moottoritie A8 Sveitsissä

Perustiedot

Moottoritie A8 on tärkeä poikittaisyhteys Bernin Oberlandin ja Keski-Sveitsin välillä. Se on tieliikenteen valtasuoni Brünigpassin ja Luzernin suuralueen välillä.

Ratkaisun perustiedot lyhyesti:

  • Kantoni: Obwalden
  • Paikkakunta: Moottoritie A8 Alpnach km 84 / opastinportaali, vaihtuvat opasteet
  • Liikennetiheys: vuonna 2020 keskimäärin 27 000 ajoneuvoa/vrk
  • Rakentaja: Sveitsin tiehallinto ASTRA, Zofingenin konttori
  • Ylläpitäjä: Alueyksikkö GE X / Zentras, Emmenbrücke
Näkymä alhaalta päin opastinportaalin IP-kameraan

IP-kamera opastinportaalissa liikennevirran valvontaan

Sovellus

A8-moottoritien osuudella Hergiswil - Alpnach on opastinportaali, jossa on vaihtuva opastenäyttö, jolla vaikutetaan liikenteen sujumiseen. Tämän vilkasliikenteisen osuuden turvallisuuden lisäämiseksi oli tarpeen asentaa lisäksi IP-kamera liikennevirran valvontaa varten.

Jotta voitiin varmistaa luotettava liitettävyys Sveitsin tiehallinnon (ASTRA) IP-tiedonsiirtoverkon kautta, asetettiin seuraavia vaatimuksia:

  • Redundanttinen liitäntä IP-verkkoon BSA GE
  • Kotelointiluokka vähintään IP65 opastinportaalissa käyttöä varten
  • Laajennettu lämpötila-alue -40...+70 °C
  • Valvottu lämmön luovutus ympäristöön
  • Integroitu ja valvottava ylijännitesuoja SNMP:n tai syslogin kautta
  • Ilkivaltayritysten tunnistus häiriöilmoitusten avulla SNMP:n tai syslogin kautta
Smart Ethernet Box opastinportaalissa, näkymä moottoritielle

Sveitsin moottoritielle asennettu Smart Ethernet Box

Ratkaisu

Neuvonta- ja suunnitteluyritys R. Brüniger AG suositteli Smart Ethernet Boxin käyttöä. Kyseessä on ulkokäyttöön tarkoitettu Power over Ethernet (PoE) -kytkin (PoE-standardi IEEE802.3 bt), johon on integroitu laaja-alueinen verkkolaite 100...240 V AC, ylijännitesuoja, liitoskasetti valokuitukaapeleille ja 24 V DC:n kytkentälähtö lisälaitteiden tehonsyöttöä varten. Smart Ethernet Box on varustettu jopa neljällä Gigabit PoE- ja kahdella Uplink-portilla.

Opastinportaaliin asennettiin IP-lisäkamera, joka liitettiin tyypin SCX 4POE 2LX Smart Ethernet Boxiin. Smart Ethernet Box yhdistetään singlemode-kuitukaapelilla IP-verkon BSA GE runkoreitittimeen. Jotta taataan tietoturvallisuus, tarpeettomat portit deaktivoidaan. Sen varalta, että aktiivinen portti tunnistaa vieraan MAC-osoitteen, Port Security -tila varmistetaan siten, että datapaketit estetään, ja määritettyyn trap-palvelimeen lähetetään trap.

Päädyimme testiasennukseen, koska:

• Smart Ethernet Box on pieni, kompakti ja rakenteeltaan selkeä.
• Laitteessa on hyvä IP-suojaus.
• Ukkossuojaus on valmiina.
• Se kattaa jopa neljän kameran tarpeet PoE-yhteydellä.
• Valokuituasennus on helppo toteuttaa.

Alexander Ackeret, Johtokunnan jäsen

Johtopäätös

Smart Ethernet Boxin asentaminen liikennevirran seurantaa varten lisää tällä moottoritien osuudella liikenneturvallisuutta merkittävästi. All in one -laite ja sen vankka kotelo osoittavat suorituskykynsä hankalissakin ympäristöolosuhteissa.

Lisätietoa aiheesta
Videovalvontaratkaisut teollisuus- ja yrityskäyttöön

Tästä saat lisätietoa oikeasta videovalvonnan infrastruktuurista - kaikkiin sovelluksiin.

Lataa esite
Robotti, jossa kamerapää