Wireless Local Area Network (WLAN) on langaton paikallisverkko, joka perustuu standardiin IEEE 802.11 ja on yhteensopiva kiinteän Ethernetin kanssa.
Siksi sitä kutsutaan usein myös Wireless Ethernetiksi. Ethernet-pohjaisissa automaatioverkoissa, kuten PROFINET RT, EtherNet/IP™ tai Modbus/TCP, Wireless LAN mahdollistaa automaatiolaitteiden helpon yhdistämisen langattomasti.
Erilaiset tekniikat on määritelty standardiryhmäksi: IEEE 802.11. Tärkeimmät IEEE 802.11 -standardit ovat:
WLAN-siirtostandardien saavutettavien tiedonsiirtonopeuksien vertailu
Standardit poikkeavat toisistaan etenkin saavutettavissa tiedonsiirtonopeuksissa. Todellisuudessa saavutettava nettosiirtonopeus on vain noin 50 % (katso grafiikka).
Wireless LAN mahdollistaa – kuten Ethernet – laajojen, useita laitteita sisältävien verkkojen rakentamisen. Toisin kuin kiinteässä Ethernetissä langaton laite on kuitenkin niin kutsuttu Shared Medium, jonka kaikki verkossa tai taajuuskaistalla olevat laitteet jakavat keskenään.
Tämä johtaa kiinteään yhteyteen verrattuna pidempiin viiveaikoihin, lisääntyneeseen jitteriin ja yleensä pienempään kaistanleveyteen verkossa olevien laitteiden määrästä riippuen. Nämä tekijät on huomioitava automaatiosovelluksen projektisuunnittelussa. Phoenix Contactin teollisuuskäyttöisten WLAN-tuotteiden viiveajat ovat lyhyet ja jitter vähäistä.
Wireless LANin erityinen vahvuus on verkossa olevien laitteiden liikkuvuus. Laitteet voivat liikkua vapaasti laajassa WLAN-verkossa ja niiden langaton yhteys vaihtuu automaattisesti siihen tukiasemaan, jonka signaali on paras. Tätä prosessia kutsutaan termillä Roaming.
WLAN-verkon langatonta kenttää voidaan suurentaa tukiasemia lisäämällä. Nopeus ja luotettavuus, joilla laitteet (ns. WLAN-clientit) vaihtavat tukiasemaa, on ratkaisevan tärkeää automaatiosovelluksissa. Nopea ja luotettava Roaming on laatutekijä Phoenix Contactin teollisuuskäyttöisissä WLAN-tuotteissa.
Nykyiset IEEE 802.11n -standardin mukaiset Wireless LAN -järjestelmät tarjoavat vanhempiin WLAN-standardeihin verrattuna selvästi korkeamman tiedonsiirtonopeuden (useampi 100 MBit/s). Lisäksi kantamat ja luotettavuus ovat lisääntyneet.
MIMO käyttää heijastuksia ja rinnakkaisreititystä paremman luotettavuuden ja tiedonsiirtonopeuden saavuttamiseksi
IEEE 802.11n -standardin tärkein tekninen tunnusmerkki on MIMO-antennitekniikka (Multiple Input, Multiple Output). Se lähettää ja vastaanottaa enintään kolmen aktiivisen antennin kautta useampia rinnakkaisia tietovirtoja samanaikaisesti. Tilan heijastuksia käytetään tiedonsiirtonopeuden nostamiseksi sekä langattoman yhteyden luotettavuuden ja vakauden parantamiseksi erityisesti teollisuusympäristössä.
Wireless LANilla on monipuolisia sovellusalueita teollisuusympäristössä, ja ne lisääntyvät nopeasti. Prosessi- ja käyttötietojen tiedonsiirtotarve sekä useiden sovellusten lisääntyvä liikkuvuus ja paikasta riippumattomuus edellyttävät langattomaan verkkoon perustuvaa tiedonsiirtoa.
Lyhenevät toimitusajat ja pienenevät kappalemäärät eivät ole pelkästään verkkokaupoille ja niiden logistiikkayrityksille suuri haaste. Autonomiset kuljetusjärjestelmät, varastotrukit ja -vaunut, jotka kulkevat omatoimisesti laitteistossa, lisäävät joustavuutta ja parantavat tehokkuutta.
Teollisuuden Wireless LAN -järjestelmät ovat ratkaisu luotettavalle tiedonsiirrolle ohjauskeskuksen ja vaunujen välillä. Tutustu Industrial Wirelessin intralogistiikalle tarjoamiin mahdollisuuksiin:
(Kuva: Grenzebach Maschinenbau GmbH)
Tabletit ja älypuhelimet ovat valloittaneet lopullisesti yksityishenkilöiden markkinat. Nyt ne siirtyvät yhä vahvemmin teollisuuteen: älylaitteita halutaan käyttää myös yritystietojen keruuseen ja analysointiin, osittain jopa koneiden ja järjestelmien ohjelmointiin ja ohjaukseen. Käytä hyväksesi teollisuuden langattomien järjestelmien edut:
(Kuva: Asys-automaatiojärjestelmät)
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"