Kahta EPA-moduulia käyttämällä luodaan nopeasti ja helposti tehokas langaton PROFINET-silta pyöriviin tai liikkuviin konejärjestelmiin.
Factoryline Bluetooth EPA Vankka langaton Ethernet-silta
Bluetooth-Ethernet-porttiadapteri FL EPA 2 yhdistää Ethernet-kelpoiset automaatiomoduulit langattomasti ohjausverkkoon. Kompaktiin ja kestävään Ethernet-porttiadapteriin on integroitu valmiiksi langaton moduuli ja antenni. IP65-kokonaisratkaisu asennetaan suoraan kentälle ja yhdistetään Ethernet-kaapelin ja M12-liitäntätekniikan avulla automaatiolaitteisiin. Sen ansiosta integrointi omaan sovellukseen on helppoa.
Helppo asentaa kentällä
Nopea ja helppo asennus
Ethernet-porttiadapteri on helppo ratkaisu, kun yksittäisistä teollisuuden automaatiolaitteista halutaan tehdä Ethernet-liitännällä nopeasti ja helposti WLAN-yhteensopivia. IP65-kokonaisratkaisu asennetaan suoraan kentällä ja yhdistetään M12-Ethernet-kaapelin avulla automaatiolaitteeseen.
Edut:
- Kompakti IP65-moduuli, jossa integroitu antenni
- M12-liitännät Ethernetiä ja jännitettä varten
- Helppo asennus kentällä
Bluetooth: Luotettava langaton teknologia teollisuuteen
Erittäin luotettava ja tehokas tiedonsiirto
EPA-moduulit on kehitetty luotettavaa ja häiriötöntä ohjaussignaalien siirtoa varten, esim. PROFINETin välityksellä. Käytetyn Bluetooth-teknologian etuna on äärimmäisen kestävä langaton tiedonsiirto, joka toimii luotettavasti vaativimmissakin teollisuusympäristöissä.
Helppo konfigurointi MODE-tilapainikkeen ansiosta
Helppo ja turvallinen kokoonpano automaattisella konfiguroinnilla
MODE-painikkeella voidaan toteuttaa nopeasti ja helposti turvallisia point-to-point-yhteyksiä ja pienverkkoja ilman konfigurointia. Konfigurointi on myös mahdollista suorittaa vaivattomasti verkkoselaimen kautta.
Häiriötön rinnakkaiskäyttö WLANin kanssa
Bluetooth-EPA-moduulien avulla voidaan toista WLAN-järjestelmää käyttää häiriöttä rinnakkain, koska vapaita taajuusalueita käytetään tehokkaasti. Bluetoothin automaattisen rinnakkaisjärjestelmän lisäksi EPA-moduuli tarjoaa:
- Low Emission Mode, vähäiset häiriöpäästöt yhteyttä muodostettaessa
- Black Channel Listing, mahdollistaa jopa kolmen WLAN-kanavan konfiguroinnin, joiden taajuusalueita EPA-moduuli ei käytä
WLAN-verkot toimivat täydellisesti rinnakkain Low Emission -tilan ja Black Channel Listing -toiminnon ansiosta
Ethernet-porttiadapterin tyypilliset sovellusalueet
EPA-moduulilla tietoa voidaan siirtää Ethernetin välityksellä jätevedenpuhdistamoissa kaavinsilloille turvallisesti.
Häiriötön ja turvallinen ohjaustiedonsiirto nostureille ja niiden välillä, esim. tandem-ohjaus.
Kustannustehokas ja kulumaton tiedonsiirto jatkuvasti liikkuviin koneen- ja järjestelmänosiin.
FL EPA
Yleiskatsaus:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | FL BT EPA 2 | |
| Langattomat liitännät | Kaksi langatonta yhteyttä: WLAN ja Bluetooth | Kaksi langatonta yhteyttä: WLAN ja Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetooth-standardit | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 AT-komennoilla (rajoitettu) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 AT-komennoilla (rajoitettu) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 AT-komennoilla (rajoitettu) |
| Tuetut Bluetooth-profiilit | PAN (Panu ja NAP) | PAN (Panu ja NAP) | PAN (Panu ja NAP, 1 laite) |
| Maks. siirtonopeus (brutto) | 3 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbps |
| Yhteyksien lukumäärä (Client-päätteet) | jopa 7 | jopa 7 | 1 |
| Antennien lukumäärä | 2 (sisäinen) | 1 (ulkoinen) RSMA-liitäntä | 1 (sisäinen) |
| Suurin lähetysteho | 14 dBm (sis. antennit) | 11 dBm (antenniportissa) | 14 dBm (sis. antennit) |
| Tyypillinen kantama | Vapaalla kentällä jopa 250 m, halleissa jopa 100 m | Riippuu antennista | Vapaalla kentällä jopa 250 m, halleissa jopa 100 m |
| Kotelointiluokka asennettuna | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ympäristön lämpötila (käyttö) | -40...+65 °C | -40...+65 °C | -40...+65 °C |
| Jännitteensyöttö | 9 V DC…30 V DC, maks. 1,7 W | 9 V DC…30 V DC, maks. 1,7 W | 9 V DC…30 V DC, maks. 0,9 W |
| Siirry suoraan tuotteeseen | Siirry suoraan tuotteeseen | Siirry suoraan tuotteeseen |