Verkotettujen IPC-laitteiden etäkäyttö

IPC-laitteiden joustava käyttö

IPC-laitteiden joustava käyttö

Tarkkaile jatkuvasti verkotettuja järjestelmiä ja prosesseja - mobiilisti Ethernetin tai WLANin kautta.

Takaisin: Etäkäyttö ja etäohjaus

Kategoriat

Hae kohteesta Verkotettujen IPC-laitteiden etäkäyttö

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Sovita käyttökonsepti optimaalisesti järjestelmän vaatimuksiin. Portico-ohjelmiston avulla voit asentaa jopa 16 thin clientiä juuri sinne, missä niitä tarvitaan. Kun useiden eri paikoissa olevien työntekijöiden pitää käyttää konetta, voit näin muodostaa yksilöllisiä ratkaisuja. Käyttöoikeuksien yksiselitteinen osoittaminen suojaa lisäksi järjestelmää luvattomalta pääsyltä.

Edut

  • Yksilölliset käyttö- ja valvontakonseptit - jopa 16 clientiä
  • Yhden IPC-näytön tiedot esitetään samanaikaisesti useassa käyttöasemassa, palvelinkäyttöjärjestelmää ei tarvita
  • Thin clientien käyttö tekee ratkaisusta edullisen
  • Integroitu konfigurointityökalu mahdollistaa käyttöoikeuksien vaivattoman hallinnan
  • TCP/IP-verkkoprotokolla nopeuttaa näytön päivittymistä ja reagointia syötteisiin
  • Vähäiset laitteistovaatimukset, koska palvelin ja client käyttävät vähän muistitilaa

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260