IP65-kotelointiluokan paneeli-PC:t

IP65-kotelointiluokan paneeli-PC:t

Kokonaan suojattuja

Asenna tehokkaat teollisuus-PC:t sinne, missä niitä tarvitaan – suoraan laitteistoon.

Takaisin: Teollisuus-PC:t

Kategoriat

Hae kohteesta IP65-kotelointiluokan paneeli-PC:t

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Tyylikkäät, IP65-kotelointiluokan itsenäiset paneeli-PC:t voidaan koota useista teholuokista ja näyttö- ja asennusvaihtoehdoista jokaiseen järjestelmään sopivaksi. Lisätoimintoja saadaan laajennusvaihtoehdoilla, kuten painonappikotelolla tai signaalimajakalla. Erillisillä paneeli-PC:illä laadit käyttäjäystävälliset ja yksilölliset ohjauskonseptit – järjestelmäsi käyntikortteina.

Edut

  • Tyylikäs, moderni muotoilu nostaa koneesi tai järjestelmäsi arvoa
  • Intuitiivinen eleohjaus Multi-Touch-tuen ansiosta
  • Painikkeet, kytkimet ja hätäpysäytys suoraan käyttöasemassa painonappikotelolla
  • Laajennettu lämpötila-alue -20 °C–+50 °C
  • Käyttökohdetta vastaava teho: energiatehokkaat Intel® Core™ i- tai Intel® Pentium™ -prosessorit
  • Ergonominen käyttö suoraan koneessa – ympäröivän IP65-suojauksen ja VESA100-, teline- tai kannatinvarsiasennuksen ansiosta
  • Erityisen huoltoystävällinen helppopääsyisten komponenttien ansiosta

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260