Paneeli-PC:t

Paneeli-PC:t

Monipuoliset ja ennakoivat

Paneeli-PC:issä yhdistyvät modernien teollisuustietokoneiden ja kosketusnäyttöjen käyttö- ja tarkkailutoimintojen edut.

Takaisin: Teollisuus-PC:t

Kategoriat

Hae kohteesta Paneeli-PC:t

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Käytä hyväksesi IPC:n ja kosketusnäytön älykästä yhdistelmää. Lujatekoinen IP65-suojattu etuosa tekee paneeli-PC:stä ihanteellisen kytkentäkaappiasennukseen. Ne muodostavat tehokkaan alustan koneiden ja järjestelmien ohjaamista, ohjelmointia, käyttöä ja valvontaa varten.

Edut

  • Sopii jokaiseen järjestelmään – näyttökoot 7" - 24" ja formaatti 4:3 tai 16:9
  • Kapasitiiviset tai resistiiviset kosketusnäytöt erilaisiin käyttötarkoituksiin
  • Käyttöä vastaava prosessoriteho: suorituskykyiset ja energiatehokkaat uusimman sukupolven Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- tai Core™ i -prosessorit
  • Erittäin käyttövarma järjestelmä teollisuuskäyttöön sopivan rakenteen ansiosta, jossa ei ole tuuletinta eikä liikkuvia osia
  • Käyttöjärjestelmät jokaiseen sovellukseen: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 tai Windows® 10 IoT Enterprise
  • Joustavasti laajennettavissa lisävarusteena saatavilla PCI- ja PCIe-korttipaikoilla
  • Erityisen huoltoystävällinen helppopääsyisten komponenttien ansiosta

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260