Merkintämateriaalit teollisuuden merkintöihin

Merkintämateriaalit teollisuuden merkintöihin

Merkintämateriaalimme soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin teollisuusympäristöissä, kytkentäkaappien merkinnöistä ulkoasennuksiin. Merkintämateriaalien kestävyys jopa äärimmäisissä olosuhteissa täyttää kaikki kansainväliset normit ja standardit. Lukuisat versiot mahdollistavat liittimien, johtimien ja kaapeleiden, laitteiden ja järjestelmien merkitsemisen.

Yleiskuva merkintämateriaaleista Oikea merkintäratkaisu jokaiseen tilanteeseen

Interaktiivinen kuvakartta: Phoenix Contactin merkintämateriaalien ryhmittely
Tekstitetyt merkintämateriaalit
Tarvitsetko merkintämateriaaleja, jotka voit asentaa suoraan sovellukseesi ilman tekstittämisen vaivaa? Tilaa siinä tapauksessa tekstitettyjä ja käyttövalmiita materiaaleja. Näitä ovat esimerkiksi etiketit järjestelmien merkitsemistä varten, merkintäkilvet ja -liuskat liittimien merkitsemistä varten sekä johtimien ja kaapeleiden merkintäholkit.
Tekstitetyt merkintämateriaalit
Tekstitetyt merkintämateriaalit
Tekstittömät merkintämateriaalit
Valitsetko mieluummin joustavuuden ja merkintämateriaalien merkitsemisen omilla merkintäjärjestelmilläsi? Valikoimastamme löydät lukuisia merkitsemättömiä materiaaleja liittimien, johtimien ja kaapeleiden sekä laitteiden ja järjestelmien merkitsemiseen. Tarjoamme merkintäratkaisuja, joissa käytetään joustavaa lämpösiirtotulostusta, monipuolista UV-mustesuihkutulostusta ja kestävää suoraa lasermerkintää.
Tekstittömät materiaalit
Tekstittömät merkintämateriaalit
Muokattavat merkintämateriaalit
Tarvitsetko kilven tai etiketin tietyssä koossa tai muodossa etkä löydä etsimääsi vakiovalikoimastamme? – Siinä tapauksessa voit muokata materiaalisi yksilöllisten tarpeidesi mukaan. Valitse tätä varten materiaali ja määritä merkkien määrä, mitat, muoto ja kiinnitystapa. Sen jälkeen materiaali räätälöidään sinulle sopivaksi. Merkitse sitten merkit omilla merkintäjärjestelmilläsi.
Muokattavat materiaalit
Muokattavat merkintämateriaalit
Yksilöllisesti merkityt merkintämateriaalit
Eikö yrityksessäsi ole omia merkintäjärjestelmiä tai tarpeisiinne sopivaa laitetta, pitääkö teidän selviytyä tilaushuipuista tai huoltotöistä? – Tämä ei ole ongelma. Verkkopohjaisen MARKING Configurator -ohjelmamme avulla voit tilata yli 2 000 merkintätuotteen valikoimasta materiaalit, jotka on merkitty yksilöllisesti ja käyttövalmiina tarpeidesi mukaan.
Lisätietoa MARKING Configuratorista
Yksilöllisesti merkityt merkintämateriaalit
Yksilölliset merkintäratkaisut
MARKING Configurator

Yksilöllisten merkintäratkaisujen helppo konfigurointi ja tilaaminen yhden kappaleen määrästä alkaen. Valitse tarpeisiisi sopiva merkintäratkaisu yli 2 000 eri materiaalin joukosta.

Lisätietoa MARKING Configuratorista
Henkilö konfiguroi yksilöllisen merkintäratkaisun

Uudet tuotteet

MARKING Configurator avattuna PC:n näytöllä

Yksilölliset merkintäratkaisut

Konfigurointi ja tilaus suoraan verkossa

MARKING Configurator tuo erityistä helppokäyttöisyyttä ja joustavuutta merkintämateriaalien yksilölliseen merkitsemiseen. Tilausprosessi on sujuva, läpinäkyvä ja täysin digitalisoitu – pienin tilausmäärä on yksi kappale.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Verkkopohjainen konfiguraattori räätälöityjä merkintäratkaisuja varten
  • Täysin digitalisoitu ja läpinäkyvä tilausprosessi
  • Yli 2 000 vakiomateriaalia on saatavana yksilöllisesti merkittyinä
  • Yleiskuva projektista helpottaa myöhempää muokkaamista ja tilaamista

Edut

  • Vakiomateriaalit voidaan tilata yksilöllisesti ja valmiiksi merkittyinä
  • Intuitiiviset ja tehokkaat muokkaustoiminnot, joissa on helppotajuinen valikkorakenne
  • Yksittäisen merkinnän digitaalisen kuvan näytöllä vältetään virheet
  • Kätevästi tallennettava projekti helpottaa myöhempää tilausta ja muokkaamista "Omat ratkaisut" -sovelluksen kautta

Merkitty liitinkisko

Merkitty liitinkisko

Liitinmerkintä

Liitinkiskojen nopea ja virheetön johdotus edellyttää kytkentäpisteiden riittävän suurta ja yksiselitteistä merkintää. Se helpottaa erityisesti kytkentäkaappien ja järjestelmien käyttöönottoa ja huoltoa. Liitinkiskojen varustelu on joustavaa erilaisilla liittimillä, joiden geometriat voivat poiketa toisistaan. Liitinmerkintöjen ratkaisevat suureet ovat rasteri ja merkintäura. Phoenix Contact tarjoaa tässä monipuolisia versioita, jotka varmistavat lujan kiinnityksen liittimiin.

Materiaalit johdin- ja kaapelimerkintöihin

Materiaalit johdin- ja kaapelimerkintöihin

Johdin- ja kaapelimerkintä

Standardin mukainen, pysyvä johdin- ja kaapelimerkintä varmistaa laatustandardin noudattamisen. Erilaiset johdin- ja kaapeliläpimitat vaativat sopivan merkintämateriaalin tarkan valinnan. Tässä ratkaisevaa on sopivan asennustavan valinta. Nippusiteillä asennus tapahtuu johdin- tai kaapeliläpimitasta riippumatta, ja se voidaan tehdä myös johdotuksen jälkeen. Merkintä voidaan tehdä jälkikäteen myös kiinni napsautettavilla tai liimattavilla merkeillä. Pujotettavat merkinnät sen sijaan asetetaan paikoilleen ennen johdotusta.

Erilaisia laitteeseen kiinnitettyjä merkintämateriaaleja

Laitteiden merkinnät

Komponenttimerkintä

Kytkentäkaapeissa, tuotantolaitteissa, kentällä tai ulkotiloissa: komponenttien merkintöjä käytetään kaikkialla. Tämä käyttökohteiden monimuotoisuus asettaa käytettäville merkinnöille lukuisia vaatimuksia, jotka voidaan täyttää vain tarkoitukseen suunnitelluilla materiaaleilla ja liimoilla. Epätasaisille pinnoille suosittelemme esim. erittäin taipuisia PVC-etikettejä, jotka mukautuvat hyvin alustalle. Karheille ja matalaenergisille pinnoille sen sijaan tarttuvat vain sellaiset merkintämateriaalit, joissa on erityisen voimakas liima.

Erilaiset varoitus-, käsky- ja kieltomerkit laitemerkintöihin

Varoitus-, käsky- ja kieltomerkit laitemerkintöihin

Laitemerkintä

Laitteiden kattava ja yksiselitteinen merkintä paitsi takaa turvallisuuden, on myös laissa säädetty velvollisuus. Varoitusten, kieltojen ja määräysten lisäksi merkintä kertoo esim. hätäpysäytyspainikkeesta tai paloilmoituslaitteista. Merkintä vaarallisista aineista kertovilla kilvillä kansainvälisen standardin mukaisesti varmistaa välttämättömän suojauksen käsiteltäessä vaarallisia aineita. Lisäksi putkimerkinnöillä merkitään nesteitä tai kaasuja sekä niiden virtaussuuntaa.

E-julkaisu
Teollisuuden merkinnät

Koko tuotevalikoimamme yhdellä silmäyksellä: tuote-esite sisältää kattavat tiedot ja tekniset tiedot merkintäjärjestelmistä ja -materiaaleista sekä ohjelmistoista ja palveluista.

Avaa e-julkaisu
Merkintäjärjestelmät