Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Elintarvike- ja juomateollisuuden merkintäratkaisut Monipuoliset merkintäratkaisut sovelluksiin, joissa on korkeat hygienia- ja turvallisuusvaatimukset

Täyttölinja elintarviketuotannossa

Elintarvike- ja juomateollisuudessa on korkeat vaatimukset kaikille tuotantoprosessissa käytettäville komponenteille ja materiaaleille. Tähän kuuluvat myös merkinnät. Phoenix Contactin skaalautuva merkintätuotevalikoima liittimien, johtimien, kaapeleiden, laitteiden ja järjestelmien merkitsemiseen. Nämä merkintämateriaalit vakuuttavat hyvien kestävyysominaisuuksiensa, erilaisten asennustapojensa ja elintarvike- ja juomateollisuuden sovellusalueidensa ansiosta.

Työntekijöitä laaduntarkastuksessa

Laaduntarkastus elintarviketuotannossa

Toimialakohtaiset vaatimukset

Elintarvikkeiden ja juomien tuotannossa vaaditaan erityistä hygieniaa ja turvallisuutta. Tuotantojärjestelmien päivittäinen puhdistus aggressiivisilla puhdistusaineilla on siksi pakollista. Johtimien, kaapeleiden, laitteiden ja järjestelmien merkintämateriaalien on kestettävä näitä vaikeita olosuhteita. Merkintä tai itse merkintäkilpi ei saa vahingoittua eikä rikkoutua. Jos näin kuitenkin tapahtuu, pienimmätkin palaset on voitava tunnistaa lopputarkastuksessa.

Turvallinen ja kestävä merkintä korkeisiin vaatimuksiin Merkintäominaisuudet yksityiskohtaisesti

Otettaessa huomioon teollisuuskohtaiset merkintävaatimukset nousevat esiin myös materiaaliominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä kyseisessä ympäristössä.

Hyvä kemiallinen kestävyys

Kemikaaleja kestävä merkintämateriaali

Hyvä kemiallinen kestävyys

Elintarvike- ja juomateollisuuden tuotantojärjestelmät puhdistetaan useita kertoja päivässä korkeimpien hygieniastandardien vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Puhdistuksessa käytetään aggressiivisia puhdistusaineita, jotka voivat tarttua merkintäkomponenttien pohjamateriaaliin. Tämä voi aiheuttaa merkkien haalistumista, luettavuuden heikkenemistä tai jopa rikkoutumisen. Siksi aggressiivisten puhdistusaineiden käyttö edellyttää, että merkintämateriaalit ja merkinnät kestävät hyvin kemikaaleja.

Merkintämateriaali sinisessä sävyssä, jota ei esiinny luonnossa, nopeuttaa tunnistamista

Sininen merkintämateriaali nopeuttaa tunnistamista

Visuaalinen tunnistettavuus

Elintarviketeollisuudessa käytetään yhä useammin sinisiä merkintöjä nopean tunnistamisen varmistamiseksi. Sinistä väriä esiintyy harvoin luonnossa. Siksi se erottuu visuaalisesti erityisen hyvin ja huomataan vaistomaisesti nopeasti. Lisäksi epäpuhtaudet, kuten itiöt, home ja elintarvike- ja puhdistusainejäämät, voidaan tunnistaa nopeammin kuin muunvärisiä materiaaleja käytettäessä.

Havaittava materiaali metallinpaljastimilla tunnistamiseen

Merkintämateriaali metallinpaljastimilla tunnistamiseen

Havaittavuus

Elintarvikkeisiin sovelletaan korkeimpia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Jotta voidaan taata turvallinen tuotanto, lopputarkastukset ovat välttämättömiä. Jos merkintämateriaali rikkoutuu ja sitä joutuu tuotantolinjalle, pienimmätkin merkintämateriaalin palaset on voitava havaita epäselvissä tapauksissa. Siksi on suositeltavaa käyttää havaittavia merkintämateriaaleja. Nämä materiaalit ovat havaittavissa tunnistuslaitteiden avulla tarkastettaessa metallisia vierasesineitä tuotantolinjan lopussa.

Hyvin pysyvä merkintämateriaali

Pysyy hyvin tarttuvan materiaalin ansiosta

Pysyy hyvin

Jatkuvien puhdistusprosessien vuoksi merkintämateriaalit altistuvat voimakkaille mekaanisille vaikutuksille. Lisäksi laitteiden ja järjestelmien karheat pinnat vaikeuttavat merkkien kiinnittymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi tarvitaan vahvaa liimaa, joka jakautuu mahdollisimman hyvin pintarakenteeseen ja pitää siten hyvin. Jos merkinnän on oltava pysyvä, on suositeltavaa käyttää merkkejä, joissa on lisäksi suojalaminaatti.

Havaittavat kaapelimerkinnät tuotantoprosessissa

Havaittavat kaapelimerkinnät elintarviketuotannossa

Merkintäratkaisumme elintarvike- ja juomateollisuuteen

Phoenix Contact tarjoaa merkintäratkaisuja, jotka kestävät hyvin kemikaaleja ja tarttuvat hyvin. Lisäksi ne voidaan tunnistaa parhaalla mahdollisella tavalla visuaalisesti ja jopa havaita. Näiden ominaisuuksien ansiosta ne täyttävät korkeimmat vaatimukset, olipa kyseessä sitten suojattu kytkentäkaappi tai ääriolosuhteet. Ne eivät ole ainoastaan teollisuusstandardin mukaisia, vaan ISEGA on myös testannut ja hyväksynyt ne käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.

Tuoteryhmä: UC-WMTBA-D
Tuoteryhmä: WMTB HF-D
Tuoteryhmä: LS-WMTB-V4A
Tuoteryhmä: EML-D...
Tuoteryhmä: EML-LPR-D...
Tuoteryhmä: LS-EMLP-V4A... ja LS-EMSP-V4A...
Tuoteryhmä: UC-WMTBA-D

Havaittava UC-WMTBA-D...-merkki on valmistettu polypropeenista. Repeytymättömälle materiaalille on ominaista sen kestävyys kosteutta ja kemikaaleja vastaan. TOPMARK NEO -merkintäjärjestelmällä voit luoda tästä merkistä kestävän merkinnän. Jos materiaalissa on kuitenkin havaittavissa aineen väsymistä, pienimmätkin havaittavan materiaalin palaset voidaan huomata lopputarkastuksessa.

Tuoteryhmä: WMTB HF-D

Halogeenivapaat, havaittavat WMTB HF-D...-johdin- ja kaapelimerkit johtimien ja kaapeleiden merkitsemiseen ja ryhmittelyyn sisä- ja ulkotiloissa. Ne on valmistettu korkealaatuisesta termoplastisesta polyeetteruretaanista. Materiaali on erittäin joustavaa, ja sen repeämislujuus on erittäin hyvä. Merkintä tehdään THERMOMARK ROLL 2.0- tai THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) -laitteella.

Tuoteryhmä: LS-WMTB-V4A

LS-WMTB-V4A...-tuoteryhmän merkinnöille on ominaista niiden hyvä kestävyys suolavettä, klorideja ja liuottimia vastaan. Siksi ne soveltuvat myös teollisuuden erityisen vaativiin vaatimuksiin. TOPMARK NEO -lasermerkintälaitteella tehdyt kaiverrus- tai lämpökäsittelymerkinnät pysyvät pitkään.

Tuoteryhmä: EML-D...

EML-D...-tuoteryhmä sisältää havaittavat etiketit, jotka on tarkoitettu erilaisten laitteiden tunnistamiseen elintarviketeollisuudessa. Materiaalissa on alumiinifolio, joka helpottaa etiketin havaitsemista. Etiketti kiinnittyy hyvin epätasaisiin, karkeisiin ja pienenergiaisiin pintoihin. Merkintä tehdään THERMOMARK ROLL 2.0- ja THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) -laitteella.

Tuoteryhmä: EML-LPR-D...

Sen lisäksi, että EML-LPR-D...-laitemerkinnät kiinnittyvät hyvin, niissä on ylimääräinen suojalaminaatti. Suojalaminaatti estää merkinnän kulumisen, kun etiketit altistuvat mekaaniselle rasitukselle. EML-LPR-D...-merkinnät kestävät siten hyvin päivittäisen puhdistusprosessin elintarviketuotannossa. Merkintä tehdään THERMOMARK ROLL 2.0- tai THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) -laitteella.

Tuoteryhmä: LS-EMLP-V4A... ja LS-EMSP-V4A...

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut laitemerkinnät soveltuvat helppohoitoisiin ja pysyviin merkintöihin, jotka täyttävät myös korkeat hygieniavaatimukset. Materiaali kestää korroosiota, happoja ja lämpötiloja. Itseliimautuvat ruostumattomasta teräksestä valmistetut LS-EMLP-V4A...-kyltit tarttuvat hyvin. LS-EMSP-V4A...-versio voidaan vaihtoehtoisesti ruuvata tai niitata laitteeseen. Merkinnät tehdään kyltteihin TOPMARK NEO -laitteella.

TOPMARK NEO -lasermerkintälaite

Merkintä TOPMARK NEO -lasermerkintälaitteella

Kestävä merkintä suoralla lasermerkinnällä TOPMARK NEO -merkintäjärjestelmä

TOPMARK NEO -merkintäjärjestelmän avulla voit toteuttaa vaativat merkinnät joustavasti. Voit luoda nykyaikaisella laserteknologialla teollisuusympäristössä kestäviä merkintämateriaaleja. Lasermerkintälaite käsittelee kortti- ja mattomuotoisia materiaaleja merkinnöiksi, jotka tekevät vaikutuksen kestävyydellään erilaisia ympäristövaikutuksia ja mekaanisia iskuja vastaan. Merkintä on yhtä kestävä kuin itse merkattava materiaali. Esiasetetut parametrit takaavat helpon käytön ilman, että laserin käytöstä täytyy olla erityistä kokemusta.

Edut

  • [x]Pysyvät, kestävät ja turvalliset merkintäratkaisut korkeisiin vaatimuksiin
  • [x]Lyhyet korjaus-, huolto- ja kunnossapitoajat komponenttien selkeän tunnistamisen ansiosta
  • [x]Merkintäratkaisut kaikkiin sovelluksiin, asennustilanteisiin ja kestävyysvaatimuksiin
  • [x]ISEGA on testannut EML-D-, EML-LPR-D-, UC-WMTBA(-D).../PP- ja WMTB-HF-D-materiaaliryhmät ja hyväksynyt ne elintarviketeollisuudessa käyttöä varten