Teollisuus-Bluetooth

Teollisuus-Bluetooth

Yhtä luotettava kuin kaapeli

Bluetooth on ratkaisu luotettavaan langattomaan yhteyteen automaatiokomponenteilla – nopeasti ja helposti toteutettava.

Takaisin: Wireless Ethernet

Kategoriat

Hae kohteesta Teollisuus-Bluetooth

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Bluetooth on usein sopiva langaton tekniikka nopeaan ja vakaaseen ohjausdatan siirtämiseen vaikeissa teollisuusolosuhteissa. Bluetoothin erityinen toimintatapa luo erittäin vakaan ja tehokkaan langattoman yhteyden, joka on myös nopea ja helppo toteuttaa. Bluetooth tarvitsee vain käynnistää, ja se toimii heti. Se on toiminut jo useiden tuhansien sovellusten kanssa useiden vuosien ajan. Siksi Bluetooth on vakiintunut erityisesti kone- ja laiterakentamisessa tiedonsiirtoratkaisuksi Ethernet- ja PROFINET-tietojen tai I/O-signaalien siirtämisessä liikkuviin tai pyöriviin koneenosiin.

Edut

  • Erittäin luotettava ja kestävä langaton tiedonsiirto
  • Nopea ja helppo toteuttaa
  • Mahdollistaa monen lähetystaajuusalueen käytön häiriöttömästi rinnakkain
  • Hyvä yhteentoimivuus WLAN 802.11:n kanssa

Ethernet ja PROFINET Bluetoothin kautta Ethernet-porttiadapterin (EPA) kanssa

Kestävä Ethernet- langaton silta EPA 2  

Kestävä Ethernet- langaton silta EPA 2

Ethernet EPA 2 -porttiadapteri yhdistää Ethernet-kelpoiset automaatiomoduulit langattomasti Bluetoothin avulla ohjausverkossa – turvamoduulit mukaan lukien.

EPA 2 yhdistää luotettavan langattoman moduulin ja integroidun antennin kompaktiin ja kestävään IP65-teollisuuskoteloon, jotta integrointi omaan sovellukseen olisi mahdollisimman helppoa.

Edut:

  • Avoin integrointi teollisiin Ethernet-ohjausverkkoihin kuten PROFINET
  • Soveltuu turvakommunikointiin kuten PROFIsafe tai SafetyBridge

BLE 1300 – liitä Bluetooth Low Energy -teollisuusanturit

Phoenix Contactin FL BLE 1300  

FL BLE 1300 liittää Bluetooth Low Energy -anturit teollisuusverkkoihin

FL BLE 1300 mahdollistaa Bluetooth Low Energy -anturien liittämisen teollisuusohjauksiin ja IoT-järjestelmiin. Kerätyt, käytön kannalta tärkeät tiedot muodostavat perustan innovatiivisille IoT-sovelluksille, joiden avulla voit optimoida tuotantoprosesseja.

Näissä sovelluksissa FL BLE 1300 voi toimia Bluetooth Low Energy -tiedonsiirtoliitäntänä ohjauksen ja anturien välisessä tiedonsiirrossa sekä suorittaa itsenäisesti yksinkertaisia raja-arvovertailuja.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260