Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Paneeli-PC:t

Paneeli-PC:t

Hyödynnä skaalattavien ja nykyaikaisten paneeli-PC:iden edut tietojen keruuseen, käsittelyyn, mittaamiseen, ohjaukseen ja visualisointiin. Kosketuspaneeli-PC:t ovat jokaisen visualisointiratkaisun käyntikortti. Kaikki teollisuuskäyttöön tarkoitetut paneeli-PC:t, jotka ovat saatavana sisäänrakennettuna tai tukivarsiversiona ja IP65- tai IP69k-kotelointiluokan mukaisina, tekevät vaikutuksen kestävyydellään, suorituskyvyllään ja uusimmalla kosketustekniikallaan.

Konfiguroitavissa NEW
Go to Product Detail Page for item 1644121
VL3 PPCS - Panel PC
VL3 PPCS - Panel PC
1644121

Configurable panel PC with 10.1” and 12.1” PCAP screen options, Intel Atom® x6211E or x6413E processor, configurable RAM and NVMe storage options. Additional configuration options include mass storage expansion and connectivity options like WLAN and additional Ethernet ports.

Konfiguroitavissa
Go to Product Detail Page for item 1084510
VMT 9000 - Panel PC
VMT 9000 - Panel PC
1084510

Configurable rugged-panel PC with daylight-readable display (analog resistive or PCAP touch technology), enclosed housing with degree of protection IP66 (front/back) and extended temperature range. Configurable: display, data storage, and operating system, and more.

Paneeli-PC:iden edut

  • Sopivat kaikkiin järjestelmiin, joiden näytön koot ovat 7"...21"
  • Uusimman sukupolven kapasitiiviset kosketusnäytöt, jotka tunnistavat kosketuspisteet tarkasti teollisuuskäytössä: tuki märille ja kosteille ympäristöille ja käsinekäytölle
  • Käyttöä vastaava prosessiteho: suorituskykyiset ja energiatehokkaat uusimman sukupolven Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- tai Core™ i -prosessorit
  • Erittäin käyttövarma järjestelmä teollisuuskäyttöön sopivan rakenteen ansiosta, jossa ei ole tuuletinta eikä liikkuvia osia
  • Joustavasti laajennettavissa lisävarusteena saatavilla laajennuskorteilla, kuten Ethernet-lisäporteilla
  • Laitteiston turvaoptio TPM 2.0:n avulla

Valueline: Uuden sukupolven teollisuus-PC:t

Uudet tuotteet

VL3 FPM eri näyttökokovaihtoehdoissa
Kompaktit paneeli-PC:t, joissa on uusinta prosessoritekniikkaa

Litteät kosketusnäytöt

Teollisuuteen

VL3 FPM -näytöt ovat litteitä näyttöjä ja laajentavat VL3:n paneeli-PC-valikoimaa. Näissä näytöissä yhdistyvät VL3 PPC- ja xP 6000 -HMI:iden ulkoasu, kosketusominaisuudet ja mekaaniset ominaisuudet, ja ne sisältävät BL FPM -sarjan näyttöjä laajemmat liitäntämahdollisuudet.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Paljon näyttökokoja
  • Sama ulkonäkö kuin xP 6000 -HMI-paneeleissa ja VL3-paneeli-PC:issä
  • Samat mekaaniset ominaisuudet kuin xP 6000 -HMI-paneeleissa ja VL3-paneeli-PC:issä
  • Joustava asennus kytkentäkaapilla tai ilman
  • Laajennetut liitettävyysvaihtoehdot

Edut

  • Sama ulkonäkö ja mitat kuin TP 6000/WP 6000 HMI:illä ja VL3-paneeli-PC:illä
  • Parannetut liitäntävaihtoehdot, kuten kaksi USB-lähtöä ja valittavissa joko VGA-, DP- tai HDMI-signaali
  • Voidaan käyttää käsineet kädessä ja soveltuu kosteisiin ympäristövaatimuksiin

Kompaktit paneeli-PC:t

Nykyaikaisen prosessoriteknologian käyttö

VL3 PPCS on VL3-paneeli-PC-tuotevalikoiman laajennus. Niissä yhdistyvät xP 6000 -käyttöliittymien ulkoasu, tuntuma ja mekaaniset ominaisuudet sekä VL3 UPC:n teknologia, kompaktit Box-PC:t, joissa on Intel x6000 -prosessorit ja alan johtavat laajennusvaihtoehdot.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • x6000-sarjan sukupolven Atom®-prosessorit (Elkhart Lake) saatavina pitkällä aikavälillä
  • Kuusi kiinteää ja yksi konfiguroitava tuote
  • Joustavat laajennusvaihtoehdot toiselle COM-portille, langattomalle lähiverkolle, Ethernet-laajennukselle ja langattomalle 4G/LTE-verkkoyhteydelle
  • Valmius Windows 11:lle

Edut

  • Nykyaikainen laitteistoalusta, joka on skaalautuva suorituskyvyn ja tallennustilan suhteen
  • Skaalautuva, huippuluokan Elkhart Lake -prosessoriteknologia, joka tarjoaa optimaalisen järjestelmän suorituskyvyn kompaktissa paketissa
  • Sama tuntuma ja samat mekaaniset ominaisuudet kuin xP 6000 -käyttöliittymillä
  • Parhaat liitettävyysvaihtoehdot, jotka mahdollistavat kommunikoinnin eri verkkojen ja oheislaitteiden välillä samanaikaisesti

Lisätietoja
HMI:t ja teollisuus-PC:t yksityiskohtaisesti

Lisätietoja, kuten teknisiä tai muita tietoja HMI- ja teollisuus-PC-tuotevalikoimasta on e-julkaisussa.

Lataa e-julkaisu
Mies työskentelee HMI-laitteiden ja teollisuus-PC:iden kanssa