Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Energianseurantaohjelmisto näytöllä ja EMpro-energiamittarit

Energianseuranta

Tehokas energianseuranta on ISO 50001 -standardin mukaisen energianhallinnan perusta. Hyödynnä energianseurannan tuotevalikoimamme optimaalista yhteentoimivuutta ja helppokäyttöisyyttä. Energiamittarimme, energialaskurimme, virtamuuntajamme ja mittausmuuntimemme kattavat kaikki energiatietojen keruun sovellukset. Edistykselliset viestintä- ja ohjelmistoratkaisut auttavat energiatietojen integroinnissa, visualisoinnissa ja analysoinnissa.

Edut

  • Vain kolme vaihetta energiamittaukseen intuitiivisesti konfiguroitavilla energiamittareilla
  • Kustannuspaikkakohtainen energiatietojen laskenta energiamittareilla laskutusta varten
  • Energiatietojen visualisointi ja analysointi energianhallintaohjelmiston avulla
  • Laaja virtamuuntajavalikoima ensimmäistä asennusta tai helppoa jälkiasennusta varten
  • Laaja mittausmuuntimien valikoima täyttää monenlaiset virta- ja jännitemittaustekniikan vaatimukset

Tuotteet ja palvelut tulevaisuuden älykkääseen energianhallintaan


Energiatehokkuus on todellinen taloudellinen menestystekijä. Energianhallintajärjestelmän on siksi oltava helppo toteuttaa. Innovatiivisen, yhdenmukaisen anturi- ja mittaustekniikkavalikoimamme tuotteet säästävät energiatietojen keräämiseen kuluvaa aikaa. Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedonsiirtoratkaisut ja digitaaliset palvelut tietojen integraatioon, jälkikäsittelyyn ja valmisteluun.

Lotte Ehlers, Johtaja, Power Monitoring
Lotte Ehlers
Energia- ja virranmittaustekniikan tuotteet

Älykäs energianseuranta energian- ja virranmittaustekniikan tuotteillamme

Tutustu kattavaan energiaseurantavalikoimaamme tulevaisuuden energianhallintaa varten


Energiamittarit ovat energianvalvonnan tuotevalikoimamme ydin. Käytä EMpro-energianmittareita tulevaisuuden energianhallintaan:
Voit ottaa käyttöösi energiatiedot paikalliseen verkkoosi mistä tahansa selaimesta integroidun REST-rajapinnan kautta. Tai pääset EMpron avulla suoraan pilvipalveluun. Käytä mittaus- ja komponenttitietoja mistä päin maailmaa tahansa ja hyödynnä muita älypalveluita esineiden internetissä.

Laskutukseen tarkoitettuja EMpro-energiamittareita ja EMpro-energialaskureita DIN-kiskossa

Energian- ja tehonmittaustekniikka

Olipa kyse monimutkaisesta energiamittauksesta, yksinkertaisesta kustannuspaikkalaskutuksesta tai aurinkopaneelijärjestelmän suorituskyvyn seurannasta: energian ja tehon mittaukseen tarkoitetut tuotteemme tallentavat kaikki energiaseurannan kannalta merkitykselliset sähköiset muuttujat.

  • AC-energiamittarit laskutusta varten
  • DC-energiamittarit laskutusta varten
  • Monikäyttöiset energiamittarit
  • IoT-yhteensopivat energiamittarit ja valinnaiset älykkäät palvelut Proficloud.io:ssa

Aurinkopaneelipiirien valvontajärjestelmä SOLARCHECK on suunniteltu erityisesti aurinkopaneelijärjestelmien virtojen ja jännitteiden valvontaan.

Energy Management Service – On-Premises näytöllä ja EMpro-energiamittarit

Energianhallintaohjelmisto

Tutustu säästömahdollisuuksiin ja lisää energiatehokkuutta ISO 50001 -standardin mukaisilla energianhallintapalveluillamme.

Energiatietojen visualisointiin ja analysointiin on käytettävissä kaksi ratkaisua:

  • Energy Management Service – On-Premises: paikallinen, riippumaton ulkoisista palvelimista
  • Energy Management Service – Powered by Proficloud.io: sijainnista riippumaton, perustuu Proficloud.io:hon
Pistokkeellinen virtamuuntaja Rogowski-kelan vieressä

Virtamuuntajat

Ensiasennukseen tai nopeaan ja helppoon jälkiasennukseen: kattavalla virtamuuntajien valikoimalla jopa 4 000 A AC:n vaihtovirrat voidaan muuntaa alhaisiksi toisiovirroiksi:

  • Pistokkeelliset virtamuuntajat, kokoojakiskon virtamuuntajat ja mittausvirtamuuntajat
  • Rogowski-kelaan perustuva virranmittaus jälkiasennukseen
  • Avattavasydäminen virtamuuntaja jälkiasennukseen
Virran- ja jännitteenmittausmuuntimet

Virran- ja jännitteenmittaustekniikka

Löydät sopivan mittausmuuntimen erilaisiin virran- ja jännitteenmittauksen vaatimuksiin:

  • WBM:llä varustetut virranmittausmuuntimet jopa 100 A AC/DC-virroille ja vääristyneille virroille
  • Virranmittausmuuntimet jopa 600 A AC/DC-virroille ja vääristyneille virroille
  • Virranmittausmuuntimet jopa 200 A vaihtovirralle ja vääristyneille virroille
  • Virranmittausmuuntimet jopa 120 A vaihtovirralle
  • Virranrajoittimet
  • AC-jännitteenmittausmuuntimet vaihtojännitteille 550 V AC asti
  • DC-jännitteenmittausmuuntimet tasajännitteille 550 V DC asti
  • DC-jännitteenmittausmuuntimet tasajännitteille 1 500 V DC asti
Älykäs energianseuranta
Tuotteet ja palvelut energianhallintaan

Helppoa energianhallintaa: innovatiiviset, keskenään yhteensopivat anturi- ja mittaustekniikkavalikoimamme tuotteet säästävät energiatietojen keräämiseen kuluvaa aikaa. Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedonsiirtoratkaisut ja digitaaliset palvelut tietojen integraatioon, jälkikäsittelyyn ja valmisteluun.

Esite
Esite Energianseuranta