Tasavirtalatausta käytetään yhä enemmän myös kotitalouksissa sekä ravintoloiden ja myymälöiden yhteydessä, missä asiakkaat viettävät aikaansa 30 minuutista muutamaan tuntiin, jolloin 20–100 kW:n latausteho on riittävä. CHARX connect compact -tuoteperheen kompaktit CCS-latauskaapelit ovat tähän optimaalinen ja taloudellinen ratkaisu.
CHARX connect standard, GB/T, DC charging cable, 250 A permanent, 1000 V DC, with vehicle charging connector and open cable end, cable: 7 m, straight, with protective cap, with analog temperature sensors, PHOENIX CONTACT logo, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, for charging electric vehicles (EV) with direct current (DC)