IP66 protected VL3 panel PC with 10" PCAP touch screen, Intel Atom® x6413E processor, 16 GB RAM, 120 GB mass storage
Paneeli-PC:t
Hyödynnä skaalattavien ja nykyaikaisten paneeli-PC:iden edut tietojen keruuseen, käsittelyyn, mittaamiseen, ohjaukseen ja visualisointiin. Kosketuspaneeli-PC:t ovat jokaisen visualisointiratkaisun käyntikortti. Kaikki teollisuuskäyttöön tarkoitetut paneeli-PC:t, jotka ovat saatavana sisäänrakennettuna tai tukivarsiversiona ja IP65- tai IP69k-kotelointiluokan mukaisina, tekevät vaikutuksen kestävyydellään, suorituskyvyllään ja uusimmalla kosketustekniikallaan.
IP66-rated industrial panel PC (PPC) with an 11th generation Intel® processor with up to 64 GB RAM and support for two M.2 2280 SSDs. A variety of I/O options are available, including wireless LAN.
IP66 protected VL3 panel PC with 12" PCAP touch screen, Intel Atom® x6413E processor, 16 GB RAM, 120 GB mass storage
IP66 protected VL3 panel PC with 12" PCAP touch screen, Intel Atom® x6211E processor, 8 GB RAM, 60 GB mass storage
Configurable panel PC with 10.1” and 12.1” PCAP screen options, Intel Atom® x6211E or x6413E processor, configurable RAM and NVMe storage options. Additional configuration options include mass storage expansion and connectivity options like WLAN and additional Ethernet ports.
IP66 protected VL3 panel PC with 10" PCAP touch screen, Intel Atom® x6211E processor, 8 GB RAM, 60 GB mass storage
Configurable rugged-panel PC with daylight-readable display (analog resistive or PCAP touch technology), enclosed housing with degree of protection IP66 (front/back) and extended temperature range. Configurable: display, data storage, and operating system, and more.
Hygiene PPC with 60.5 cm/23.8" TFT display (capacitive multi-touchscreen), 1920 x 1080 pixels (Full HD) in all-around closed stainless-steel housing without screws or sharp edges. With configurable processor, RAM, data storage, and operating system.
Paneeli-PC:iden edut
- Sopivat kaikkiin järjestelmiin, joiden näytön koot ovat 7"...21"
- Uusimman sukupolven kapasitiiviset kosketusnäytöt, jotka tunnistavat kosketuspisteet tarkasti teollisuuskäytössä: tuki märille ja kosteille ympäristöille ja käsinekäytölle
- Käyttöä vastaava prosessiteho: suorituskykyiset ja energiatehokkaat uusimman sukupolven Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- tai Core™ i -prosessorit
- Erittäin käyttövarma järjestelmä teollisuuskäyttöön sopivan rakenteen ansiosta, jossa ei ole tuuletinta eikä liikkuvia osia
- Joustavasti laajennettavissa lisävarusteena saatavilla laajennuskorteilla, kuten Ethernet-lisäporteilla
- Laitteiston turvaoptio TPM 2.0:n avulla